• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Mounting Plate

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

NSYMM3025

Part Number
NSYMM3025
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Width 250mm Length 200mm For Use With Spacial CRN Enclosure
Dimensions 200 x 250 x 2mm Height 2mm Type Mounting Plate
Material Steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part NSYMM3025 in the Mounting Plate series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSYMM3025 ในชุด Mounting Plate

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)