(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับเหล่านี้ทำจาก (POM) อะซิทัลโพลิเมอร์ที่มีความแข็งแกร่ง และความแข็งสูง มีความเสถียรของขนาดที่เพิ่มความฝืดมาแล้ว พินทำจากอะซิทัลโพลิเมอร์ใส จึงรับรองคุณสมบัติการทนสนิม
ขอบของบานพับสามารถปรับได้ด้วยการขันหรือคลายสกรู มอบความยืดหยุ่นและความง่ายดายต่อการใช้งานเต็มที่
• ผลิตจากอะซิทัลโพลิเมอร์คุณภาพสูง
· พินโพลิเมอร์ทนสนิม
• สามารถปรับแรงเสียดทานของบานพับด้วยการขันหรือคลายสกรูเหล็กชุบสังกะสีหัวจม
· ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย
· มีสีดำและสีขาวให้เลือก
รหัสสินค้า |
---|
772-9632 |
772-9638 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การขัดเงา | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 199.00 ฿ 159.46 | ADJUSTABLE FRICTION HINGES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 603.90 ฿ 426.29 | ADJUSTABLE FRICTION HINGES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | สีขาว | สีขาว |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะซิทัล | ความยาว | 43mm | ความกว้าง | 37mm |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา | 6mm | ประเภทการปิด | สามารถแกว่งได้อย่างอิสระ | แก้ไขขนาดรู | 5.2mm |
วิธีการแก้ไข | สกรู | บานพับ ชนิด | แบบปรับได้ | สไตล์ ขาพิน | ยึดอยู่กับที่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง