• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Silicone Rubber

Silicone Rubber

Commercial silicone rubber sheet
Wide operational temperature range
Good electrical insulation properties
Good resistance to ozone and compression set

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

506-3292

Part Number
506-3292
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Length 1.2m Maximum Operating Temperature +200°C Minimum Operating Temperature -40°C
Width 600mm Thickness 1.5mm Colour White
Suitability Cold Water, Hot Water Elongation 4.5 Density 1.25g/cm³

Please check the type/dimensions/specifications of the part 506-3292 in the Silicone Rubber series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 506-3292 ในชุด Silicone Rubber

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)