(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การดูดซึมความชื้นต่ำและ ทนสารเคมี ดีมีความแข็งแรงเชิงกลดีเยี่ยมมีความเสถียรตามมิติเหมาะสำหรับ ส่วนประกอบ ความเผื่อ ปิด ตลับลูกปืน พุ่มไม้ เฟือง/เกียร์ วาล์ว และ วาล์วสีขาว
วัสดุ | อะซีตัล | ความยาว | 1 ม | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +100°C |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | [g/cm3] | 1.41 g / cm³ | ความทนต่อแรงดึง | 60 mpa |
ความแข็ง | M 86 Rockwell | แบบหล่อ | คัน | ดูดซึมน้ำ | 0.005 |
การยืดตัว | 0.3 | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน | 8 มม | ประเภทโพลิเมอร์ | ลิเมอร์ |
คะแนนความไวไฟ | UL 94 HB |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 514-483 ในชุด แท่งโคพอลิเมอร์อะซีตัล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง