1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพาน โพลียูรีเทน แบบกลม

สายพาน โพลียูรีเทน แบบกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,013.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายพาน โพลียูรีเทน แบบกลม ไม่ เสริมแรง ในช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางและ สเปค วัสดุเข้ากับ พื้นที่ปฏิบัติงาน อย่างง่ายดายเข็มขัดเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยพิเศษหรือขั้นตอนการเข้าร่วมที่ซับซ้อน
การเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
ทนต่อ น้ำมัน/ สารเคมี / ทนการเสียดสี
พิกัดน้ำหนัก สูง
ความทนต่อแรงดึง สูง
ทำความสะอาดได้ง่าย

รหัสสินค้า
259-6418SALE
712-4894SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุณหภูมิใช้งาน สูงสุด ความแข็ง เส้นผ่าศูนย์กลาง พูลเล่ย์ ขั้นต่ำ โหลดไฟฟ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง

฿ 3,650.27

฿ 2,433.64

ROUND SECTION POLYURETHANE 1 ชิ้น 7 วัน +80°C88 ประเภท29 มม1.9 กก3 มม

฿ 1,013.63

฿ 715.52

ROUND SECTION POLYURETHANE 1 ชิ้น 7 วัน +66°C89 ประเภท19 มม0.23 กิโลกรัม2 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 30 ม อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -30°C สี สีเขียว
รับรองอาหาร ไม่