(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์โมสตัทของเส้นเลือดฝอยซึ่งทำงานจากหลอดไฟระยะไกลที่เชื่อมกับแคปิลลารี 1 เมตรหน้าสัมผัส แบบ เปลี่ยน ( SPDT) ช่วยให้ใช้งานได้กับโหลดทั้ง การทำความร้อน และความเย็นมาพร้อมกับกรอบและ ลูกบิด สำหรับติดตั้ง โครเมี่ยม
เหมาะสำหรับการใช้งานในประเทศ / เชิงพาณิชย์
รหัสสินค้า |
---|
733-4710 |
733-4723 |
733-4726 |
733-4729 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | ประเภท เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต | หน้าสัมผัส คะแนน | รีเซ็ตประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,341.75 ฿ 1,561.24 | ADJUSTABLE CAPILLARY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +120°C | 0°C | เส้นเลือดฝอย | 15 A | - | ||
฿ 960.62 ฿ 678.10 | ADJUSTABLE CAPILLARY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 90°C | 0°C | เส้นเลือดฝอย | 16 A | อัตโนมัติ | ||
฿ 2,283.20 ฿ 1,522.21 | ADJUSTABLE CAPILLARY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +210°C | +40°C | เส้นเลือดฝอย | 16 A | อัตโนมัติ | ||
฿ 1,009.97 ฿ 712.94 | ADJUSTABLE CAPILLARY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +300°C | 0°C | แบบปรับได้ เส้นเลือดฝอย | 16 A | คู่มือ |
กำลังโหลด …
ชนิดที่มีการยึดติด | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้า | 250 V ac | สวิตช์ การกำหนดค่า | SPDT |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง