• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Chrome Steel Screw Clamping

Chrome Steel Screw Clamping

25, 38 and 54mm Capacity
Matched and numbered pairs
Chrome steel, hardened 60HRC, ground

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
460-1073
460-1089
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งLength Height Width
7 Day(s) 45.3mm35.5mm39.5mm
7 Day(s) 70mm45mm64mm

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Chrome Steel Clamping Screw

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)