1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สปริงพลันเจอร์แบบบอล【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สปริงพลันเจอร์แบบบอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 197.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับใช้งานเมื่อมีตำแหน่งที่ต้องการยึด หรือต้องการยึดชิ้นงานกับพื้น
บอดี้เกลียวมีช่องสำหรับไขควง
มีให้เลือกทั้งแบบพื้นผิวรมดำหรือสแตนเลส ทั้งสองแบบมีลูกบอลเหล็กกล้าชุบสำหรับยึด
แบบรมดำมี 10 ชิ้นต่อถุง, แบบสแตนเลสมี 5 ชิ้นต่อถุง

รหัสสินค้า
478-563SALE
478-567SALE
478-573SALE
478-636SALE
478-658SALE
478-668SALE
478-731SALE
478-743SALE
478-917SALE
478-927SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว ขนาด เกลียว วัสดุ ตัวเครื่อง เส้นผ่าศูนย์กลางบอล

฿ 1,806.57

฿ 1,204.44

BALL SPRING PLUNGERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1027.5mmM16สแตนเลส6mm

฿ 197.47

฿ 139.39

BALL SPRING PLUNGERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 109.8mmM4สแตนเลส2.5mm

฿ 1,425.30

฿ 1,006.12

BALL SPRING PLUNGERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1021mmM10สแตนเลส6mm

฿ 255.20

฿ 180.15

BALL SPRING PLUNGERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 109.8mmM4เหล็กกล้า2.5mm

฿ 901.15

฿ 636.12

BALL SPRING PLUNGERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1015mmM6เหล็กกล้า3.5mm

฿ 1,261.45

฿ 890.46

BALL SPRING PLUNGERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1012.9mmM5เหล็กกล้า3mm

฿ 347.73

฿ 245.46

BALL SPRING PLUNGERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1017.5mmM8เหล็กกล้า5mm

฿ 964.92

฿ 681.14

BALL SPRING PLUNGERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 107.5mmM3สแตนเลส1.5mm

฿ 1,100.65

฿ 776.95

BALL SPRING PLUNGERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1012.9mmM5สแตนเลส3mm

฿ 2,382.48

฿ 1,588.40

BALL SPRING PLUNGERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1015mmM6สแตนเลส3.5mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สปริงพลันเจอร์