(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับเป็น พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ คู่กับแร็ค สายดิน KRG
·ทำจาก เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม SCM440 ที่มีความร้อนพร้อม พื้นผิว ฟัน ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ
· เฟืองตรง มี งานละเอียด สูงและมีความแข็งแรงสูงพร้อม สายดิน การขัดเงา
· เกรด JIS N6, ม. 1 ถึง 3 จำนวน ซี่, แถว, ชุด:20 ถึง 40
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,020.26 | KHK GEARS KSCPG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 10 | 20 | CP5 | 15 | 25 | 15 | ||
฿ 2,372.04 | KHK GEARS KSCPG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 10 | 25 | CP5 | 15 | 35 | 15 | ||
฿ 2,738.83 | KHK GEARS KSCPG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 15 | 30 | CP5 | 15 | 40 | 15 | ||
฿ 3,331.24 | KHK GEARS KSCPG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 15 | 40 | CP5 | 15 | 55 | 15 | ||
฿ 3,436.82 | KHK GEARS KSCPG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 15 | 20 | CP10 | 30 | 50 | 20 | ||
฿ 4,217.20 | KHK GEARS KSCPG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 20 | 25 | CP10 | 30 | 70 | 20 | ||
฿ 5,333.80 | KHK GEARS KSCPG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 20 | 30 | CP10 | 30 | 85 | 20 | ||
฿ 7,649.47 | KHK GEARS KSCPG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 25 | 40 | CP10 | 30 | 110 | 20 | ||
฿ 1,710.68 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 6 | 20 | 1 | 10 | 15 | 10 | ||
฿ 1,922.36 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 8 | 25 | 1 | 10 | 20 | 10 | ||
฿ 2,177.29 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 8 | 30 | 1 | 10 | 25 | 10 | ||
฿ 2,219.45 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 10 | 32 | 1 | 10 | 25 | 10 | ||
฿ 2,391.66 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 10 | 36 | 1 | 10 | 30 | 10 | ||
฿ 2,543.63 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 10 | 40 | 1 | 10 | 35 | 10 | ||
฿ 2,036.30 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 10 | 20 | 1.5 | 15 | 24 | 14 | ||
฿ 2,236.64 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 10 | 25 | 1.5 | 15 | 30 | 14 | ||
฿ 2,309.51 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 15 | 30 | 1.5 | 15 | 35 | 14 | ||
฿ 2,361.07 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 15 | 32 | 1.5 | 15 | 40 | 14 | ||
฿ 2,374.00 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 15 | 36 | 1.5 | 15 | 45 | 14 | ||
฿ 2,644.51 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 15 | 40 | 1.5 | 15 | 50 | 14 | ||
฿ 1,994.89 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 15 | 20 | 2 | 20 | 30 | 16 | ||
฿ 2,379.06 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 15 | 25 | 2 | 20 | 40 | 16 | ||
฿ 2,833.54 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 15 | 30 | 2 | 20 | 50 | 16 | ||
฿ 2,911.81 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 18 | 32 | 2 | 20 | 55 | 16 | ||
฿ 3,287.88 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 18 | 36 | 2 | 20 | 65 | 16 | ||
฿ 3,699.39 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 18 | 40 | 2 | 20 | 70 | 16 | ||
฿ 2,623.11 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 15 | 20 | 2.5 | 25 | 40 | 18 | ||
฿ 3,147.54 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 20 | 25 | 2.5 | 25 | 50 | 18 | ||
฿ 3,870.83 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 20 | 30 | 2.5 | 25 | 65 | 18 | ||
฿ 4,215.84 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 20 | 32 | 2.5 | 25 | 70 | 18 | ||
฿ 4,726.32 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 20 | 36 | 2.5 | 25 | 80 | 18 | ||
฿ 4,898.00 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 40 | 2.5 | 25 | 90 | 18 | ||
฿ 3,399.14 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 15 | 20 | 3 | 30 | 50 | 20 | ||
฿ 4,134.99 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 20 | 25 | 3 | 30 | 65 | 20 | ||
฿ 4,821.17 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 20 | 30 | 3 | 30 | 80 | 20 | ||
฿ 5,319.72 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 25 | 32 | 3 | 30 | 85 | 20 | ||
฿ 6,081.35 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 25 | 36 | 3 | 30 | 90 | 20 | ||
฿ 7,021.72 | KHK GEARS KSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 25 | 40 | 3 | 30 | 110 | 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ย้อมสีดำนอกเหนือจากส่วนของ ฟัน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | การ การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ พื้นผิว ฟัน ความร้อนกลั่น | ฟัน สายดิน | การต่อสายดิน | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | รูเพลา ความเผื่อ | H7 | บุชชิ่ง โลหะ | ไม่ |
เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | N6 | รูเพลา | รูกลม | วัสดุ (รายละเอียด) | SCM440 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง