1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมความเร็วพร้อมฟิตติ้งสวมเร็ว, สแตนเลส, ชนิดอินไลน์, ชนิดกดล็อค AS-FG

ตัวควบคุมความเร็วพร้อมฟิตติ้งสวมเร็ว, สแตนเลส, ชนิดอินไลน์, ชนิดกดล็อค AS-FG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 276.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดสเตนเลส
・ ช่วยลดเวลาการทำงานต่างๆ ลง

[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
・ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมปลอดเชื้อ
・ ป้องกันการเกิดฝุ่นในห้องปลอดเชื้อ

Drawing

Drawing ของตัวควบคุมความเร็วพร้อมฟิตติ้งสวมเร็ว, ซีรีส์สแตนเลส, ชนิดอินไลน์, ชนิดกดล็อค, ซีรีส์ AS-FG

รายละเอียดสินค้า

ของไหลใช้งานอากาศ
รับประกันความต้านทานแรงดัน1.5 MPa
ความดันใช้งานสูงสุด1 MPa
ความดันใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลขณะใช้งาน-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
วัสดุท่อที่รองรับการใช้งานไนลอน, ไนลอนอ่อน, โพลียูรีเทน^*), FEP, PFA

หมายเหตุ) โปรดระมัดระวังขณะใช้งานที่ความดันสูงสุดเมื่อใช้ท่อไนลอนอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน

ตารางแสดงมาตรฐาน

ขนาดในหน่วยเมตริก

ตารางมาตรฐานของตัวควบคุมความเร็วพร้อมฟิตติ้งสวมเร็ว, ซีรีส์สแตนเลส, ชนิดอินไลน์, ชนิดกดล็อค, ซีรีส์ AS-FG, ขนาดในหน่วยเมตริก

*) ขนาดอ้างอิง

ขนาดในหน่วยนิ้ว

ตารางมาตรฐานของตัวควบคุมความเร็วพร้อมฟิตติ้งสวมเร็ว, ซีรีส์สแตนเลส, ชนิดอินไลน์, ชนิดกดล็อค, ซีรีส์ AS-FG, ขนาดในหน่วยนิ้ว

*) ขนาดอ้างอิง

รหัสสินค้า
10-AS1002FG-04A
10-AS1002FG-06A
10-AS2002FG-06A
10-AS2052FG-08A
AS1002FG-04A-X21
AS1002FG-04A-X214
AS1002FG-06A-X21
AS2002FG-04A-X21
AS2002FG-06A-X12
AS2002FG-06A-X21
AS2002FG-06A-X214
AS2002FG-07A-X214
AS2052FG-06A-X12
AS2052FG-06A-X21
AS2052FG-08A-X21
AS2052FG-08A-X214
AS3002FG-06A-X21
AS3002FG-08A-X21
AS3002FG-08A-X214
AS3002FG-10A-X21
AS4002FG-12A-X21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 296.10

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน มิเตอร์วัดขาเข้าและออกสถานการณ์ที่สะอาด4-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 296.10

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน มิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด6-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 345.60

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน มิเตอร์วัดขาเข้าและออกสถานการณ์ที่สะอาด6-1/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 424.80

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน มิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด8-1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 686.79

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 22 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน4-มาตรฐาน M5ชนิดไม่ใช้สารหล่อลื่น (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 276.30

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน4-มาตรฐาน M5วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 686.79

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 22 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน6-มาตรฐาน M5ชนิดไม่ใช้สารหล่อลื่น (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 375.30

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน4-1/8 มาตรฐานชนิดไม่ใช้สารหล่อลื่น (ซีลเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 329.40

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน6-1/8 มาตรฐานสารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 803.71

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 22 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน6-1/8 มาตรฐานชนิดไม่ใช้สารหล่อลื่น (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 715.67

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 22 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน6-1/8 มาตรฐานวาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 421.20

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน-1/41/8 มาตรฐานวาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 870.65

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 22 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน6-1/4 มาตรฐานสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่

฿ 454.50

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน6-1/4 มาตรฐานชนิดไม่ใช้สารหล่อลื่น (ซีลเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 454.50

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน8-1/4 มาตรฐานชนิดไม่ใช้สารหล่อลื่น (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 877.29

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 22 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน8-1/4 มาตรฐานวาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 520.20

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน6-3/8 มาตรฐานชนิดไม่ใช้สารหล่อลื่น (ซีลเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 520.20

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน8-3/8 มาตรฐานชนิดไม่ใช้สารหล่อลื่น (ซีลเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 1,016.22

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 22 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน8-3/8 มาตรฐานวาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 566.10

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน10-3/8 มาตรฐานชนิดไม่ใช้สารหล่อลื่น (ซีลเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 728.10

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน12-1/2 มาตรฐานชนิดไม่ใช้สารหล่อลื่น (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปแบบ อินไลน์ ประเภทข้อต่อ การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน
วัสดุ PBT ประเภทลูกบิด เรซิ่น ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค แบบกด ล็อค
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.1:: 1 บังคับของเหลว อากาศ