(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบ มี ล็อค ซึ่งเหมาะสำหรับการหยุดตรงกลางหยุดฉุกเฉินและป้องกันการตกกระแทก
[คุณสมบัติ]
·การก่อสร้างที่เรียบง่าย
·ประสิทธิภาพการล็อคสูง
· ความน่าเชื่อถือสูงและแรงดูดจับมั่นคง
·ความเร็วลูกสูบสูงสุด:1,000 มม. / วินาที
·แทนที่ด้วยตนเองสำหรับการปลดล็อค
· โครงสร้างที่ไม่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพของอากาศปลดล็อค
·สามารถล็อคได้ทั้งสองทิศทาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | เบลโลว์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,457.32 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 32 | 25 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 15,767.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 50 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 18,475.32 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 17,657.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Z73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 15,830.81 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 75 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 16,061.38 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 100 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 19,062.78 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 32 | 100 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 17,951.70 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 100 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Z73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 16,201.65 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 125 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 7,655.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 150 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 19,752.47 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 150 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | A54 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 16,503.09 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 175 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 19,062.78 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 32 | 175 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 18,393.41 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 175 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Z73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 17,518.38 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 175 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Z73 | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 19,197.26 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 32 | 200 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 16,935.08 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 250 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 17,043.17 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 300 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 21,108.78 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 300 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | J51 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 15,914.35 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 75 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | G | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 18,348.55 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 15 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 16,799.92 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 25 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 16,166.45 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 30 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 15,999.05 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 50 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 19,634.23 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | A54 | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 18,481.39 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 19,721.45 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 18,719.21 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 18,786.76 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BV | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 20,226.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BV | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 20,638.11 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BV | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 18,893.68 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9NW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 18,826.14 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Y59A | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 19,095.70 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Y59A | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 17,901.52 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Z73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 16,201.07 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 75 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 18,941.32 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 75 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 18,863.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 75 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 16,455.42 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 100 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 19,163.43 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 100 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 21,149.10 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 125 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | A53 | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 16,899.64 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 150 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 19,327.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 150 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 19,836.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 150 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Y59B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 17,210.57 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 185 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 20,811.13 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 250 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Y59B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 18,186.06 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 300 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 22,135.83 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 300 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | J51 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 22,638.05 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 500 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 20,306.38 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 25 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 20,508.40 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 25 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 18,253.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 50 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 21,551.67 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | A54 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 20,684.10 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 20,878.67 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 21,140.28 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 20,397.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Z73 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 19,694.55 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 100 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 19,623.15 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 150 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 22,292.21 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 150 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 22,315.76 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 150 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9N | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 22,594.09 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 150 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Y59B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 23,565.52 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 175 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Y59B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 19,734.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 200 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 22,427.56 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 200 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | m9P | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 25,140.06 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 300 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | J51 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 24,006.79 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 63 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 23,906.93 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 63 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9N | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 23,692.29 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Z73 | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 21,550.82 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 63 | 55 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 24,984.82 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 63 | 125 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | A54 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 22,349.46 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 150 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 25,008.30 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 150 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9N | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 25,757.44 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 63 | 200 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 26,019.14 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 200 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9N | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 28,375.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 300 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | J51 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 29,481.56 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 500 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9N | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 14,101.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 14,036.80 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Y59B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 14,165.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 50 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | Y59B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 13,102.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 100 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 14,327.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 100 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 14,649.60 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 150 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 13,747.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 200 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 14,939.20 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 200 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 14,069.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 250 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 15,664.80 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 255 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | A93 | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 14,988.00 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 300 | -10~ 60 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 39,614.65 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 80 | 750 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ||
฿ 37,230.59 | SMC MDNBWB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100 | 50 | -10~ 70 | ประเภทพื้นฐาน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง / พร้อมเบรก / ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดกลาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | มี |
วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.08 :: 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง