(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มี น็อต ผลิตภัณฑ์ นี้จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้ น๊อตตัวเมีย ไม่จำเป็น (เม็ดมีด บุชชิ่ง)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียว - ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | เกลียว -to- ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก หลายจุด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | รหัส สายยาง ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | ขนาดท่อมาตรฐาน | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง | ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 695.30 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | - | 1/4" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 823.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | - | 1/4" | - | อิมพีเรียล | บรรจุภัณฑ์ มาตรฐาน เทียบเท่า Class M5 5 | 2 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 798.33 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | - | 3/16" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 798.33 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | - | 1/8" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 1,148.50 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | - | 3/8" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 3 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 1,467.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | - | 1/2" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 4 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 1,387.04 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | - | 3/8" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 4 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 2,532.43 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | - | 3/4" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 5 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 2,412.99 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | - | 1/2" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 5 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 5,027.75 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | - | 1" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 6 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 640.10 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | 4 | - | 3 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 1 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 695.30 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | 6 | - | 4 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 683.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | 6 | - | 4 | เมตริก | บรรจุภัณฑ์ มาตรฐาน เทียบเท่า Class M5 5 | 2 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 798.33 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | 4 | - | 3 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 1,155.33 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | 10 | - | 8 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 3 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 1,134.33 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | 10 | - | 8 | - | บรรจุภัณฑ์ มาตรฐาน เทียบเท่า Class M5 5 | 3 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 1,074.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | 8 | - | 6 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 3 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 901.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | 6 | - | 4 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 3 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 1,242.70 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | 12 | - | 10 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 4 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 1,172.15 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | 10 | - | 8 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 4 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 2,167.50 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | 19 | - | 16 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 5 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 2,061.25 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | 12 | - | 10 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 5 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 3,981.40 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่องอ เกลียว | - | 25 | - | 22 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 6 | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก | ||
฿ 939.73 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | - | 1/4" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 892.09 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | - | 3/16" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 890.55 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | - | 1/8" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 2,572.05 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | - | 3/4" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 5 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 938.19 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 6 | - | 4 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 898.37 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 4 | - | 3 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,209.81 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 10 | - | 8 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 3 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,137.45 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 8 | - | 6 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 3 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,450.76 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 12 | - | 10 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 4 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,369.95 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 10 | - | 8 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 4 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 2,476.52 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 12 | - | 10 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 5 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,169.77 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ | - | ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT) | - | 1/4" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,156.50 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ | - | ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT) | - | 1/4" | - | อิมพีเรียล | บรรจุภัณฑ์ มาตรฐาน เทียบเท่า Class M5 5 | 2 | ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,122.73 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ | - | ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT) | - | 3/16" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 2,117.46 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ | - | ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT) | - | 1/2" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 4 | ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 3,617.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ | - | ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT) | - | 3/4" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 5 | ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,161.65 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ | - | ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT) | 6 | - | 4 | เมตริก | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,122.73 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ | - | ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT) | 4 | - | 3 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,714.93 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ | - | ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT) | 10 | - | 8 | เมตริก | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 3 | ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 2,120.68 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ | - | ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT) | 12 | - | 10 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 4 | ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 42,994.70 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | - | 1/4" | - | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 782.27 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | - | 1/4" | - | - | บรรจุภัณฑ์ มาตรฐาน เทียบเท่า Class M5 5 | 2 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 757.25 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | - | 3/16" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 618.80 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | - | 1/8" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 866.15 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | - | 3/8" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 3 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 800.70 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | - | 1/4" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 3 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,077.80 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | - | 1/2" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 4 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,007.25 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | - | 3/8" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 4 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 995.35 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | - | 3/8" | - | - | บรรจุภัณฑ์ มาตรฐาน เทียบเท่า Class M5 5 | 4 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 2,110.66 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | - | 3/4" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 5 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,696.60 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | - | 1/2" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 5 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 4,856.90 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | - | 1" | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 6 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 659.60 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 6 | - | 4 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 782.27 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 6 | - | 4 | - | บรรจุภัณฑ์ มาตรฐาน เทียบเท่า Class M5 5 | 2 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 757.25 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 4 | - | 3 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 2 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,093.10 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 10 | - | 8 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 3 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 800.70 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 8 | - | 6 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 3 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 958.95 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 6 | - | 4 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 3 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,282.51 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 12 | - | 10 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 4 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,197.18 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 10 | - | 8 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 4 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,802.00 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 19 | - | 16 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 5 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 1,696.60 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 12 | - | 10 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 5 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 3,846.25 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 25 | - | 22 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 6 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ||
฿ 4,102.97 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 18 วัน | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง | - | 19 | - | 16 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า Class M3.5 | 6 | ข้อต่อยูเนี่ยน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง