(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซ็นเซอร์สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตท ติดตั้งบนราง สำหรับกระบอกสูบ SMC
รหัสสินค้า |
---|
D-F7BV |
D-F7BV-61 |
D-F7BVL |
D-F7BVL-61 |
D-F7BVZ |
D-F7BVZ-61 |
D-F7NV |
D-F7NV-61 |
D-F7NVL |
D-F7NVL-61 |
D-F7NVZ |
D-F7NVZ-61 |
D-F7PV |
D-F7PV-61 |
D-F7PVL |
D-F7PVL-61 |
D-F7PVZ |
D-F7PVZ-61 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเซ็นเซอร์ | รูปแบบเอาต์พุต | วิธีการเดินสายไฟ | พิมพ์ | ประเภท อุปกรณ์สายไฟ | ประเภท เอาต์พุต | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 712.80 | AUTO-SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | 2- สาย | ไม่มี | 0.5 | ไม่มี | ||
฿ 765.00 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | 2- สาย | ไม่มี | 0.5 | สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน | ||
฿ 788.00 ฿ 738.75 | AUTO-SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | 2- สาย | ไม่มี | 3 | ไม่มี | ||
฿ 868.70 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | 2- สาย | ไม่มี | 3 | สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน | ||
฿ 863.20 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | 2- สาย | ไม่มี | 5 | ไม่มี | ||
฿ 964.75 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | 2- สาย | ไม่มี | 5 | สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน | ||
฿ 732.00 ฿ 686.25 | AUTO-SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ NPN | วิธีสามสาย | ตัวหลัก | ชนิด 3 สาย | ชนิด NPN | 0.5 | ไม่มี | ||
฿ 785.40 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ชนิด 3 สาย | ชนิด NPN | 0.5 | สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน | ||
฿ 806.40 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ NPN | วิธีสามสาย | ตัวหลัก | ชนิด 3 สาย | ชนิด NPN | 3 | ไม่มี | ||
฿ 889.10 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ชนิด 3 สาย | ชนิด NPN | 3 | สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน | ||
฿ 881.60 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ชนิด 3 สาย | ชนิด NPN | 5 | ไม่มี | ||
฿ 984.30 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ชนิด 3 สาย | ชนิด NPN | 5 | สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน | ||
฿ 732.00 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ PNP | วิธีสามสาย | ตัวหลัก | ชนิด 3 สาย | ชนิด PNP | 0.5 | ไม่มี | ||
฿ 785.40 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ชนิด 3 สาย | ชนิด PNP | 0.5 | สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน | ||
฿ 806.40 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ PNP | วิธีสามสาย | ตัวหลัก | ชนิด 3 สาย | ชนิด PNP | 3 | ไม่มี | ||
฿ 889.10 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ชนิด 3 สาย | ชนิด PNP | 3 | สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน | ||
฿ 881.60 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ PNP | วิธีสามสาย | ตัวหลัก | ชนิด 3 สาย | ชนิด PNP | 5 | ไม่มี | ||
฿ 984.30 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ชนิด 3 สาย | ชนิด PNP | 5 | สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง