1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ออโต้โซลิดสเตทแบบบ่งชี้ 2 สี, สไตล์การติดราง, D-F7NWV / D-F7BWV

สวิตช์ออโต้โซลิดสเตทแบบบ่งชี้ 2 สี, สไตล์การติดราง, D-F7NWV / D-F7BWV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 919.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ การเลือกผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางเทคนิคของกระบอกลม SMC
    หน้าสินค้าแนะนำเข้าชมได้ ที่นี่

    ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อขอใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่น
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ช่วงการทำงานที่เหมาะสมสามารถกำหนดได้จากสีของแสง (แดงถึงเขียว, เขียวจากแดง)

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์

■ ดูรายละเอียด สเปค สวิตช์อัตโนมัติ ผลิตตามสั่ง ด้านล่าง

รหัสสินค้า
D-F7BWVSALE
D-F7BWV-61
D-F7BWVLSALE
D-F7BWVL-61
D-F7BWVZ
D-F7BWVZ-61
D-F7NWV
D-F7NWV-61
D-F7NWVL
D-F7NWVL-61
D-F7NWVZ
D-F7NWVZ-61
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเซ็นเซอร์ รูปแบบเอาต์พุต วิธีการเดินสายไฟ พิมพ์ ประเภท อุปกรณ์สายไฟ ประเภท เอาต์พุต ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 919.20

฿ 861.75

AUTO-SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบไม่สัมผัสไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2- สายไม่มี0.5ไม่มี

฿ 984.30

SMC D TYPE 1 ชิ้น 55 วัน แบบไม่สัมผัสไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2- สายไม่มี0.5สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน

฿ 994.40

฿ 932.25

AUTO-SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบไม่สัมผัสไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2- สายไม่มี3ไม่มี

฿ 1,088.00

SMC D TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ----2- สายไม่มี3สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน

฿ 1,069.60

AUTO SWITCH 1 ชิ้น 3 วัน แบบไม่สัมผัสไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2- สายไม่มี5ไม่มี

฿ 1,184.05

SMC D TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ----2- สายไม่มี5สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน

฿ 919.20

AUTO SWITCH 1 ชิ้น 55 วัน แบบไม่สัมผัสรูปแบบ NPNวิธีสามสายตัวหลักชนิด 3 สายชนิด NPN0.5ไม่มี

฿ 984.30

SMC D TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ----ชนิด 3 สายชนิด NPN0.5สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน

฿ 994.40

AUTO SWITCH 1 ชิ้น 55 วัน แบบไม่สัมผัสรูปแบบ NPNวิธีสามสายตัวหลักชนิด 3 สายชนิด NPN3ไม่มี

฿ 1,088.00

SMC D TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ----ชนิด 3 สายชนิด NPN3สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน

฿ 1,069.60

AUTO SWITCH 1 ชิ้น 55 วัน ----ชนิด 3 สายชนิด NPN5ไม่มี

฿ 1,184.05

SMC D TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ----ชนิด 3 สายชนิด NPN5สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางเสียบสายตัวนำ ตั้งฉาก