(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดเพิ่มความทนทานต่อน้ำ (สารหล่อเย็น)
· ช่วงการใช้งานที่เหมาะสมสามารถระบุได้จากสีของไฟ (แดง→เขียว←แดง)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเซ็นเซอร์ | รูปแบบเอาต์พุต | วิธีการเดินสายไฟ | พิมพ์ | ทิศทางเสียบสายตัวนำ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,181.60 ฿ 1,107.75 | AUTO-SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | ในแนวเส้น | 3 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,287.75 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ในแนวเส้น | 3 | ไม่มี | สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน | ||
฿ 1,669.60 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ในแนวเส้น | 1 | M8 3 พิน | ไม่มี | ||
฿ 1,669.60 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ในแนวเส้น | 1 | M8 4 พิน | ไม่มี | ||
฿ 1,669.60 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ในแนวเส้น | 1 | M12 4 พิน | ไม่มี | ||
฿ 1,669.60 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | ในแนวเส้น | 0.5 | M8 3 พิน | ไม่มี | ||
฿ 1,669.60 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | ในแนวเส้น | 0.5 | M8 4 พิน | ไม่มี | ||
฿ 1,669.60 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | ในแนวเส้น | 0.5 | M12 4 พิน | ไม่มี | ||
฿ 1,181.60 ฿ 1,107.75 | AUTO-SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | ตั้งฉาก | 3 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,287.75 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ตั้งฉาก | 3 | ไม่มี | สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน | ||
฿ 1,773.95 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ตั้งฉาก | 1 | M8 3 พิน | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ตั้งฉาก | 1 | M8 4 พิน | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ตั้งฉาก | 1 | M12 4 พิน | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ตั้งฉาก | 0.5 | M8 3 พิน | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ตั้งฉาก | 0.5 | M8 4 พิน | ไม่มี | ||
฿ 1,773.95 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ตั้งฉาก | 0.5 | M12 4 พิน | ไม่มี | ||
฿ 1,256.80 | AUTO SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | ตั้งฉาก | 5 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,382.95 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ตั้งฉาก | 5 | ไม่มี | สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน | ||
฿ 1,256.80 ฿ 1,178.25 | AUTO-SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | ในแนวเส้น | 5 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,382.95 | SMC D TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | ในแนวเส้น | 5 | ไม่มี | สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน |
กำลังโหลด …
ประเภท อุปกรณ์สายไฟ | 2- สาย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง