1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตทพร้อมตัวตั้งเวลาแบบติดตั้งรางD-F7NT

สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตทพร้อมตัวตั้งเวลาแบบติดตั้งรางD-F7NT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 956.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ การเลือกผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางเทคนิคของกระบอกลม SMC
    หน้าสินค้าแนะนำเข้าชมได้ ที่นี่

    ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อขอใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่น
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีตัวตั้งเวลาหน่วงเวลาปิด แบบฝัง ตัว (ประมาณ 200 ms)
·ตรวจจับระดับกลางได้ง่าย

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์

■ ดูรายละเอียด สเปค สวิตช์อัตโนมัติ ผลิตตามสั่ง ด้านล่าง

รหัสสินค้า
D-F7NTL
D-F7NTL-61
D-F7NTZ
D-F7NTZ-61
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 956.80

AUTO SWITCH 1 ชิ้น 55 วัน 3ไม่มี

฿ 1,048.05

SMC D TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 3สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน

฿ 1,032.00

AUTO SWITCH 1 ชิ้น 55 วัน 5ไม่มี

฿ 1,144.10

SMC D TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 5สายไฟที่ทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อุปกรณ์สายไฟ ชนิด 3 สาย ประเภท เอาต์พุต ชนิด NPN