(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนประกอบของชนิดหมุน นัทยูเนี่ยน ปลอก คอนเนคเตอร์ข้องอ และคอนเนคเตอร์ข้องอขยาย
รหัสสินค้า |
---|
L-04 |
L-06 |
L-08 |
L-10 |
L-12 |
LL-04 |
LL-06 |
LL-08 |
LL-10 |
LL-12 |
N-04 |
N-06 |
N-08 |
N-10 |
N-12 |
S-04 |
S-06 |
S-08 |
S-10 |
S-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง | ขนาด สายยาง ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 89.10 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง] ข้อต่อตัวงอ | 4 | ||
฿ 89.10 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง] ข้อต่อตัวงอ | 6 | ||
฿ 102.60 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง] ข้อต่อตัวงอ | 8 | ||
฿ 116.10 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง] ข้อต่อตัวงอ | 10 | ||
฿ 151.20 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง] ข้อต่อตัวงอ | 12 | ||
฿ 73.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง] ข้อต่อตัวงอ ยาว | 4 | ||
฿ 76.50 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง] ข้อต่อตัวงอ ยาว | 6 | ||
฿ 87.30 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง] ข้อต่อตัวงอ ยาว | 8 | ||
฿ 96.30 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง] ข้อต่อตัวงอ ยาว | 10 | ||
฿ 131.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง] ข้อต่อตัวงอ ยาว | 12 | ||
฿ 7.20 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 10 ชิ้น | 3 วัน | [น็อต] น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน | 4 | ||
฿ 8.10 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [น็อต] น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน | 6 | ||
฿ 9.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 10 ชิ้น | 55 วัน | [น็อต] น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน | 8 | ||
฿ 12.60 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 10 ชิ้น | 55 วัน | [น็อต] น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน | 10 | ||
฿ 16.20 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 10 ชิ้น | 3 วัน | [น็อต] น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน | 12 | ||
฿ 13.50 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 10 ชิ้น | 3 วัน | แขนเสื้อ | 4 | ||
฿ 13.50 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แขนเสื้อ | 6 | ||
฿ 15.30 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 10 ชิ้น | 3 วัน | แขนเสื้อ | 8 | ||
฿ 16.20 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 10 ชิ้น | 3 วัน | แขนเสื้อ | 10 | ||
฿ 18.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 10 ชิ้น | 3 วัน | แขนเสื้อ | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง