1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อโลหะ ⌀28, ชุดอานจับแผง

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME

ข้อต่อโลหะ ⌀28, ชุดอานจับแผง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 232.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อโลหะ สำหรับ ⌀28 ท่อครีฟอร์ม เฉพาะด้าน [วัสดุ] สเตนเลส

รหัสสินค้า
EF-4218
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 232.16

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง น๊อตตัวเมีย สไตล์กระชับแน่น รุ่น ข้อต่อโลหะ ประเภทข้อต่อ ตัวกลาง
วัสดุ สแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) 28 ประเภทข้อต่อตัวกลาง ประเภท T (ทะลุผ่าน 1 ด้าน)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EF-4218 ในชุด ข้อต่อโลหะ ⌀28, ชุดอานจับแผง