1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้ ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิมาตรฐาน, ซีรีส์ IDF□E

เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้ ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิมาตรฐาน, ซีรีส์ IDF□E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 56,430.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ รายการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บโดยเฉพาะจะทยอยเผยแพร่ในภายภาคหน้า

    ■ สินค้าที่มีกำหนดจำหน่ายทางออนไลน์
    หน้าข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    ชนิด CQ2/MG และอื่นๆ มีวางจำหน่ายแล้ว
    *อุปกรณ์สุญญากาศ ชุดกรองลม FRL โซลินอยด์วาล์ว และสินค้าอื่นๆ จะมีหน้าสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    *ข้อมูลข้างต้นเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2018
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็นที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้นเพราะใช้ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· ปกป้องอุปกรณ์นิวเมติกส์จากความชื้น
· กำจัดไอน้ำที่มาจากความชื้นในอากาศของคอมเพรสเซอร์ และป้องกันไม่ให้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ล้มเหลว
· ความจุการไหลของอากาศเพิ่มขึ้นถึง 40%
· ลดการใช้พลังงานได้มากสุดถึง 40%
· ออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน
· ไอเสียร้อนลดลง 25% ควบคุมการเพิ่มขึ้นของ อุณหภูมิโดยรอบ (ด้วยระบบทำความเย็น) และลดความร้อนโดยการขับน้ำออก (ด้วยระบบทำน้ำเย็น)
· อุณหภูมิลมเข้า: 35 °C (22E, 37E) / 40 °C (55E, 75E)
· อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก: 10 °C

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น, น้ำยาทำความเย็น R407C (HFC), ชนิดอุณหภูมิลมเข้ามาตรฐาน, ซีรีส์ IDF□E

ลักษณะภายนอกของ IDF22E

ลักษณะภายนอกของ IDF22E

ลักษณะภายนอกของ IDF75E

ลักษณะภายนอกของ IDF75E

สัญลักษณ์ JIS ของซีรีส์ IDF□E

สัญลักษณ์ JIS ของซีรีส์ IDF□E

รายละเอียดจำเพาะรุ่น
อุณหภูมิลมเข้ามาตรฐาน
IDF22EIDF37EIDF55EIDF75E
ช่วงการใช้งาน*3ของไหลที่ใช้ได้ลมอัด
อุณหภูมิลมเข้า (°C)5 ถึง 50
แรงดันลมเข้า (MPa)0.15 ถึง 1.0
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ความชื้น) (°C)2 ถึง 40 (ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%)
*4อัตราลมอัดที่ยอมรับได้
ม.3 /นาที
ภาวะมาตรฐาน
(ANR)*1
50 Hz3.95.78.411.0
60 Hz4.36.19.812.4
ภาวะที่
เข้าสู่ปั๊มลม*2
50 Hz4.16.18.911.7
60 Hz4.66.510.413.2
แรงดันลมเข้า (MPa)0.7
อุณหภูมิลมเข้า (°C)3540
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)32
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก (°C)10
แรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ (ความถี่)*5เฟสเดียว / สามเฟส 200 V AC (50 Hz)*5
เฟสเดียว / สามเฟส 200/220 V AC (60 Hz)
สามเฟส 200 V AC (50 Hz)
สามเฟส 200/220 V AC (60 Hz)
รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้าอัตราการกินไฟ*6 (W)
50/60 Hz
เฟสเดียว 200 V810/940810/940
3 เฟส 200 V850/1,070850/1,0701,450/1,8902,000/2,500
กระแสไฟฟ้าใช้งาน*6 (A)
50/60 Hz
เฟสเดียว 200 V4.3/4.74.3/4.7
3 เฟส 200 V3.3/3.53.3/3.56.0/6.67.2/8.0
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ใช้ได้*7 (A)
(ความไวต่อกระแสไฟฟ้ารั่ว 30 mA)
10 (200 V AC)15 (200 V AC)
คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ
น้ำยาทำความเย็นR407C (HFC)
การเติมน้ำยาทำความเย็น (กก.)เฟสเดียว 200 V0.420.73
3 เฟส 200 V0.470.830.550.72
ระบายอัตโนมัติชนิดลูกลอย (แบบปกติเปิด)
ขนาดพอร์ทR1R1 1/2R2
น้ำหนัก (กก.)5462100116
สีเคลือบพาแนลบอดี้: สี Urban white 1
ฐาน: สี Urban gray 2
เอาท์พุตปั๊มลมที่ใช้ได้ (อ้างอิง) (kW)
สำหรับชนิดสกรู
22375575

*1: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะมาตรฐาน (ANR) (20 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 65%)
*2: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะที่เข้าสู่ปั๊มลม (32 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 75%)
*3: ช่วงการใช้งานไม่รับประกันการใช้งานที่พิกัดอัตราลมอัดที่ยอมรับได้
*4: หากสภาพการใช้งานแตกต่างจากค่าพิกัด ให้เลือกรุ่นตาม “การเลือกรุ่น” ในแค

รหัสสินค้า
IDF22E-20
IDF22E-20-KR
IDF22E-20-L
IDF22E-20-T
IDF22E-30
IDF22E-30-A
IDF22E-30-ACLRT
IDF22E-30-AK
IDF22E-30-AL
IDF22E-30-CL
IDF22E-30-GT
IDF22E-30-L
IDF22E-30-M
IDF22E-30-T
IDF37E-20
IDF37E-20-ACMRT
IDF37E-20-L
IDF37E-20-M
IDF37E-20-T
IDF37E-30
IDF37E-30-ACKR
IDF37E-30-L
IDF37E-30-M
IDF37E-30-T
IDF55E-30
IDF55E-30-L
IDF55E-30-T
IDF75E-30-ACR
IDF75E-30-ALRT
IDF75E-30-GLR
IDF75E-30-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ
(℃)
ความดันลม เต้าเสียบ
(MPa)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว แรงดันไฟเลี้ยง สเปค ขนาด ปั๊มลม อากาศ อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ สำหรับ อากาศอัด เย็น สายยาง ทองแดง ป้องกัน สนิม เบรกเกอร์ การใช้งาน เทอร์มินอลบล็อค สำหรับการรับส่งสัญญาณที่ผิดปกติ แผ่นป้ายภาษาจีน, คู่มือการใช้งานภาษาจีน

฿ 56,430.40

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 3,900 / 4,300ถึง 5,00010350.711เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี22 kWไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 141,443.34

SMC DRYER 1 ชิ้น 21 วัน 3,900 / 4,300ถึง 5,00010350.711เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ชนิดแรงดันลมปานกลาง (ตัวเรือนสำหรับออโต้เดรน: ตัวเรือนโลหะพร้อมเกจวัดระดับ)22 kWไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มี

฿ 65,437.60

SMC DRYER 1 ชิ้น 5 วัน 3,900 / 4,300ถึง 5,00010350.711เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี22 kWมีออโต้เดรน สำหรับงานหนักไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 68,020.00

SMC DRYER 1 ชิ้น 5 วัน 3,900 / 4,300ถึง 5,00010350.711เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี22 kWไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มี

฿ 56,430.40

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 3,900 / 4,300ถึง 5,00010350.711สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี22 kWไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 101,073.25

SMC DRYER 1 ชิ้น 45 วัน 3,900 / 4,300ถึง 5,00010350.711สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี22 kWไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 164,314.69

SMC IDF TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 3,900 / 4,300ถึง 5,00010350.711สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี22 kWมีออโต้เดรน สำหรับงานหนักมีมีมีมีไม่มี

฿ 112,247.74

SMC IDF TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 3,900 / 4,300ถึง 5,00010350.711สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ชนิดแรงดันลมปานกลาง (ตัวเรือนสำหรับออโต้เดรน: ตัวเรือนโลหะพร้อมเกจวัดระดับ)22 kWไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 128,418.10

SMC DRYER 1 ชิ้น 45 วัน 3,900 / 4,300ถึง 5,00010350.711สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี22 kWมีออโต้เดรน สำหรับงานหนักมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 134,846.60

SMC DRYER 1 ชิ้น 45 วัน 3,900 / 4,300ถึง 5,00010350.711สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี22 kWมีออโต้เดรน สำหรับงานหนักไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 128,990.39

SMC DRYER 1 ชิ้น 36 วัน 3,900 / 4,300ถึง 5,000-35-11สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี22 kWไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีมี

฿ 65,437.60

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 3,900 / 4,300ถึง 5,00010350.711สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี22 kWมีออโต้เดรน สำหรับงานหนักไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 96,033.00

SMC DRYER 1 ชิ้น 5 วัน 3,900 / 4,300ถึง 5,00010350.711สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี22 kWมีออโต้เดรน ชนิดมอเตอร์ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 68,020.00

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 3,900 / 4,300ถึง 5,00010350.711สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี22 kWไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มี

฿ 92,459.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 5 วัน 5,700 / 6,100มากกว่า 5,00010350.71 1/21 1/2เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี37 kWไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 223,006.80

SMC DRYER 1 ชิ้น 26 วัน 5,700 / 6,100มากกว่า 5,00010350.71 1/21 1/2เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี37 kWมีออโต้เดรน ชนิดมอเตอร์มีมีมีมีไม่มี

฿ 101,466.40

SMC DRYER 1 ชิ้น 5 วัน 5,700 / 6,100มากกว่า 5,00010350.71 1/21 1/2เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี37 kWมีออโต้เดรน สำหรับงานหนักไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 98,188.80

SMC DRYER 1 ชิ้น 5 วัน 5,700 / 6,100มากกว่า 5,00010350.71 1/21 1/2เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี37 kWมีออโต้เดรน ชนิดมอเตอร์ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 105,351.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 5 วัน 5,700 / 6,100มากกว่า 5,00010350.71 1/21 1/2เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี37 kWไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มี

฿ 92,459.20

DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 5,700 / 6,100มากกว่า 5,00010350.71 1/21 1/2สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี37 kWไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 231,846.79

SMC DRYER 1 ชิ้น 21 วัน 5,700 / 6,100มากกว่า 5,00010350.71 1/21 1/2สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ชนิดแรงดันลมปานกลาง (ตัวเรือนสำหรับออโต้เดรน: ตัวเรือนโลหะพร้อมเกจวัดระดับ)37 kWไม่มีมีมีมีไม่มีไม่มี

฿ 101,466.40

SMC DRYER 1 ชิ้น 5 วัน 5,700 / 6,100มากกว่า 5,00010350.71 1/21 1/2สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี37 kWมีออโต้เดรน สำหรับงานหนักไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 98,188.80

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 5,700 / 6,100มากกว่า 5,00010350.71 1/21 1/2สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี37 kWมีออโต้เดรน ชนิดมอเตอร์ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 105,351.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 5 วัน 5,700 / 6,100มากกว่า 5,00010350.71 1/21 1/2สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี37 kWไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มี

฿ 121,542.40

SMC DRYER 1 ชิ้น 5 วัน 8,400 / 9,800มากกว่า 5,00010400.722สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี55 kWไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 130,549.60

SMC DRYER 1 ชิ้น 5 วัน 8,400 / 9,800มากกว่า 5,00010400.722สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี55 kWมีออโต้เดรน สำหรับงานหนักไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 135,867.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 5 วัน 8,400 / 9,800มากกว่า 5,00010400.722สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี55 kWไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มี

฿ 321,766.60

SMC DRYER 1 ชิ้น 21 วัน 11,000 / 12,400มากกว่า 5,00010400.722สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี75 kWไม่มีมีมีมีไม่มีไม่มี

฿ 346,606.16

SMC DRYER 1 ชิ้น 21 วัน 11,000 / 12,400มากกว่า 5,00010400.722สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี75 kWมีออโต้เดรน สำหรับงานหนักมีไม่มีมีมีไม่มี

฿ 311,265.72

SMC DRYER 1 ชิ้น 36 วัน 11,000 / 12,400มากกว่า 5,000-40-22สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี75 kWมีออโต้เดรน สำหรับงานหนักไม่มีไม่มีมีไม่มีมี

฿ 181,705.60

SMC DRYER 1 ชิ้น 5 วัน 11,000 / 12,400มากกว่า 5,00010400.722สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)ไม่มี75 kWไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง วิธี ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) รูปทรง มาตรฐาน
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ R ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ R