1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อคอยล์เนื้อโพลียูรีเทนของซีรีส์ 10-TCU สำหรับท่อแบบยืดหยุ่น

ท่อคอยล์เนื้อโพลียูรีเทนของซีรีส์ 10-TCU สำหรับท่อแบบยืดหยุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 375.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ SMC สายสินค้า
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มเข้าไป
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

ท่อคอยล์เนื้อโพลียูรีเทนสำหรับท่อแบบยืดหยุ่นและเคลื่อนที่ได้
[คุณสมบัติ]
· ใช้กับกการเดินท่อที่มีขนาดกะทัดรัดได้
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
· ของไหล: อากาศ
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C): 0.8 MPa
อุณหภูมิใช้งาน: -20 ถึง +60°C
· วัสดุ: โพลียูรีเทน
· สี: สีดำ
· ระดับการทำความสะอาด (ระดับ ISO): ระดับ 3

รายละเอียดจำเพาะท่อคอยล์เนื้อโพลียูรีเทนของซีรีส์ 10-TCU

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ 10-TCU

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ 10-TCU

กราฟเส้นโค้งของลักษณะแรงดันทะลุและและแรงดันขณะใช้งาน

กราฟเส้นโค้งของลักษณะแรงดันทะลุและและแรงดันขณะใช้งาน

Drawing

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ 10-TCU

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ 10-TCU

รุ่นสเปค
ขนาดท่อ มม.ขดลวด มม.จำนวนแกนจำนวนการม้วนคอยล์ต่อความยาวท่อความยาวการทำงานสูงสุด ม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.เส้นผ่านศูนย์กลางภายในLD
10-TCU0425B-142.521018152±21.5
10-TCU0425B-228028235±1
10-TCU0425B-3265322±11
10-TCU0604B-16432524154±22
10-TCU0604B-237227±11.5
10-TCU0604B-3305317±11
10-TCU0805B-18533031141±22
  • *สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนการม้วนคอยล์ต่อความยาวและขนาดท่อได้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
 

ข้อควรระวัง

  • *ก่อนใช้งาน โปรดดูข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย และข้อควรระวังทั่วไปเกี่ยวกับส่วนประกอบและท่อต่างๆ ในแคตตาล็อกของผู้ผลิตเสมอ
  • *โปรดปรึกษากับศูนย์สนับสนุนของ SMC เกี่ยวกับการใช้ของไหลชนิดอื่นเหนือจากลม
  • *ค่าแรงดันขณะใช้งานสูงสุดอยู่ที่ 20°C สำหรับอุณหภูมิอื่นๆ ให้ดูเส้นโค้งของลักษณะแรงดันทะลุ นอกจากนี้ ให้ใส่ใจกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ผิดปกติที่เกิดจากแรงอัดอะเดียแบติกเป็นพิเศษ
  • *อย่าตัดและใส่ขดลวดลงไปในส่วนประกอบ ซึ่งอาจทำให้มีลมรั่วไหลหรือท่อหลุดออกมาหลังจากการติดตั้ง
  • *รูปภาพเป็นแบบจำลองแทนสินค้าจริง ลักษณะอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
รหัสสินค้า
10-TCU0425B-1
10-TCU0425B-2
10-TCU0425B-3
10-TCU0604B-1
10-TCU0604B-2
10-TCU0604B-3
10-TCU0805B-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] จำนวนสายเคเบิล
(คอร์/แกน)
ความยาวการใช้งานสูงสุด
(ม.)

฿ 375.70

PLASTIC TUBE 1 ชิ้น 55 วัน 4ถึง 42.5ถึง 311.5

฿ 675.75

PLASTIC TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 4ถึง 42.5ถึง 321.5

฿ 839.80

PLASTIC TUBE 1 ชิ้น 55 วัน 4ถึง 42.5ถึง 331

฿ 463.25

PLASTIC TUBE 1 ชิ้น 55 วัน 6ถึง 64ถึง 412

฿ 867.00

PLASTIC TUBE 1 ชิ้น 55 วัน 6ถึง 64ถึง 421.5

฿ 948.60

PLASTIC TUBE 1 ชิ้น 55 วัน 6ถึง 64ถึง 431

฿ 921.40

PLASTIC TUBE 1 ชิ้น 55 วัน 8ถึง 85ถึง 512

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขดลวด ตัดการใช้บริการ การมี วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน สี สีดำ
วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 60 ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) null:: 0.8