(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมความเร็วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว เพื่อป้องกันการทำงานด้วยตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ
[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับอัตราการไหลได้โดยใช้เครื่องมือเฉพาะ
· ชนิดอินไลน์
· ของไหล: อากาศ
· ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย: 1.5 MPa
· แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
· แรงดันใช้งานต่ำสุด: 0.1 MPa
· อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล: -5 ถึง + 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
· ขนาดบอดี้: มาตรฐาน M5, มาตรฐาน 1/8, มาตรฐาน 1/4, มาตรฐาน 3/8 และมาตรฐาน 1/2
ซีรีส์ AS□□□1F-T สัญลักษณ์ JIS
สัญลักษณ์ทิศทางการไหลบนบอดี้
รุ่น | AS1001F | AS2001F | ||
---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ขนาดตามมาตราเมตริก | ⌀⌀3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม.), ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) |
ขนาดในหน่วยนิ้ว | ⌀⌀1/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว), ⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว) ⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16"), ⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4") | ⌀⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว) | ⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16"), ⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4") | |
การไหลที่ถูกควบคุม การไหลอิสระ | อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR) | 100 | 130 | 230 |
Sonic conductance dm3 / (s·bar) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | |
อัตราส่วนความดันวิกฤต | การไหลที่ถูกควบคุม | 0.2 | 0.2 | |
การไหลอิสระ | 0.25 | 0.25 |
รุ่น | AS3001F | AS4001F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ขนาดตามมาตราเมตริก | ⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) | ⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) | ⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) |
ขนาดในหน่วยนิ้ว | ⌀⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว) | ⌀⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว) | ⌀⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว) | ⌀⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว) | ⌀⌀1/2" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว) | |
การไหลที่ถูกควบคุม การไหลอิสระ | อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR) | 420 | 660 | 920 | 1,050 | 1,390 |
Sonic conductance dm3 / (s·bar) | 1.3 | 2 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | |
อัตราส่วนความดันวิกฤต | การไหลที่ถูกควบคุม | 0.2 | 0.2 | |||
การไหลอิสระ | 0.25 | 0.25 |
*1: อัตราการไหลที่ความดัน 0.5 MPa และอุณหภูมิ 20°C
*ลักษณะอัตราการไหลเป็นค่าแทน
กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS1001F
กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS2001F
กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS3001F
กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS4001F
Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น AS1001F
Drawing แสดงโครงสร้างตั้งแต่ AS2001F ถึง AS4001F
หมายเลข | ลักษณะ | วัสดุ | หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บอดี้ A |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง