(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมความเร็ว เพื่อป้องกันการทำงานด้วยตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ
[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับอัตราการไหลได้โดยใช้ไขควงปากแบน
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
· ของไหล: อากาศ
· ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย: 1.5 MPa
· แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
· แรงดันใช้งานต่ำสุด: 0.1 MPa
· อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล: -5 ถึง + 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□2□0-D
ซีรีส์ AS□2□0-D สัญลักษณ์ JIS
สเปค | รุ่น | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS12□0-M5 | AS12□0-U10/32 | AS22□0-□01 | AS22□0-□02 | AS32□0-□02 | AS32□0-□03 | AS42□0-□04 | ||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | M5 × 0.8 | 10-32UNF | 1/8 | 1/4 | 1/4, 3/8*4 | 3/8 | 1/2 | |
การไหลที่ถูกควบคุม การไหลอิสระ | อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR) | 105 | 230 | 460 | 920 | 1,700 | ||
Sonic conductance dm3 / (s·bar) | 0.32 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 5.2 | |||
อัตราส่วนความดันวิกฤต | การไหลที่ถูกควบคุม | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | ||
การไหลอิสระ | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
*1: อัตราการไหลที่ความดัน 0.5 MPa และอุณหภูมิ 20°C
*2: สามารถแยกแยะชนิดควบคุมการไหลขาเข้าและขาออกได้ด้วยสัญลักษณ์ทิศทางการไหลบนบอดี้เรซิน
*3: ส่วนประกอบทองเหลืองทั้งหมดผ่านการชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
*4: หากเป็นรุ่น AS32□0-□02 เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวใน (ด้านวาล์วโซลินอยด์) จะเป็น 3/8
Drawing แสดงโครงสร้างของชนิด M5 และ U10/32 1
Drawing แสดงโครงสร้างของชนิด M5 และ U10/32 2
Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น AS3200-02
Drawing แสดงโครงสร้างของชนิด M5 และ U10/32 1
Drawing แสดงโครงสร้างของชนิด M5 และ U10/32 2
Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น AS3210-02-D
หมายเลข | ลักษณะ | วัสดุ | หมายเหตุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บอดี้ A | ซิงค์อัลลอย | เคลือบผิวโครเมต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | บอดี้ B | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | เข็ม | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | แหวนรอง | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | สปริง | *1ลวดเหล็กกล้า | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ซีลรูป U | HNBR | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | โอริง | NBR | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | โอริง | NBR | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | โอริง | NBR | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | บุชชิ่ง | PBT | — |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการควบคุม | อัตราการไหล (ลิตร / นาที) | ตัวเลือก | ขนาด ตัวเครื่อง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก รู กระบอกสูบ ด้านเส้นผ่าศูนย์กลาง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก รู เส้นผ่าศูนย์กลางด้าน วาล์ว ไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 353.70 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 105 | ไม่มีซีล | มาตรฐาน M5 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | ||
฿ 353.70 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 105 | ไม่มีซีล | มาตรฐาน M5 | 10-32UNF | 10-32UNF | ||
฿ 353.70 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 105 | ไม่มีซีล | มาตรฐาน M5 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | ||
฿ 353.70 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 105 | ไม่มีซีล | มาตรฐาน M5 | 10-32UNF | 10-32UNF | ||
฿ 477.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 460 | พร้อม ซีล | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | R 1/4 | Rc 1/4 | ||
฿ 477.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 230 | พร้อม ซีล | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | R 1/8 | G 1/8 | ||
฿ 477.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 460 | พร้อม ซีล | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | R 1/4 | G 1/4 | ||
฿ 477.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 230 | พร้อม ซีล | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | NPT 1/8 | NPT 1/8 | ||
฿ 477.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 460 | พร้อม ซีล | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | NPT 1/4 | NPT 1/4 | ||
฿ 477.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 230 | พร้อม ซีล | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | R 1/8 | Rc 1/8 | ||
฿ 477.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 460 | พร้อม ซีล | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | R 1/4 | Rc 1/4 | ||
฿ 477.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 230 | พร้อม ซีล | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | R 1/8 | G 1/8 | ||
฿ 477.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 460 | พร้อม ซีล | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | R 1/4 | G 1/4 | ||
฿ 477.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 230 | พร้อม ซีล | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | NPT 1/8 | NPT 1/8 | ||
฿ 477.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 460 | พร้อม ซีล | 1/8, 1/4 มาตรฐาน | NPT 1/4 | NPT 1/4 | ||
฿ 635.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 920 | พร้อม ซีล | 3/8 มาตรฐาน | R 1/4 | Rc 1/4 | ||
฿ 635.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 920 | พร้อม ซีล | 3/8 มาตรฐาน | R 3/8 | Rc 3/8 | ||
฿ 635.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 920 | พร้อม ซีล | 3/8 มาตรฐาน | R 1/4 | G 3/8 | ||
฿ 635.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 920 | พร้อม ซีล | 3/8 มาตรฐาน | R 3/8 | G 3/8 | ||
฿ 635.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 920 | พร้อม ซีล | 3/8 มาตรฐาน | NPT 1/4 | NPT 3/8 | ||
฿ 635.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 920 | พร้อม ซีล | 3/8 มาตรฐาน | NPT 3/8 | NPT 3/8 | ||
฿ 635.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 920 | พร้อม ซีล | 3/8 มาตรฐาน | R 1/4 | Rc 1/4 | ||
฿ 635.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 920 | พร้อม ซีล | 3/8 มาตรฐาน | R 3/8 | Rc 3/8 | ||
฿ 635.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 920 | พร้อม ซีล | 3/8 มาตรฐาน | R 1/4 | G 3/8 | ||
฿ 635.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 920 | พร้อม ซีล | 3/8 มาตรฐาน | R 3/8 | G 3/8 | ||
฿ 635.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 920 | พร้อม ซีล | 3/8 มาตรฐาน | NPT 1/4 | NPT 3/8 | ||
฿ 635.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 920 | พร้อม ซีล | 3/8 มาตรฐาน | NPT 3/8 | NPT 3/8 | ||
฿ 674.10 ฿ 561.73 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1,700 | พร้อม ซีล | 1/2 มาตรฐาน | R 1/2 | Rc 1/2 | ||
฿ 674.10 ฿ 561.73 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1,700 | พร้อม ซีล | 1/2 มาตรฐาน | R 1/2 | G 1/2 | ||
฿ 674.10 ฿ 561.73 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1,700 | พร้อม ซีล | 1/2 มาตรฐาน | NPT 1/2 | NPT 1/2 | ||
฿ 674.10 ฿ 561.73 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1,700 | พร้อม ซีล | 1/2 มาตรฐาน | R 1/2 | Rc 1/2 | ||
฿ 674.10 ฿ 561.73 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1,700 | พร้อม ซีล | 1/2 มาตรฐาน | R 1/2 | G 1/2 | ||
฿ 674.10 ฿ 561.73 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1,700 | พร้อม ซีล | 1/2 มาตรฐาน | NPT 1/2 | NPT 1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปแบบ | ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สังกะสีผสม, ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | สังกะสีผสม, ทองเหลือง |
ประเภทลูกบิด | พร้อมร่องไขควงปากแบน | ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค | น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลที่ใช้งานได้(°C) | -5:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง