(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมความเร็ว ซึ่งสามารถปรับอัตราการไหลได้โดยใช้ไขควงปากตรง
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันการทำงานด้วยตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
· ของไหล: อากาศ
· ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย: 1.5 MPa
· แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
· แรงดันใช้งานต่ำสุด: 0.1 MPa
· อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล: -5 ถึง + 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ซีรีส์ ASD□□□F-D สัญลักษณ์ JIS
สัญลักษณ์ทิศทางการไหลบนบอดี้
รุ่น | ASD230F | ASD330F | ASD430F | ||
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ขนาดตามมาตราเมตริก | ⌀⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) | ⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) |
ขนาดในหน่วยนิ้ว | ⌀⌀1/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว) ⌀⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32") ⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16") ⌀⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว) | ⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16") ⌀⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว) | — | ⌀⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว) ⌀⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว) ⌀⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว) | |
การไหลที่ถูกควบคุม การไหลอิสระ | อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR) | 75 | 175 | 295 | 350 |
Sonic conductance dm3 / (s·bar) | 0.22 | 0.54 | 0.9 | 1.06 | |
อัตราส่วนความดันวิกฤต | การไหลที่ถูกควบคุม | 0.25 | 0.2 | 0.2 | |
การไหลอิสระ | 0.3 | 0.15 | 0.15 |
รุ่น | ASD530F | ASD630F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ขนาดตามมาตราเมตริก | ⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) | ⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) | ⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) |
ขนาดในหน่วยนิ้ว | ⌀⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว) | ⌀⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว) | ⌀⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว) | — | ⌀⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว) | |
การไหลที่ถูกควบคุม การไหลอิสระ | อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR) | 500 | 600 | 700 | 1,200 | 1,300 |
Sonic conductance dm3 / (s·bar) | 1.52 | 1.82 | 2.14 | 3.66 | 3.96 | |
อัตราส่วนความดันวิกฤต | การไหลที่ถูกควบคุม | 0.2 | 0.2 | |||
การไหลอิสระ | 0.15 | 0.15 |
Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น ASD230F 1
Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น ASD230F 2
Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น ASD330F/ASD430F/ASD530F/ASD630F 1
Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น ASD330F/ASD430F/ASD530F/ASD630F 2
Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น ASD530F-02 1
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อัตราการไหล (ลิตร / นาที) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเลือก | ประเภทของ สกรู | บังคับ สายยาง OD mm (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว (นิ้ว) | ขนาด ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 432.90 ฿ 360.74 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สถานการณ์ที่สะอาด | 75 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 4 | - | มาตรฐาน M5 | ||
฿ 432.90 ฿ 360.74 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สถานการณ์ที่สะอาด | 75 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 6 | - | มาตรฐาน M5 | ||
฿ 558.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | 175 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 6 | - | 1/8 มาตรฐาน | ||
฿ 590.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | 175 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 8 | - | 1/8 มาตรฐาน | ||
฿ 621.00 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | 295 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 6 | - | 1/4 มาตรฐาน | ||
฿ 621.00 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | 350 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 8 | - | 1/4 มาตรฐาน | ||
฿ 700.20 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | 350 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 10 | - | 1/4 มาตรฐาน | ||
฿ 778.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | 500 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 6 | - | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 778.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | 600 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 8 | - | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 778.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | 700 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 10 | - | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 846.00 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | 700 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 12 | - | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 794.70 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | 500 | 3/8 | พร้อม ซีล | R | 6 | - | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 794.70 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | 600 | 3/8 | พร้อม ซีล | R | 8 | - | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 794.70 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | 700 | 3/8 | พร้อม ซีล | R | 10 | - | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 846.00 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | 700 | 3/8 | พร้อม ซีล | R | 12 | - | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 1,089.00 ฿ 907.46 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สถานการณ์ที่สะอาด | 1,200 | 1/2 | พร้อม ซีล | R | 10 | - | 1/2 มาตรฐาน | ||
฿ 1,089.00 ฿ 907.46 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สถานการณ์ที่สะอาด | 1,300 | 1/2 | พร้อม ซีล | R | 12 | - | 1/2 มาตรฐาน | ||
฿ 385.20 ฿ 320.99 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 75 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 4 | - | มาตรฐาน M5 | ||
฿ 385.20 ฿ 320.99 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 75 | 5 × 0.8 | ไม่มีซีล | M | 6 | - | มาตรฐาน M5 | ||
฿ 393.30 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 75 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 1/8 | มาตรฐาน M5 | ||
฿ 385.20 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 75 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 5/32 | มาตรฐาน M5 | ||
฿ 385.20 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 75 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 3/16 | มาตรฐาน M5 | ||
฿ 385.20 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 75 | 10-32 | ไม่มีซีล | UNF | - | 1/4 | มาตรฐาน M5 | ||
฿ 507.60 ฿ 422.98 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 175 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 6 | - | 1/8 มาตรฐาน | ||
฿ 539.10 ฿ 449.23 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 175 | 1/8 | พร้อม ซีล | R | 8 | - | 1/8 มาตรฐาน | ||
฿ 507.60 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 175 | 1/8 | พร้อม ซีล | NPT | - | 3/16 | 1/8 มาตรฐาน | ||
฿ 507.60 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 175 | 1/8 | พร้อม ซีล | NPT | - | 1/4 | 1/8 มาตรฐาน | ||
฿ 539.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 175 | 1/8 | พร้อม ซีล | NPT | - | 5/16 | 1/8 มาตรฐาน | ||
฿ 570.60 ฿ 475.48 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 295 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 6 | - | 1/4 มาตรฐาน | ||
฿ 570.60 ฿ 475.48 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 350 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 8 | - | 1/4 มาตรฐาน | ||
฿ 648.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 350 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 10 | - | 1/4 มาตรฐาน | ||
฿ 570.60 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 350 | 1/4 | พร้อม ซีล | NPT | - | 1/4 | 1/4 มาตรฐาน | ||
฿ 570.60 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 350 | 1/4 | พร้อม ซีล | NPT | - | 5/16 | 1/4 มาตรฐาน | ||
฿ 648.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 350 | 1/4 | พร้อม ซีล | NPT | - | 3/8 | 1/4 มาตรฐาน | ||
฿ 711.90 ฿ 593.23 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 500 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 6 | - | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 711.90 ฿ 593.23 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 600 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 8 | - | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 711.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 700 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 10 | - | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 778.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 700 | 1/4 | พร้อม ซีล | R | 12 | - | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 727.20 ฿ 605.98 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 500 | 3/8 | พร้อม ซีล | R | 6 | - | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 727.20 ฿ 605.98 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 600 | 3/8 | พร้อม ซีล | R | 8 | - | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 727.20 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 700 | 3/8 | พร้อม ซีล | R | 10 | - | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 778.50 ฿ 648.72 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 700 | 3/8 | พร้อม ซีล | R | 12 | - | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 711.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 500 | 1/4 | พร้อม ซีล | NPT | - | 1/4 | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 711.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 600 | 1/4 | พร้อม ซีล | NPT | - | 5/16 | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 711.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 700 | 1/4 | พร้อม ซีล | NPT | - | 3/8 | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 727.20 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 500 | 3/8 | พร้อม ซีล | NPT | - | 1/4 | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 727.20 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 600 | 3/8 | พร้อม ซีล | NPT | - | 5/16 | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 727.20 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 700 | 3/8 | พร้อม ซีล | NPT | - | 3/8 | 3/8 มาตรฐาน | ||
฿ 1,022.40 ฿ 851.97 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 1,200 | 1/2 | พร้อม ซีล | R | 10 | - | 1/2 มาตรฐาน | ||
฿ 1,022.40 ฿ 851.97 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 1,300 | 1/2 | พร้อม ซีล | R | 12 | - | 1/2 มาตรฐาน | ||
฿ 1,022.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 1,300 | 1/2 | พร้อม ซีล | NPT | - | 3/8 | 1/2 มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปแบบ | คู่ | วิธีการควบคุม | มิเตอร์วัดขาเข้าและออก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วัสดุ | PBT / ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | วัสดุส่วนเกลียว | สเตนเลส 303 |
ประเภทลูกบิด | พร้อมร่องไขควงปากแบน | ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค | น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลที่ใช้งานได้(°C) | -5:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง