(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์ไกด์ความเร็วสูง สัญญาณรบกวนต่ำและสะอาด
[คุณสมบัติ]
·ใช้เทคโนโลยี SynchMotion
·อุปกรณ์จัดเก็บน้ำมันหล่อลื่นและใช้เทคโนโลยี SynchMotion ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เพื่อให้แน่ใจว่าเสียงรบกวนลดลง เมื่อชิ้นส่วนกลิ้งเคลื่อนที่ ในขณะเดียวกันก็ให้ผลการหล่อลื่นที่ดีขึ้น
·การออกแบบความเร็วสูง และมีเสียงรบกวนต่ำทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายด้าน
รหัสสินค้า |
---|
QEH15CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1950/1]Z0H |
QEH15SA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[50-1950/1]Z0H |
QEH20CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[90-1950/1]Z0H |
QEH20SA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1950/1]Z0H |
QEH25CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[100-1950/1]Z0H |
QEH25SA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[80-1950/1]Z0H |
QEH30CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[110-1950/1]Z0H |
QEH30SA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[90-1950/1]Z0H |
QEW15CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1950/1]Z0H |
QEW15CB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1950/1]Z0H |
QEW15SA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[50-1950/1]Z0H |
QEW15SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[50-1950/1]Z0H |
QEW20CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[90-1950/1]Z0H |
QEW20CB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[90-1950/1]Z0H |
QEW20SA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1950/1]Z0H |
QEW20SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1950/1]Z0H |
QEW25CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[100-1950/1]Z0H |
QEW25CB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[100-1950/1]Z0H |
QEW25SA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[80-1950/1]Z0H |
QEW25SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[80-1950/1]Z0H |
QEW30CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[110-1950/1]Z0H |
QEW30CB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[110-1950/1]Z0H |
QEW30SA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[90-1950/1]Z0H |
QEW30SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[90-1950/1]Z0H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ราง L (มิลลิเมตร) | ประเภท บล็อค | มิติ ราง WR (มิลลิเมตร) | มิติ ประกอบ H (มิลลิเมตร) | จำนวนบล็อก | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า คงที่ (N) (N) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | ประเภท โหลดไฟฟ้า | บล็อค ติดตั้ง | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ L1 (มิลลิเมตร) | จำนวนช่องยึด บล็อค (หลุม) | ขนาดของ รูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 ~ 1950 | [มาตรฐาน] หน้าแปลน | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 15 | 12,530 | 15,280 | 90 | 90 | 120 | โหลดน้ำหนักมาก | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 34 | 56.8 | 39.8 | 4 | M4 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 ~ 1950 | [มาตรฐาน] หน้าแปลน | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 15 | 8,560 | 8,790 | 30 | 30 | 70 | โหลดน้ำหนักปานกลาง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 34 | 40.1 | 23.1 | 2 | M4 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 ~ 1950 | [มาตรฐาน] หน้าแปลน | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 20 | 16,500 | 20,210 | 150 | 150 | 210 | โหลดน้ำหนักมาก | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 42 | 69.1 | 48.1 | 4 | M5 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 ~ 1950 | [มาตรฐาน] หน้าแปลน | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 20 | 11,570 | 12,180 | 50 | 50 | 130 | โหลดน้ำหนักปานกลาง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 42 | 50 | 29 | 2 | M5 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ~ 1950 | [มาตรฐาน] หน้าแปลน | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 25 | 26,030 | 31,490 | 290 | 290 | 370 | โหลดน้ำหนักมาก | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 48 | 83.6 | 59 | 4 | M6 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 ~ 1950 | [มาตรฐาน] หน้าแปลน | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 25 | 18,240 | 18,900 | 100 | 100 | 220 | โหลดน้ำหนักปานกลาง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 48 | 60.1 | 35.5 | 2 | M6 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 110 ~ 1950 | [มาตรฐาน] หน้าแปลน | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 30 | 37,920 | 46,630 | 510 | 510 | 670 | โหลดน้ำหนักมาก | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 60 | 96.1 | 70.1 | 4 | M8 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 ~ 1950 | [มาตรฐาน] หน้าแปลน | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 30 | 26,270 | 27,820 | 180 | 180 | 400 | โหลดน้ำหนักปานกลาง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 60 | 67.5 | 41.5 | 2 | M8 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 ~ 1950 | [กว้าง] แบบเหลี่ยม | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 15 | 12,530 | 15,280 | 90 | 90 | 120 | โหลดน้ำหนักมาก | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 52 | 56.8 | 39.8 | 4 | M5 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 ~ 1950 | [กว้าง] แบบเหลี่ยม | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 15 | 12,530 | 15,280 | 90 | 90 | 120 | โหลดน้ำหนักมาก | รูทะลุ | 52 | 56.8 | 39.8 | 4 | ø4.5 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 ~ 1950 | [กว้าง] แบบเหลี่ยม | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 15 | 8,560 | 8,790 | 30 | 30 | 70 | โหลดน้ำหนักปานกลาง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 52 | 40.1 | 23.1 | 2 | M5 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 ~ 1950 | [กว้าง] แบบเหลี่ยม | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 15 | 8,560 | 8,790 | 30 | 30 | 70 | โหลดน้ำหนักปานกลาง | รูทะลุ | 52 | 40.1 | 23.1 | 2 | ø4.5 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 ~ 1950 | [กว้าง] แบบเหลี่ยม | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 20 | 16,500 | 20,210 | 150 | 150 | 210 | โหลดน้ำหนักมาก | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 59 | 69.1 | 48.1 | 4 | M6 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 ~ 1950 | [กว้าง] แบบเหลี่ยม | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 20 | 16,500 | 20,210 | 150 | 150 | 210 | โหลดน้ำหนักมาก | รูทะลุ | 59 | 69.1 | 48.1 | 4 | ø5.5 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 ~ 1950 | [กว้าง] แบบเหลี่ยม | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 20 | 11,570 | 12,180 | 50 | 50 | 130 | โหลดน้ำหนักปานกลาง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 59 | 50 | 29 | 2 | M6 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 ~ 1950 | [กว้าง] แบบเหลี่ยม | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 20 | 11,570 | 12,180 | 50 | 50 | 130 | โหลดน้ำหนักปานกลาง | รูทะลุ | 59 | 50 | 29 | 2 | ø5.5 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ~ 1950 | [กว้าง] แบบเหลี่ยม | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 25 | 26,030 | 31,490 | 290 | 290 | 370 | โหลดน้ำหนักมาก | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 73 | 83.6 | 59 | 4 | M8 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ~ 1950 | [กว้าง] แบบเหลี่ยม | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 25 | 26,030 | 31,490 | 290 | 290 | 370 | โหลดน้ำหนักมาก | รูทะลุ | 73 | 83.6 | 59 | 4 | ø7 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 ~ 1950 | [กว้าง] แบบเหลี่ยม | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 25 | 18,240 | 18,900 | 100 | 100 | 220 | โหลดน้ำหนักปานกลาง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 73 | 60.1 | 35.5 | 2 | M8 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 ~ 1950 | [กว้าง] แบบเหลี่ยม | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 25 | 18,240 | 18,900 | 100 | 100 | 220 | โหลดน้ำหนักปานกลาง | รูทะลุ | 73 | 60.1 | 35.5 | 2 | ø7 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 110 ~ 1950 | [กว้าง] แบบเหลี่ยม | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 30 | 37,920 | 46,630 | 510 | 510 | 670 | โหลดน้ำหนักมาก | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 90 | 96.1 | 70.1 | 4 | M10 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 110 ~ 1950 | [กว้าง] แบบเหลี่ยม | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 30 | 37,920 | 46,630 | 510 | 510 | 670 | โหลดน้ำหนักมาก | รูทะลุ | 90 | 96.1 | 70.1 | 4 | ø9 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 ~ 1950 | [กว้าง] แบบเหลี่ยม | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 30 | 26,270 | 27,820 | 180 | 180 | 400 | โหลดน้ำหนักปานกลาง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 90 | 67.5 | 41.5 | 2 | M10 | ||
- | LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 ~ 1950 | [กว้าง] แบบเหลี่ยม | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 30 | 26,270 | 27,820 | 180 | 180 | 400 | โหลดน้ำหนักปานกลาง | รูทะลุ | 90 | 67.5 | 41.5 | 2 | ø9 |
กำลังโหลด …
ประเภท ราง | มาตรฐาน | แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | แบบเซ็ท | พรีโหลด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | เกรด | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | การจัดตำแหน่งลูกบอล | วงกลม 4 แถว |
บริวาร | การมี | องค์ประกอบ การรีด | ลูกบอล | การ ติดตั้ง ราง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง