(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ออกแบบให้มีความบางและมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำเพื่อคุณลักษณะ Low Profile
[คุณสมบัติ]
· รองรับระยะเคลื่อนที่ไกล
· พิกัดน้ำหนักเพิ่มขึ้น
· ความสูงลดลง 30%
· เปลี่ยนชุดขับ (กระบอกสูบ) ได้ง่าย
· ปรับปรุงความยืดหยุ่นในการติดตั้งชิ้นงาน
· รูปแบบการติดตั้งสองประเภท
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ความเร็วในการทำงาน (มิลลิเมตร / วินาที) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,357.60 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 13,357.60 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 52 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 31,028.52 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 60 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | A93 | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 17,339.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 60 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 13,357.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 16,706.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 17,599.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | A93 | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 18,083.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 33,581.35 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 19,311.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | L | ไม่มี | ||
฿ 39,341.54 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L6 | ไม่มี | ||
฿ 20,204.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | A93 | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 39,375.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BA | 5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 20,688.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 38,163.78 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 20,724.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9N | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 13,804.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | A90 | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 14,250.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | A93 | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 14,585.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 14,734.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 26,973.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 14,845.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 15,962.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | L | ไม่มี | ||
฿ 18,101.60 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L6 | ไม่มี | ||
฿ 16,799.20 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L6S | ไม่มี | ||
฿ 30,893.43 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | L7 | ไม่มี | ||
฿ 16,408.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | A90 | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 16,706.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | A93 | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 16,855.20 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | A93 | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 17,190.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 17,339.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 17,264.80 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 1 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 17,301.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 17,450.40 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 32,240.04 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 1 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 17,227.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9N | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 17,376.00 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9NV | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 17,301.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9NW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 17,450.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9NWV | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 32,644.08 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9NW | 5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 32,240.04 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9P | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 32,509.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9P | 5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 16,799.20 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | SL6 | ไม่มี | ||
฿ 29,816.39 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | SL | ไม่มี | ||
฿ 20,911.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1010 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 17,078.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 19,683.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | L | ไม่มี | ||
฿ 21,543.20 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BA | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 21,060.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,100 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 28,066.34 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 110 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 28,335.90 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 110 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 17,860.00 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 110 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 13,729.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 120 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 17,450.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,200 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 20,055.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,200 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | L | ไม่มี | ||
฿ 22,083.20 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,200 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L6 | ไม่มี | ||
฿ 20,799.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,200 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | A93 | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 20,948.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,200 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | A93 | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 21,432.00 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,200 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 21,617.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,200 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BV | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 21,543.20 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,200 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BWV | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 22,083.20 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,200 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | LL6 | ไม่มี | ||
฿ 20,129.60 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,200 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | LS | ไม่มี | ||
฿ 27,654.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 120 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 15,218.40 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 120 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 16,334.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 120 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | L | ไม่มี | ||
฿ 16,780.80 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 120 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | A90 | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 16,929.60 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 120 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | A90 | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 17,227.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 120 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | A93 | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 17,822.40 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 120 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 33,047.52 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1220 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 13,729.60 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 32,581.32 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1250 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 16,334.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | L | ไม่มี | ||
฿ 17,673.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 15,032.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | LS | ไม่มี | ||
฿ 15,720.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 3 | ไม่มี | 1 ชิ้น | LS | ไม่มี | ||
฿ 21,320.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1265 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | A93 | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 17,822.40 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1280 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 21,078.40 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1280 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | L6 | ไม่มี | ||
฿ 22,306.40 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1280 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L6 | ไม่มี | ||
฿ 13,729.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 130 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 17,822.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,300 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 21,655.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,300 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 17,227.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 130 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | A93 | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 32,711.02 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 130 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9B | 1 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 32,778.56 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 130 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 37,423.24 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1350 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 3 | ไม่มี | 1 ชิ้น | LS | ไม่มี | ||
฿ 17,673.60 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 135 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1500 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | M9BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | L | ไม่มี | ||
฿ 13,729.60 | SMC MY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 140 | 10 ถึง 19 | 18 | 80 | 16 | 100~ 1000 | 104 | 28 | 0.15 ถึง 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | M5 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | ข้อต่อเชิงกล |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ฮาร์ดอะโนไดซ์ | ประเภท ไกด์ | ไกด์ ลูกเบี้ยว |
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 50 | รูปแบบ ท่อ | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ (มาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง