(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด FRL ที่ปรับปรุงการมองเห็นของเกจวัดความดันที่ตำแหน่งติดตั้งใด ๆ
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบเกจวัดความดันติดตั้งและถอดออกได้ง่ายแบบวันทัช (One-touch)
· สามารถเลือกมุมติดตั้งของมาตรวัดแรงดันได้ตามทิศทางของท่อ
กลไกป้องกันการหมุนของมาตรวัดแรงดัน
ไม่จำเป็นต้องใช้แผงหน้าปัดสำหรับมาตรวัดแรงดัน
· ของไหล: อากาศ
ลักษณะภายนอก ACG40B
สัญลักษณ์ JIS
รุ่น | ACG20B | ACG30B | ACG40B | |
---|---|---|---|---|
ส่วนประกอบ | แผ่นกรองอากาศ | AF20 | AF30 | AF40 |
ตัวปรับแรงดันลม | ARG20 | ARG30 | ARG40 | |
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | 1/8 1/4 | 1/4 3/8 | 1/4 3/8 1/2 | |
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||
ช่วงความดันที่กำหนด | 0.05 ถึง 0.85 MPa | |||
ลดแรงดัน | ตั้งค่าความดัน: +0.05 MPa (ที่อัตราการไหลระบาย 0.1 ลิตร/นาที [ANR]) | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||
การกรอง | 5 µm | |||
โครงสร้าง: ตัวควบคุมอากาศ | ประเภทระบายความดันได้ | |||
วัสดุของถ้วย | โพลีคาร์บอเนต | |||
ถ้วยครอบป้องกัน | กึ่งมาตรฐาน | อุปกรณ์ มาตรฐาน | ||
น้ำหนัก (กก.) | 0.38 | 0.74 | 1.25 |
รายละเอียดจำเพาะของมาตรฐาน ACG20B
รายละเอียดจำเพาะของมาตรฐาน ACG30B, ACG40B
(หน่วย: มม.)
รุ่น | ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | คุณสมบัติมาตรฐาน | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | N | P | ขนาดการติดตั้งตัวยึด | ||||||||||
E | G | H1 | H2 | J | K | L | ⌀L | M | ||||||||
ACG20B | 1/8, 1/4 | 83 | 87 | 29 | 60 | 2.5 | 28.5 | 41.5 | 30 | * - | * - | * - | * - | * - | * - | 3.2 |
ACG30B | 1/4, 3/8 | 110 | 115 | 41 | 80 | 2.5 | 29.5 | 55 | 41 | 35 | 35 | — | 14 | 7 | 7 | 4 |
ACG40B | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 145 | 147 | 48 | 110 | 0 | 38 | 72.5 | 50 | 40 | 40 | — | 18 | 9 | 9 | 4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุเคส | แผ่นป้องกันเคส | โครงสร้างการปล่อยไอเสีย | ทิศทางการไหล | ก๊อกระบายออก | ขนาดของ ตัวเครื่อง | คลองเลื่อย ความดัน | หน่วย ความดัน | อุปกรณ์เสริม | ไกด์ อุปกรณ์ระบายน้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,038.30 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 6,675.96 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] เคส | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 1,621.80 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,699.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,640.95 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์แรงดัน | ไม่มี | ||
฿ 7,921.25 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์ความดัน / วาล์วระบายแบบมีจุดต่อ 3 พอร์ต | ไม่มี | ||
฿ 2,502.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 2,502.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 2,038.30 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,130.95 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | การมี | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 6,911.75 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์แรงดัน | ไม่มี | ||
฿ 3,150.95 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | การมี | ประเภทการสงเคราะห์ | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์แรงดัน | ไม่มี | ||
฿ 3,938.05 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์ความดัน / วาล์วระบายแบบมีจุดต่อ 3 พอร์ต | ไม่มี | ||
฿ 2,918.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 2,918.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 2,038.30 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,621.80 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,621.80 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,699.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,729.75 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | กล่องตัวกรองพร้อมร่องนำท่อระบาย | ||
฿ 4,050.89 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคส | การมี | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,652.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | กล่องตัวกรองพร้อมร่องนำท่อระบาย | ||
฿ 1,621.80 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,640.95 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์แรงดัน | ไม่มี | ||
฿ 3,521.55 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์ความดัน / วาล์วระบายแบบมีจุดต่อ 3 พอร์ต | ไม่มี | ||
฿ 3,598.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์ความดัน / วาล์วระบายแบบมีจุดต่อ 3 พอร์ต | ไม่มี | ||
฿ 2,502.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 2,578.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 2,502.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ชนิดไม่นูน | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 2,502.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 1,621.80 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,621.80 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,621.80 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,621.80 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,502.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 2,115.65 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | psi,°F | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,892.14 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 23 วัน | NPT1/4 | [โลหะ] โลหะ | การมี | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | psi,°F | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,781.33 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | NPT1/4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,578.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | psi,°F | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 1,621.80 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | psi,°F | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,764.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,764.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,873.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,196.85 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคส โลหะพร้อม เกจวัดระดับ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,784.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์แรงดัน | ไม่มี | ||
฿ 10,552.42 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์ความดัน / วาล์วระบายแบบมีจุดต่อ 3 พอร์ต | ไม่มี | ||
฿ 3,660.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 3,768.05 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 2,764.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,687.70 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,706.85 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์แรงดัน | ไม่มี | ||
฿ 3,582.75 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 1,977.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,977.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,085.05 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,085.05 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,977.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,977.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,996.25 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์แรงดัน | ไม่มี | ||
฿ 3,892.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์ความดัน / วาล์วระบายแบบมีจุดต่อ 3 พอร์ต | ไม่มี | ||
฿ 3,892.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | MPa | สวิตช์ความดัน / วาล์วระบายแบบมีจุดต่อ 3 พอร์ต | ไม่มี | ||
฿ 9,071.33 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์ความดัน / วาล์วระบายแบบมีจุดต่อ 3 พอร์ต | ไม่มี | ||
฿ 3,922.75 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [คู่มือ] คู่มือ (พร้อม วาล์ว) | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์ความดัน / วาล์วระบายแบบมีจุดต่อ 3 พอร์ต | ไม่มี | ||
฿ 2,873.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 2,980.95 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 1,977.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,764.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,873.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,196.85 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคส โลหะพร้อม เกจวัดระดับ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,764.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ชนิดไม่นูน | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,764.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ชนิดไม่นูน | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,784.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์แรงดัน | ไม่มี | ||
฿ 8,836.14 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์แรงดัน | ไม่มี | ||
฿ 4,680.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์ความดัน / วาล์วระบายแบบมีจุดต่อ 3 พอร์ต | ไม่มี | ||
฿ 5,111.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคส โลหะพร้อม เกจวัดระดับ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์ความดัน / วาล์วระบายแบบมีจุดต่อ 3 พอร์ต | ไม่มี | ||
฿ 3,660.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 3,768.05 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 3,660.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 2,764.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,687.70 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 6,210.47 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ชนิดไม่นูน | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,511.35 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์แรงดัน | ไม่มี | ||
฿ 4,139.50 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคส โลหะพร้อม เกจวัดระดับ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์แรงดัน | ไม่มี | ||
฿ 4,602.75 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์ความดัน / วาล์วระบายแบบมีจุดต่อ 3 พอร์ต | ไม่มี | ||
฿ 4,710.70 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | สวิตช์ความดัน / วาล์วระบายแบบมีจุดต่อ 3 พอร์ต | ไม่มี | ||
฿ 3,582.75 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 1,977.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,085.05 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,115.65 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | กล่องตัวกรองพร้อมร่องนำท่อระบาย | ||
฿ 1,977.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | MPa | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ตัวกรองลม + เครื่องปรับ ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | เกจวัดความดัน | เกจวัดความดัน แบบฝัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง