(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับความดันทำความสะอาดชนิดฟลูออโรโพลิเมอร์
[สเปค]
· ตัววัสดุส่วนเปียก: PFA ใหม่
· ไดอะแฟรม: PTFE
· อัตราการไหลที่แนะนำ: SRF10 2 L/min, SRF30 5 L/min, SRF50 20 L/min (แรงดันขาเข้า: 0.3 MPa, ของเหลว: น้ำ)
· ข้อต่อฟิตติ้งแบบรวม พร้อมนัทส่วนต่อท่อ
ลักษณะภายนอกที่มีนัท
ลักษณะภายนอกส่วนขยายสายยาง
รุ่น | SRF10 | SRF30 | |
---|---|---|---|
ความดัน พิสูจน์ | 1.0 MPa | ||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.5 MPa | ||
ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้ | 0.02 ถึง 0.4 MPa | ||
แรงดันใช้งานสูงสุด (ความดันไพล็อต) | 0.5 MPa | ||
ของไหล | น้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์), N2 | ||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5 ถึง 60° C | ||
การรั่วของวาล์ว | 10 ซม.3/นาทีหรือน้อยกว่า (ของไหล: น้ำ) | ||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ส่วนขยายสายยาง | 0.08 | 0.24 |
ฟิตติ้งแบบรวมเข้า | 0.10 | 0.28 | |
พร้อมนัท |
แบบรวมฟิตติ้ง/ข้อลด
แผนภาพแบบมีนัท
แผนภาพส่วนขยายสายยาง
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | PFA ใหม่ | — |
2 | ไกด์วาล์ว | PVDF | — |
3 | ฝาครอบ | PPS | — |
4 | สเปสเซอร์ | PVDF | — |
5 | ไดอะแฟรมไพล็อต | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | — |
6 | รองรับไดอะแฟรม | PP | — |
7 | ไดอะแฟรม B ทนต่อแรงดัน | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | — |
8 | ชนิดไดอะแฟรม | PTFE | — |
9 | ไดอะแฟรมวาล์ว | PTFE | — |
10 | ไดอะแฟรม A ทนต่อแรงดัน | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | — |
11 | ที่ยึดสปริง | SUS304 | เคลือบฟลูออรีน |
12 | สปริงวาล์ว | SUS304 | เคลือบฟลูออรีน |
13 | อินเสิร์ทบุชชิ่ง | PFA ใหม่ | — |
14 | นัท | PFA ใหม่ | — |
15 | ปลอกสวม | PFA ใหม่ | — |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดฟิตติ้งแบบรวมเข้า SRF10
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด SRF10 แบบมีนัท
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดส่วนขยายของสายยาง SRF10
(หน่วย: มม.)
รุ่น | A1 | A2 | B1 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRF
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง