(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์วที่มีวิธีการเชื่อมต่อ 4 วิธี
[คุณสมบัติ]
· เกจวัดความดันขนาดกะทัดรัด ⌀15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.)
· แบบมาตรฐาน มาพร้อมกับฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ
· ประหยัดพื้นที่
ลักษณะภายนอกของ ARM2000-4B2
ลักษณะภายนอกของ ARM2000-4A2-01G
ใช้ร่วมกันได้ IN (ซ้าย)/แยกกัน IN (ขวา) สัญลักษณ์ JIS
แผนภาพเชิงแนวคิดของตัวแปรการเชื่อมต่อ
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
---|---|
ของไหล | อากาศ |
แรงดันในการเปิดวาล์ว (วาล์ว) | 0.02 MPa |
โครงสร้าง | ประเภทระบายความดันได้ |
รุ่น | รายละเอียดจำเพาะการเดินท่อ | ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | น้ำหนัก (กรัม) | ||
---|---|---|---|---|---|
ด้านเข้า (IN) | ด้านออก (OUT) | น้ำหนักรวม (n: สถานี) | ตัวปรับความดัน (ยกเว้นแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว) | ||
ARM1000 | ขาเข้า (IN) ที่ใช้ร่วมกันได้ | 1/8 | 1/8 | (80 × n) + 23 | 57 |
ขาเข้า (IN) เดี่ยว | 1/8 | 1/8 | (79 × n) +25 | ||
ARM2000 | ขาเข้า (IN) ที่ใช้ร่วมกันได้ | 1/4 | 1/8 | (188 × n) +43 | 136 |
ขาเข้า (IN) เดี่ยว | 1/8 | 1/8 | (187 × n) +45 |
แผนภาพ IN แยกกัน
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวสินค้าหลัก | อะลูมิเนียมดายคาส | เคลือบผิวโครเมต |
2 | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | อะลูมิเนียมผสม | เคลือบผิวโครเมต |
3 | ไกด์วาล์ว | ทองเหลือง | — |
4 | ลูกสูบ | ทองเหลือง | — |
5 | สปริงตัวปรับความดัน | ขดลวดเหล็กกล้า | ซิงค์โครเมต |
6 | การปรับสกรู | โครงสร้างเหล็กกล้า | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
หมายเลข | Part name | วัสดุ |
---|---|---|
7 | วาล์ว | ทองเหลือง HNBR |
8 | สปริงวาล์ว | สเตนเลส |
9 | ตัวยึดวาล์ว | โพลิอะซีทัล |
10 | โอริง | NBR |
11 | โอริง | NBR |
เงื่อนไข: ความดันขาเข้า = 0.7 MPa
กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น ARM1000
กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น ARM2000
สภาวะ (การตั้งค่าเริ่มต้น): แรงดันขาเข้า 0.7 MPa, แรงดันทางออก 0.2 MPa, อั
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | เกจวัดความดัน | ขนาดของ ตัวเครื่อง | คลองเลื่อย ความดัน | จำนวนวงจร | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 629.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 1 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 629.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 1 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 849.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 1 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 849.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 1 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 849.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 1 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 849.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 1 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 629.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 1 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 849.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 1 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 849.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 1 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 660.45 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 1 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 660.45 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 1 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 880.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 1 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 2,080.01 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 1 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 880.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 1 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 660.45 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 1 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 880.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 1 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 880.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 1 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 880.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 1 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 1,320.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 2 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 1,320.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 2 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 1,762.05 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 2 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 1,762.05 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 2 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 1,320.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 2 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 1,762.05 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 2 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 1,762.05 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 2 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 1,320.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 2 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 1,762.05 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 2 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 1,762.05 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 2 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 1,352.35 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 2 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 1,793.50 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 2 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 4,032.07 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 2 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 1,352.35 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 2 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 1,352.35 | AIR REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 2 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 1,793.50 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 2 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 1,793.50 | AIR REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 2 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 2,013.65 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 3 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 2,674.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 3 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 2,674.10 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 3 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 2,674.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 3 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 2,013.65 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 3 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 2,674.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 3 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 2,674.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 3 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 2,013.65 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 3 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 2,045.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 3 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 2,045.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 3 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 2,705.55 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 3 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 2,705.55 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 3 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 2,045.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 3 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 2,045.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 3 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 2,705.55 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 3 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 2,705.55 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 3 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 2,705.55 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 4 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 2,705.55 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 4 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 3,586.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 4 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 3,586.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 4 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 2,705.55 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 4 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 3,586.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 4 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 3,586.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 4 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 2,705.55 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 4 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 3,586.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 4 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 3,586.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 4 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 7,868.67 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 22 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 4 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 7,868.67 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 22 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 4 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 2,737.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 4 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 2,737.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 4 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 3,617.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 4 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 3,617.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 4 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 3,617.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 4 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 2,737.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 4 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 3,617.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 4 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 3,617.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 4 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 3,397.45 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 5 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 3,397.45 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 5 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 4,498.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 5 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 4,498.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 5 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 4,498.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 5 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 4,498.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 5 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 3,397.45 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 5 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 4,498.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 5 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 4,498.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 5 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 3,428.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 5 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 3,428.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 5 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 4,529.65 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 5 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 4,529.65 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 5 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 3,428.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 5 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 7,532.17 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 22 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 5 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 4,529.65 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 5 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 4,529.65 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 5 สถานี | IN: แยกกัน, OUT: ด้านตัวเครื่อง | ||
฿ 4,089.35 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.7 MPa | 6 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 4,089.35 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | [ไม่มี] ไม่ | 1,000 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | 6 สถานี | IN: ร่วมกัน, OUT: ด้านแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | กลไก ไอเสีย | ความโล่งอก |
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | การมี | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | null:: 0.8 | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | 1/8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง