• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Liquid Collector Ejector Type HEP500-04 Series

Liquid Collector Ejector Type HEP500-04 Series

Resource and labor saving - Collects and reuses leaked fluids such as valuable cutting oil and grinding oil.
[Features]
· Collects leaked fluids such as valuable cutting oil and grinding oil.
· No need for workers to carry out collection work.
· Compact and easy to mount and operate.
· Can be driven by a pre-installed pump.

**ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

(i)Caution

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • **ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

PDF

Part Number
HEP500-04
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Mist Collection Equipment Thread type Rc Connection port size 1/2
Applicable tube outer diameter ø12 Materials Brass / electroless nickel plating

Please check the type/dimensions/specifications of the part HEP500-04 in the Liquid Collector Ejector Type HEP500-04 Series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HEP500-04 ในชุด Liquid Collector Ejector Type HEP500-04 Series

Additional Products in this Category

Tech Support