(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบ Pin Shift ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานในตัว และชนิดแม่เหล็กแรงสูงในตัว
[คุณสมบัติ]
· ระยะโก่งของมีค่า± 0.1 มม. หรือน้อยกว่านั้นเกิดขึ้นได้เมื่อมีการใช้ โหลดไฟฟ้า กับแกนที่ ระยะยืด
· ความแม่นยำระยะห่างที่ ±0.1 จากพื้นผิวติดตั้งไปยังกลางก้าน
· ความแม่นยำระยะห่างที่ ±0.1 จากรูน็อคพินบนพื้นผิวติดตั้งไปยังปลายก้าน
· สามารถติดตั้ง ขาพิน สำหรับ การวางตำแหน่ง ชิ้นงาน ได้โดยตรง
· มีเครื่องกวาดเศษติดตั้งในตัว
· ลดเวลาในการทำงานโดยการรวมกระบอกสูบและไกด์
· ติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติทนทานต่อสนามแม่เหล็ก
สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น
ลักษณะภายนอกของกระบอกสูบ Pin Shift CKQG-X2370, CKQP-X2371
รุ่น | CKQG-X2370 | CKQP-X2371 | ||
---|---|---|---|---|
ขนาดรู (มม.) | 32 | 40 | 50 | 50 |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ | 0.2 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -10 ถึง + 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||
อุณหภูมิอากาศใช้งาน | ||||
หมอน | ไม่มี | |||
สวิตช์อัตโนมัติที่ใช้งานได้ | D-P3DWA□ D-P4DW□ | D-P79WSE D-P74□ |
(หน่วย: N)
ขนาดรู (มม.) | ทิศทางการทำงาน | พื้นที่ลูกสูบ (มม.2 ) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | |||
⌀32 (ขนาดรู 32 มม.) | OUT | 804 | 160 | 241 | 321 | 402 | 482 | 804 |
IN | 490 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 490 | |
⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 40 มม.) | OUT | 1,256 | 251 | 378 | 502 | 628 | 753 | 1,256 |
IN | 765 | 153 | 229 | 306 | 382 | 459 | 764 | |
⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 50 มม.) | OUT | 1,964 | 392 | 589 | 785 | 982 | 1,178 | 1,964 |
IN | 1,256 | 251 | 378 | 502 | 628 | 753 | 1,256 |
(หน่วย: กก.)
รุ่น | ขนาดรู (มม.) | ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 40 | 50 | ||
CKQG-X2370 | 32 | 0.95 | — | 1.02 | — |
40 | 1.31 | — | 1.4 | — | |
50 | — | 2.1 | — | 2.3 | |
CKQP-X2371 | 50 | — | 2.3 | — | 2.5 |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด CKQG□32-□-□□-X2370
* ภาพด้านล่างแสดง CKQGD32-□-□□-X2370
(หน่วย: มม.)
รูปทรงปลายก้านลูกสูบ
(หน่วย: มม.)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน สูงสุด (MPa) | แรงยึดแคลมป์ (กิโลนิวตัน) | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | จำนวน สวิตช์ | สเปค | ตำแหน่ง ติดตั้ง พื้นผิว | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ปลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,126.38 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 1 | - | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 13,732.44 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 1 | - | M9BV | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 13,328.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 1 | - | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 13,607.74 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 1 | - | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 15,352.36 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 1 | - | P3DWA | 0.5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 16,053.49 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 1 | - | P3DWA | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 8,870.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 1 | - | P3DWASC | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 16,614.11 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 1 | - | P3DWA | 5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 17,556.67 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 1 | - | P4DW | 5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 5,893.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 1 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 13,808.21 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 40 | 1 | - | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 16,253.36 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 40 | 1 | - | P3DWA | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 13,830.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 40 | 1 | - | P3DWASC | 0.3 | 1 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 17,711.34 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 40 | 1 | - | P4DWSE | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 14,407.41 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 40 | 1 | - | P4DWSE | 0.3 | 1 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 11,153.10 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 40 | 1 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 16,713.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | P3DWA | 0.5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 17,386.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | P3DWA | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 17,655.77 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | P3DWASC | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 17,973.11 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | P3DWA | 5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 18,915.67 | SMC CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 25 | - | 0.628 | P4DWSE | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | M12-1 / 4 พิน | ø 8 | ||
฿ 12,318.92 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 25 | 1 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 14,694.26 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 17,419.35 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | P3DWA | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 18,877.34 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | P4DWSC | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 18,877.34 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | P4DWSE | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 18,947.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | P4DW | 5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 12,268.87 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 15,217.18 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 40 | 1 | - | P3DWASC | 0.3 | 1 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 19,171.36 | SMC CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 40 | - | 0.628 | P4DWSE | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | M12-1 / 4 พิน | ø 8 | ||
฿ 12,524.56 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 40 | 1 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 15,244.96 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 40 | 1 | - | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 17,017.27 | SMC CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 40 | - | 0.628 | P3DWA | 0.5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | ไม่มี | ø 10 | ||
฿ 15,244.96 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 40 | 1 | - | P3DWASC | 0.3 | 1 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 18,251.33 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 40 | 1 | - | P3DWA | 5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 19,148.09 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 40 | 1 | - | P4DWSC | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 19,148.09 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 40 | 1 | - | P4DWSE | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 19,218.07 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 40 | 1 | - | P4DW | 5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 12,539.63 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 40 | 1 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 17,398.51 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 30 | 1 | - | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 19,417.52 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 30 | 1 | - | P3DWA | 0.5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 20,123.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 30 | 1 | - | P3DWA | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 20,366.07 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 30 | 1 | - | P3DWASC | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 20,366.11 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 30 | 1 | - | P3DWASE | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 20,684.22 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 30 | 1 | - | P3DWA | 5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 21,487.07 | SMC CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 30 | - | 0.982 | P4DWSE | 0.3 | 2 | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | M12-1 / 4 พิน | ø 8 | ||
฿ 21,650.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 30 | 1 | - | P4DW | 5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 8,036.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 30 | 1 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 19,684.51 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 50 | 1 | - | P3DWA | 0.5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 20,357.51 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 50 | 1 | - | P3DWA | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 20,628.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 50 | 1 | - | P3DWASC | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 20,628.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 50 | 1 | - | P3DWASE | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 20,946.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 50 | 1 | - | P3DWA | 5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 21,350.29 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 50 | 1 | - | P4DW | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 21,716.23 | SMC CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 50 | - | 0.982 | P4DWSE | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | M12-1 / 4 พิน | ø 8 | ||
฿ 21,888.82 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 50 | 1 | - | P4DW | 5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 8,163.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 50 | 1 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | ทิศทางเดียวกับพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 12,528.02 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 1 | - | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 13,126.38 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 1 | - | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 13,462.88 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 1 | - | M9BV | 0.5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 13,607.74 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 1 | - | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 16,053.49 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 1 | - | P3DWA | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 16,295.96 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 1 | - | P3DWASC | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 16,614.11 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 1 | - | P3DWA | 5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 17,556.67 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 1 | - | P4DWSC | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 17,556.67 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 1 | - | P4DW | 5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 5,893.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 1 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 13,394.12 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 40 | 1 | - | M9P | 0.5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 16,253.36 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 40 | 1 | - | P3DWA | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 16,522.92 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 40 | 1 | - | P3DWASC | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 16,813.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 40 | 1 | - | P3DWA | 5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 17,756.54 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 40 | 1 | - | P4DWSC | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 14,407.41 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 40 | 1 | - | P4DWSE | 0.3 | 1 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 11,102.88 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 40 | 1 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 14,492.85 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 17,925.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | P3DWA | 5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 12,268.87 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 25 | 1 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 17,419.35 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | P3DWA | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 17,979.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | P3DWA | 5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 18,877.34 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | P4DWSC | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 18,877.34 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | P4DWSE | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 18,947.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | P4DW | 5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 12,268.87 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 1 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 9,212.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 40 | 1 | - | P3DWA | 0.5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 18,201.11 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 40 | 1 | - | P3DWA | 5 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 19,171.36 | SMC CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 40 | - | 0.628 | P4DWSE | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | M12-1 / 4 พิน | ø 8 | ||
฿ 12,539.63 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 40 | 1 | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 8 | ||
฿ 17,690.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 40 | 1 | - | P3DWA | 3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 10 | ||
฿ 17,959.84 | SMC CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 40 | - | 0.628 | P3DWASC | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | M12-3 / 4 พิน | ø 10 | ||
฿ 17,933.22 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 40 | 1 | - | P3DWASE | 0.3 | 2 ชิ้น | ชนิดแม่เหล็กมาตรฐานติดตั้งในตัว | 90° จากพอร์ต | - | ø 10 |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เดิน แบบตรง | ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | แตะเบา ๆ | รูปทรง ปลาย ก้าน | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลื่อนไหวของก้าน | แกนชิ้นทำหน้าที่สอง | ตัวเลือกของตัวเครื่อง | ไม่ (มาตรฐาน) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง