1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CLK2, CLK2G, CLK2P Series กระบอกลมแคลมป์พร้อมล็อค (มาตรฐาน/พร้อมสวิตช์อัตโนมัติแบบทนสนามแม่เหล็ก)

CLK2, CLK2G, CLK2P Series กระบอกลมแคลมป์พร้อมล็อค (มาตรฐาน/พร้อมสวิตช์อัตโนมัติแบบทนสนามแม่เหล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,862.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อค
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมแคลมป์ที่มี 2 Series 4 ขนาดและความกว้าง 3 ปิ๊นที่จัดทำเป็นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· คงสถานะการหนีบหรือคลายไม่ยึดติดเมื่อแรงดันอากาศลดลงหรือมีการปล่อยแรงดันตกค้าง
· เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ (clk1) และความยาวรวมลดลง 2 มม.
· แบบมีฝาครอบ ขจัดปัญหาวาล์วที่ยื่นออกมา
· ติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติทนทานต่อสนามแม่เหล็ก
· สามารถล็อคที่ตำแหน่งใด ๆ ภายในระยะเคลื่อนที่ทั้งหมด
· สามารถเลือกการล็อคการหดกลับหรือการล็อคเสริม
· กลไกล็อคขนาดกะทัดรัดช่วยลดการขยายขนาดด้านความยาว
· ล็อคสามารถคงสถานะเปิดได้

กระบอกสูบแคลมป์ ซีรีส์ CLK2 แบบมีล็อค

ลักษณะภายนอกขณะล็อคการหดตัว

ลักษณะภายนอกขณะล็อคการหดตัว

Drawing: กระบอกสูบแคลมป์พร้อมล็อค ซีรีส์ CLK2 / กระบอกสูบแคลมป์ไม่มีล็อค ซีรีส์ CK1

Drawing: กระบอกสูบแคลมป์พร้อมล็อค ซีรีส์ CLK2 / กระบอกสูบแคลมป์ไม่มีล็อค ซีรีส์ CK1

สามารถเลือกล็อคการขยายหรือการหดตัวได้

อยู่ในสถานะแคลมป์

ป้องกันชิ้นงานลื่นหลุดหรือร่วงหล่นเนื่องจากน้ำหนักของชิ้นงาน

อยู่ในสถานะปลดแคลมป์

ป้องกันการคลาดเคลื่อนของตำแหน่งเริ่มต้นเนื่องจากน้ำหนักของแขนแคลมป์

หลักการทำงาน

การล็อคการหดตัว

สถานะล็อค

สถานะล็อค

เมื่อพอร์ตที่ไม่แคลมป์ไว้ไม่มีอากาศหลงเหลือภายใน แหวนล็อคจะถูกทำให้เอียงด้วยแรงสปริงจนทำให้ล็อคตัวก้านลูกสูบ

สถานะปลดล็อค

สถานะปลดล็อค

เมื่อมีอากาศอัดจ่ายเข้าพอร์ตที่ไม่แคลมป์ไว้ แหวนล็อคจะทำมุมตั้งฉากขึ้นกับก้านลูกสูบและปลดล็อคออก จากนั้นก้านลูกสูบจะหดกลับ

การล็อคการขยาย

สถานะปลดล็อค

สถานะปลดล็อค

สามารถจ่ายอากาศเข้าหรือระบายจากปลายหัวกระบอกสูบได้โดยการเดินท่อบายพาส

รายละเอียดจำเพาะของกระบอกสูบแคลมป์พร้อมล็อค

ขนาดรู405063
การทำงานชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านเดี่ยว
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ0.2 MPa
การล็อคสปริงล็อค
ความดันล็อค0.05 MPa
ทิศทางการล็อคทิศทางเดียว (การหดกลับ, การขยาย)
แรงเหนี่ยวรั้งล็อค N*1
(โหลดคงที่สูงสุด)
0.5 MPa หรือเทียบเท่า
6299821,559
การใช้งานล็อคการป้องกันการร่วงหล่น, การคงตำแหน่งค้าง
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหลไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง + 70°C
มีสวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง + 60 °C
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 500 มม./วินาที
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่+1.0/0
หมอนทิศทางการหดตัว (ส่วนปลายหัว): มีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม
การติดตั้งเคลวิสคู่*2
 

*1 แรงเหนี่ยวรั้ง (โหลดคงที่สูงสุด) จะแสดงความสามารถสูงสุด และจะไม่ใช่ค่าความสามารถในการเหนี่ยวรั้งปกติ
ดังนั้นให้เลือกใช้กระบอกสูบตาม P. 469 ของแค็ตตาล็อกผู้ผลิต
* 2 พิน (สำหรับเคลวิส) ปิ้นเหล็ก และแหวนอีแปะมีมาให้เป็นมาตรฐาน

ความกว้างของเคลวิส16.5 mm⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.), ⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.), ⌀63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม.)
19.5 mm⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.), ⌀63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม.)
12.5 mm⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.), ⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.), ⌀63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม.)

น้ำหนัก (น้ำหนักพื้นฐานสำหรับระยะชัก 0 มม.)

 

(หน่วย: กก.)

 

ขนาดรู (มม.)405063
กระบอกสูบ
น้ำหนักพื้นฐาน
ซีรีส์ CLK2GB: 1.05 F: 1.11B: 1.48 F: 1.54B: 1.96 F: 2.02
ซีรีส์ CLK2PB: 1.12 F: 1.18B: 1.49 F: 1.55B: 2.06 F: 2.08
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยเคลื่อนที่ 25 มม.0.080.110.13
ข้อต่อร่วมเดี่ยว 0.250.2
ข้อต่อร่วมตัว
รหัสสินค้า
CLK2A32-10Y-B
CLK2A32-25-B
CLK2A32-50Y-B
CLK2A32-50Y-B2
CLK2A32-50Y-B3
CLK2A32-50Y-F
CLK2A32-50Y-F6
CLK2A32-55Y-B
CLK2A32-75-B
CLK2A32-75Y-B
CLK2A32-75Y-B3
CLK2A32-75Y-F
CLK2A32-100-B
CLK2A32-100Y-B
CLK2A32-100Y-B2
CLK2A32-100Y-B3
CLK2A32-100Y-F
CLK2A32-125Y-B
CLK2A32-125Y-F2
CLK2A32-150Y-B
CLK2A32-150Y-F
CLK2A32TN-50-B
CLK2A40-50-B
CLK2A40-50Y-B
CLK2A40-50Y-F
CLK2A40-50YA-B
CLK2A40-50YA-B3
CLK2A40-50YA-F
CLK2A40-75-B
CLK2A40-75-F
CLK2A40-75Y-B
CLK2A40-75Y-B-B54L
CLK2A40-75YA-B
CLK2A40-75YA-F
CLK2A40-100Y-B
CLK2A40-100Y-F
CLK2A40-100YA-B
CLK2A40-100YA-F
CLK2A40-125IA-B2
CLK2A40-125IA-B3
CLK2A40-125YA-B
CLK2A40-125YA-B2
CLK2A40-125YA-B3
CLK2A40-125YA-F
CLK2A40-125YA-F4
CLK2A40-150Y-B
CLK2A40-150Y-F6
CLK2A40-150YA-B
CLK2A40-150YA-F
CLK2A40TN-50Y-F2
CLK2A40TN-75Y-F2
CLK2A40TN-100Y-B2
CLK2A40TN-100Y-F2
CLK2A50-50-B
CLK2A50-50Y-B
CLK2A50-50Y-B2
CLK2A50-50Y-F
CLK2A50-50Y-F4
CLK2A50-50YA-B
CLK2A50-50YA-B2
CLK2A50-50YA-F
CLK2A50-50YAD-B
CLK2A50-75-B
CLK2A50-75-F
CLK2A50-75Y-B
CLK2A50-75Y-F
CLK2A50-75YA-B
CLK2A50-75YA-B3
CLK2A50-75YA-F
CLK2A50-100-B
CLK2A50-100-F
CLK2A50-100Y-B
CLK2A50-100Y-B2
CLK2A50-100Y-B3
CLK2A50-100Y-B-B54L
CLK2A50-100Y-F
CLK2A50-100YA-B
CLK2A50-100YA-B-XC87
CLK2A50-100YA-F
CLK2A50-100YA-F5
CLK2A50-125-B
CLK2A50-125Y-B
CLK2A50-125YA-B
CLK2A50-125YA-F
CLK2A50-150-B
CLK2A50-150Y-B
CLK2A50-150YA-B
CLK2A50-150YA-F
CLK2A50TN-75Y-F
CLK2A63-50-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน สูงสุด
(MPa)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แรงยึดแคลมป์
(กิโลนิวตัน)
สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ สเปค ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู ความกว้างของ Clevis
(มิลลิเมตร)
ปลาย ข้อต่อฟิตติ้ง สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ยึด ฐานรอง/แผ่นรอง ขา เหล็กยึด โลหะ เซนเซอร์และอุปกรณ์ เท้า ฐานรอง/แผ่นรอง สวิตช์ ก้านยึด ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ บายพาส ตำแหน่ง ท่อเหล็ก ล็อคทิศทาง สเปค สั่งทำ รูป รูปแบบ ติดตั้ง ชนิดของคอนเนคเตอร์ เหล็กฉากสำหรับยึด

฿ 5,860.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 32101-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 5,562.40

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 32251-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 5,860.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 32501-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 5,860.00

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 32501-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนซ้ายขวาการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 5,860.00

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 32501-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนขวาซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 6,046.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 32501-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 6,046.40

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 32501-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนขวาด้านบนการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 5,916.00

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 32551-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 10,608.35

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 32751-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 5,916.00

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 32751-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,146.87

SMC CLAMP CYLINDER 1 ชิ้น 35 วัน 3275--0.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีขวาซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มีไม่มี

฿ 6,102.40

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 32751-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 5,674.40

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 321001-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 5,972.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 321001-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 5,972.00

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 321001-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนซ้ายขวาการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 5,972.00

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 321001-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนขวาซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,388.99

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 321001-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 6,028.00

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 321251-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 6,213.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 321251-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนซ้ายขวาการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 6,083.20

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 321501-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 6,269.60

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 321501-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc12ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 5,562.40

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 32501-10~ 700.402ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กNPT12ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,079.93

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 40501-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 6,176.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 40501-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 6,400.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 40501-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,422.76

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 40501-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,618.45

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 40501-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนขวาซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 12,022.50

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 40501-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,067.27

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 40751-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,471.31

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 40751-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 6,251.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 40751-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 15,057.94

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 40751-10~ 600.63B5432 ชิ้นไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,557.24

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 40751-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,961.28

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 40751-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,691.72

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 401001-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 12,291.45

SMC CLAMP CYLINDER 1 ชิ้น 35 วัน -100--0.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มีไม่มี

฿ 11,691.72

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 401001-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 12,291.45

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 401001-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,793.03

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 401251-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมเดี่ยว (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนซ้ายขวาการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,793.03

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 401251-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมเดี่ยว (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนขวาซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,826.81

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 401251-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,826.81

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 401251-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนซ้ายขวาการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,826.81

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 401251-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนขวาซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 12,230.24

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 401251-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 12,230.24

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 401251-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนขวาการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,961.28

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 401501-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 12,365.33

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 401501-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนขวาด้านบนการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,961.28

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 401501-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 12,365.33

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 401501-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,932.27

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 40501-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กNPT16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนซ้ายขวาการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 12,080.14

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 40751-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กNPT16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนซ้ายขวาการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 11,813.92

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 401001-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กNPT16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนซ้ายขวาการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 12,291.45

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 401001-10~ 700.63ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กNPT16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนซ้ายขวาการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 6,623.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50501-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 6,920.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50501-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 12,964.46

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 50501-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนซ้ายขวาการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,144.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50501-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,144.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50501-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนขวาการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 6,920.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50501-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 6,920.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50501-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนซ้ายขวาการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,144.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50501-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,292.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50501-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีมีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 6,716.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50751-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 12,948.18

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 50751-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,013.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50751-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,236.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50751-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,013.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50751-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,013.60

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 50751-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนขวาซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,236.80

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 50751-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 6,808.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 501001-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,032.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 501001-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,106.40

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 501001-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,106.40

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 501001-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนซ้ายขวาการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,106.40

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 501001-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนขวาซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 16,816.89

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 501001-10~ 600.98B5432 ชิ้นไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,329.60

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 501001-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,106.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 501001-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 14,696.57

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 501001-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวเฉพาะชนิดงานหนัก ø40 ถึง ø63 เท่านั้นชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,329.60

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 501001-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 13,730.28

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 501001-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนซ้ายด้านบนการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 12,930.69

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 501251-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,200.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 501251-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,200.00

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 501251-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,423.20

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 501251-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 6,995.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 501501-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,292.80

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 501501-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,292.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 501501-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 7,516.00

SMC CLK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 501501-10~ 700.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 พร้อมต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

฿ 13,536.75

SMC CLAMP CYLINDER 1 ชิ้น 35 วัน -75--0.98ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กNPT16.5ข้อต่อร่วมคู่ (M6 ไม่มีต๊าป)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนซ้ายการล็อคการขยายไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มีไม่มี

฿ 8,000.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 63501-10~ 701.56ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ / ไม่มีแกนติดตั้งสวิตช์ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เหล็กRc16.5ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีด้านบนด้านบนซ้ายการล็อคการหดตัวไม่มีชนิดติดตั้งแบบแถบไม่มี-

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการใช้งาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เดิน แบบตรง ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ ปิ๊น รูปทรง ปลาย ก้าน รูปทรง Clevis
การเคลื่อนไหวของก้าน แกนชิ้นทำหน้าที่สอง ตัวเลือกของตัวเครื่อง ไม่ (มาตรฐาน)
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .