(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมกันน้ำ กำหนดรูปแบบให้ทำความสะอาดได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· เพื่อคงความแบนเรียบของผลิตภัณฑ์ ร่องสำหรับ สวิตช์อัตโนมัติและรู Cushion needle ฯลฯ จึงถูกเอาออก
· กระบอกสูบที่ปรับปรุงความทนทานต่อน้ำและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 5 เท่า (เทียบกับรุ่นใช้กระแสไฟฟ้าของผู้ผลิต)
·ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ (HYDB)
สัญกรณ์หมายเลข รุ่น
HYB ซีรี่ส์รูปลักษณ์ภายนอกของกระบอกสูบที่ถูกสุขอนามัยแบบกลม
สัญลักษณ์ JIS ของ HYB ซีรีส์ HYB ทรง แบบกลม การออกแบบ กระบอกสูบ (ยางกันกระแทก)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงคู่ก้านเดี่ยว | |||||||
ของไหล | อากาศ | |||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.2 MPa | 0.15 MPa | 0.07 MPa | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน | ไม่มี สวิตช์: 0 °C ถึง 70 °C | |||||||
พร้อม สวิตช์: 0°C ถึง 60°C | ||||||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |||||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม./วินาที (ด้วย ความดัน 1.0 MPa)* | |||||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | |||||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | (0 ถึง +1.4) mm | |||||||
วัสดุ ก้านลูกสูบ | การชุบผิวฮาร์ดโครม SUS304 |
* ใช้ ผลิตภัณฑ์ ต่ำกว่าพลังงานจลน์ที่อนุญาต ดูหน้า 1,086 ของแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับพลังงานจลน์ที่อนุญาต
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) |
---|---|
20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 |
25 ถึง 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ: HY□B20 ถึง 100
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 | GA | GB | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ: M5, RC, NPT | พอร์ตเชื่อมต่อ: G | |||||||||||||
20 | M4 × 0.7 ลึก 8 | 14 | 18.5 | 8 | 18 | 12 | 3 | 2 | 13 | 10 | 10 | 26 | M4 × 0.7 ความลึก 7 | |
25 | M5 × 0.8 ลึก 10 | 16.5 | 18.5 | 10 | 18 | 14 | 3 | 2 | 13 | 10 | 10 | 31 | M5 × 0.8 ลึก 7.5 | |
32 | M6 × 1.0 ลึก 12 | 20 | 20 | 12 | 20 | 18 | 3 | 2 | 12 | 11 | 10 | 10 | 38 | M5 × 0.8 ความลึก 8 |
40 | M8 × 1.25 ลึก 13 | 26 | 26 | 16 | 26 | 25 | 3 | 2 | 13 | 10 | 10 | 15 | 47 | M6 × 1.0 ลึก 12 |
50 | M10 × 1.5 ลึก 15 | 32 | 32 | 20 | 32 | 30 | 3 | 2 | 14 | 14 | 12 | 15 | 58 | M8 × 1.25 ลึก 16 |
63 | M10 × 1.5 ลึก 15 | 38 | 38 | 20 | 32 | 32 | 3 | 2 | 14 | 12 | 12 | 15 | 72 | M10 × 1.5 ลึก 16 |
80 | M16 × 2.0 ลึก 21 | 50 | 50 | 25 | 37 | 40 | 3 | 3 | 20 | 17 | 16 | 20 | 89 | M10 × 1.5 ลึก 22 |
100 | M20 × 2.5 ลึก 27 | 60 | 60 | 30 | 42 | 50 | 3 | 3 | 20 | 17 | 16 | 20 | 110 | M12 × 1.75 ลึก 22 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | K | KA | NA | NB | P | R | S | ZZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศูนย์ | TF | TN | ||||||||
20 | 5 | 6 | 30 | 24 | M5 × 0.8 | — | — | 33 | 69 | 81 |
25 | 5 | 8 | 30 | 29 | M5 × 0.8 | — | — | 33 | 69 | 81 |
32 | 6 | 10 | 35.5 | 35.5 | Rc 1/8 | G1/8 | NPT 1/8 | — | 71 | 83 |
40 | 6.5 | 13 | 44 | 44 | Rc 1/8 | G1/8 | NPT 1/8 | — | 78 | 95 |
50 | 8 | 16 | 55 | 55 | Rc1/4 | G1/4 | NPT1/4 | — | 90 | 107 |
63 | 8 | 16 | 69 | 69 | Rc1/4 | G1/4 | NPT1/4 | — | 90 | 107 |
80 | 9.5 | 22 | 80 | 80 | Rc3/8 | G3/8 | NPT 3/8 | — | 108 | 131 |
100 | 11.5 | 27 | 100 | 100 | RC1 / 2 | G1/2 | NPT1/2 | — | 108 | 131 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | วัสดุ กระบวนการซีล | จาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,553.60 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,464.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,553.60 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,536.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,626.40 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,608.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,698.40 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 7,731.47 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 110 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 7,752.11 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 150 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,067.20 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,067.20 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,156.80 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,067.20 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,156.80 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,139.20 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,228.80 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,139.20 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,228.80 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,211.20 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,301.60 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,283.20 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,373.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 6,646.01 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 150 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 7,102.02 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 150 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,572.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 200 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,860.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 25 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,788.80 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,932.80 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,076.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 8,665.62 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 | 300 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 6,579.08 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 | 20 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,391.20 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 25 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,536.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 25 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 6,713.56 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,608.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 30 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,608.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 35 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,464.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,608.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,536.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 65 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,680.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 65 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,536.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 75 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,680.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 75 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,608.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 7,252.08 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 | 100 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,824.80 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 125 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,752.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 150 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,896.80 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 200 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,040.80 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 250 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,185.60 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 300 | 0.2 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 7,454.10 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 25 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,023.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,095.20 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 32 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,095.20 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 40 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,095.20 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,167.20 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 70 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,239.20 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 80 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 7,732.26 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 32 | 100 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,239.20 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 100 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,221.60 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 150 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,365.60 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 200 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,816.80 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 265 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,654.40 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 270 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,816.80 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 270 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,536.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 10 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,536.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 20 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,536.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,698.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 7,158.96 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 40 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,608.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,770.40 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,680.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 75 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,842.40 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 75 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,752.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 100 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,914.40 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 100 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 7,689.89 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 125 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,059.20 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 150 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 8,093.33 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 180 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,040.80 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 200 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 8,202.23 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 300 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,095.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | G | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,608.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | G | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,023.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 25 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | NPT | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,608.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | 50 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | NPT | - | - | - | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,257.60 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 50 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,473.60 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 50 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,564.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 75 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,437.60 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 100 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,654.40 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 100 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 9,204.15 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 200 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 5,376.00 | SMC HYB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 280 | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | เบาะ ยาง | สเปค ของ กระบอกสูบ | กระบอกลม พร้อมการกันน้ำที่ดีขึ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง