(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยการวางพอร์ตเชื่อมต่อ ท่อ และตำแหน่ง การทำงานของวาล์วรองในด้านเดียวกัน
[คุณสมบัติ]
· การติดตั้งเบากว่าเดิมด้วยการลดน้ำหนัก
· ฝาครอบก้านสูบดายแคส และฝาครอบหัวสูบที่ช่วยลดน้ำหนักให้เบาขึ้นอย่างมาก
· เปลี่ยนขนาดรูก้านสูบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและ ลดน้ำหนักลงอย่างมาก
· โหลดด้านข้างที่ยอมรับได้เท่ากับ CS1 Series
· แม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านสูบจะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการที่หลากหลาย แต่ฟังก์ชั่นการใช้งานยังคงเหมือน CS1 Series
· ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานหลังการติดตั้ง
· ขนาดการติดตั้งกระบอกสูบและเกลียวปลายก้านสูบสามารถสลับเปลี่ยนกับ CS1 Series ได้
· ปรับปรุงงานซ่อมบำรุงสามารถเปลี่ยนซีลกันกระแทกได้
·สามารถติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติขนาดเล็กได้
CS2W ซีรีส์ก้านคู่ชนิด กระบอกลม ลักษณะภายนอก
สัญลักษณ์ JIS ของชุด CS2W แบบแท่งคู่ชนิด กระบอกลม: การแสดงสองครั้ง, เบาะลม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 125 | 140 | 160 | |
---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงคู่คันคู่ | |||
ของไหล | อากาศ | |||
พิสูจน์ ความดัน | 1.57 MPa | |||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.97 MPa | |||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | |||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 mm / s | |||
กันกระแทก | เบาะลม | |||
ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | 0 ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ | 0 ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น) | |||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงถึง 250 st: 0 ถึง +1.0, 251 ถึง 1,000 st: 0 ถึง +1.4, 1,001 ถึง 1,200 st: 0 ถึง +1.8 | |||
การติด | ชนิดพื้นฐาน, ชนิดเดินเท้า, ชนิดหน้าแปลน ปลายสุดปลาย, ประเภท วาล์วบอล กึ่งกลาง |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด |
---|---|
125 | 1,000 หรือน้อยกว่า |
140 | |
160 | 1,200 หรือน้อยกว่า |
แผนภาพ
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | Diecast อะลูมิเนียม | โครเมต |
2 | กระบอกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
3 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | โครเมต |
4 | ก้านลูกสูบ A | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง |
5 | ก้านลูกสูบ B | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง |
6 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | - |
7 | ลูกหมาก | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต |
8 | น๊อตตัวเมีย ลูกหมาก | เหล็กกล้า | ชุบ นิกเกิล |
9 | แหวน เบาะ | สเตนเลส | - |
10 | เบาะ วาล์ว | เหล็กกล้า | ชุบ นิกเกิล |
11 | แหวนล็อค | เหล็กกล้า สำหรับ สปริง | เคลือบ ฟอสเฟต |
12 | แหวนอีแปะ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ นิกเกิล |
13 | ขาพิน | เหล็กกล้า สปริง | เคลือบ ฟอสเฟต |
14 | แม่เหล็ก * | - | - |
15 | ปะเก็นยางแท่ง | NBR | - |
16 | ซีล | ยูรีเทน | - |
17 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | - |
18 | บรรจุภัณฑ์ วาล์ว | NBR | - |
19 | ปะเก็น สายยาง | NBR | - |
20 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | - |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | หมายเลขสั่งซื้อ | เนื้อหา |
---|---|---|
125 | CS2W125A-PS | คลองเลื่อย (5), (6), (7), (9) รายการด้านบน |
140 | CS2W140A-PS | |
160 | CS2W160A-PS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,574.03 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 9,838.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 17,708.62 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 9,838.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 11,805.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 18,533.01 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 10,842.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 11,387.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 19,610.06 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 9,838.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 9,838.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 18,802.57 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 17,187.01 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 19,677.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 9,838.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,312.80 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 11,805.60 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 18,687.35 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 11,387.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 19,764.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 18,990.69 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 125 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน ด้านเดียว | ||
฿ 18,283.91 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 10,424.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 10,424.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,475.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 11,470.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 14,401.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9BW | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน ทั้งสองด้าน | ||
฿ 11,010.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 11,010.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,392.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,517.60 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,396.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 20,535.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,936.00 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 20,401.13 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,182.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,522.40 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 24,036.41 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 18,686.74 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 18,686.74 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 20,571.26 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 20,780.59 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 11,721.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 11,721.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,684.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 20,780.59 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,684.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 11,721.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 14,756.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 11,721.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,684.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,371.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,103.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,371.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,705.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 22,420.15 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 21,713.38 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 24,203.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,371.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,977.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,371.20 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,020.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,668.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 14,317.60 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 15,112.80 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 14,966.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 16,473.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 16,473.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 27,040.84 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 25,625.96 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 140 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | G | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน ทั้งสองด้าน | ||
฿ 20,611.01 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 24,744.96 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 25,628.72 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 26,132.92 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 25,325.44 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 26,211.01 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,605.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 26,211.01 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 23,854.90 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 26,088.23 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 26,088.23 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 23,960.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 23,799.66 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 23,640.13 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 48,839.54 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 25,121.21 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 27,207.76 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 25,996.24 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 26,423.03 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 26,423.03 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | เบาะลม |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 ถึง 0.97 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง