(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา ช่วยในการลดน้ำหนักอุปกรณ์ได้
· ฝาครอบก้านสูบและฝาครอบหัวทำจากโลหะหล่อเพื่อลดน้ำหนักลงอย่างมาก
· เส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบถูกเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้งาน ทำให้น้ำหนักเบายิ่งขึ้น
· โหลดด้านข้างที่ยอมรับได้เท่ากับ CS1 Series
· ฟังก์ชั่นการทำงานยังคงเหมือน CS1 Series แม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านสูบจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
· ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานหลังการติดตั้ง
ความสามารถในการใช้งานได้รับการปรับปรุงโดยการใส่พอร์ตเชื่อมต่อท่อและตำแหน่งทำงานของวาล์วกันกระแทกไว้ในด้านเดียวกัน
· ถอดเปลี่ยนกับ CS1 Series ได้
ขนาดการติดตั้งกระบอกสูบและขนาดเกลียวปลายก้านสูบสามารถถอดเปลี่ยนกับ CS1 Series ได้
· ปรับปรุงงานซ่อมบำรุงสามารถเปลี่ยนซีลกันกระแทกได้
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัดได้
กระบอกลม ลม CS2 ซีรีส์ ลักษณะภายนอก
สัญลักษณ์ JIS สำหรับ กระบอกลม ซีรีส์ CS2 แบบดับเบิ้ลแอคติ้ง เบาะลม
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 125 | 140 | 160 | |
---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | การแสดงคู่ก้านเดี่ยว | |||
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | |||
ความดัน พิสูจน์ | 1.57 MPa | |||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.97 MPa | |||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | |||
ความเร็วลูกสูบทำงาน | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | |||
หมอน | เบาะลม | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | 0 ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ | 0 ถึง 60°C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | |||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ | ความคลาดเคลื่อน | ||
250 หรือน้อยกว่า | +1.0 0 | |||
251 ถึง 1,000 | +1.4 0 | |||
1,001 ถึง 1,500 | +1.8 0 | |||
1,501 ถึง 1,600 | +2.2 0 | |||
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า, ประเภทหน้าแปลนปลายก้าน, ชนิดหน้าแปลนหัวท้าย ประเภทเคลวิสเดี่ยวประเภทเคลวิสคู่ประเภท วาล์วบอล กลาง |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ | เหล็กฉากสำหรับยึด | |
---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด | ||
ชนิดพื้นฐาน ชนิด ชนิดหน้าแปลน ส่วนหัว ประเภทปิ๊นเดี่ยว, ประเภทปิ๊นคู่ ประเภท วาล์วบอล กลาง | ประเภทเท้า ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | |
125 | 1,000 หรือน้อยกว่า | 1,600 หรือน้อยกว่า |
140 | ||
160 | 1,200 หรือน้อยกว่า |
แผนภาพโครงสร้าง
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | โครเมต |
2 | ฝาครอบ หัว | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | โครเมต |
3 | ท่อกระบอกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
4 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต |
5 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | การชุบผิวฮาร์ดโครม |
6 | บุชชิ่ง | ตลับลูกปืน/รองลื่น อัลลอยด์ | — |
7 | ลูกหมาก | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต |
8 | น๊อตตัวเมีย ลูกหมาก | เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล |
9 | แหวน รอง | สเตนเลส | — |
10 | วาล์ว เบาะ | เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล |
11 | น๊อตตัวเมีย ลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบผิวนิกเกิล |
12 | แหวนอีแปะ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบผิวนิกเกิล |
13 | สวม แหวน | เรซิ่น | — |
14 | แม่เหล็ก* | — | — |
15 | แหวนล็อค | เหล็กกล้า สปริง | เคลือบผิวฟอสเฟต |
16 | ปะเก็นยางแท่ง | NBR | — |
17 | ซีล เบาะ | ยูรีเทน | — |
18 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | — |
19 | บรรจุภัณฑ์ วาล์ว | NBR | — |
20 | ปะเก็น สายยาง | NBR | — |
21 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | — |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | หมายเลขคำสั่งซื้อ | สารบัญ |
---|---|---|
125 | CS2-125A-PS | คลองเลื่อย หมายเลขชิ้นส่วนส่วนประกอบ (16), (17), (18) และ (20) |
140 | CS2-140A-PS | |
160 | CS2-160A-PS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,498.40 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 10 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 8,498.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 12 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 8,498.40 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 15 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,880.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 15 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 17,133.64 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 125 | 15 | Rc | M9BW | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 15,085.15 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 125 | 16 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 8,498.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 20 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 18,263.98 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 125 | 20 | Rc | M9B | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ด้วย เครื่องกวาดตะกอน อันทรงพลัง | - | ||
฿ 17,826.17 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 125 | 20 | Rc | M9B | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 18,532.94 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 125 | 20 | Rc | M9B | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ด้วย เครื่องกวาดตะกอน อันทรงพลัง | - | ||
฿ 8,498.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 25 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,336.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 25 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,503.20 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 25 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,880.00 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 25 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 10,047.20 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 25 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,147.20 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 25 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,964.00 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 25 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 10,005.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 25 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 15,252.55 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 125 | 28 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 8,498.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 30 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 10,466.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 30 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,503.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 30 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 10,047.20 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 30 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 8,498.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 35 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 8,498.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 40 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,503.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 40 | Rc | A93 | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 18,763.94 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 125 | 40 | Rc | M9BW | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,470.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 125 | 40 | Rc | M9BW | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ด้วย เครื่องกวาดตะกอน อันทรงพลัง | - | ||
฿ 8,498.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 45 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 15,754.74 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 125 | 48 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 15,754.74 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 125 | 49 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 8,498.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 50 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 10,298.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 50 | Rc | A54 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 10,466.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 50 | Rc | A54 | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,336.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 50 | Rc | A93 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,503.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 50 | Rc | A93 | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 15,412.49 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 125 | 50 | Rc | A93 | 3 | 1 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,880.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 50 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 10,047.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 50 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,063.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 50 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 10,005.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 50 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 10,172.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 50 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,126.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 50 | Rc | M9BW | 0.5 | 1 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 17,091.15 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 125 | 50 | Rc | M9N | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 10,089.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 50 | Rc | M9N | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,921.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 50 | Rc | m9P | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,524.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 50 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | ||
฿ 18,955.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 125 | 50 | Rc | M9B | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | ||
฿ 8,498.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 55 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 17,826.89 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 125 | 55 | Rc | M9B | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 8,498.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 60 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 10,298.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 60 | Rc | A54 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,336.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 60 | Rc | A93 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 17,192.49 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 125 | 60 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | ||
฿ 8,498.40 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 65 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 14,840.33 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 125 | 66 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 16,424.34 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 125 | 70 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,272.80 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 70 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,503.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 70 | Rc | A93 | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 16,495.90 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 125 | 72 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 8,498.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 75 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 10,298.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 75 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 10,466.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 75 | Rc | A54 | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,272.80 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 75 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 17,028.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 125 | 75 | Rc | A64 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,336.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 75 | Rc | A93 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 9,503.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 75 | Rc | A93 | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 15,794.15 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 125 | 75 | Rc | M9B | 0.5 | 1 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 10,005.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 75 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 17,571.61 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 125 | 75 | Rc | M9BW | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 17,848.94 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 125 | 75 | Rc | M9BW | 5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 16,399.69 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 125 | 75 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | ||
฿ 10,382.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 75 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | ||
฿ 19,034.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 125 | 75 | Rc | M9B | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | ||
฿ 8,498.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 80 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 17,265.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 125 | 80 | Rc | A93 | 3 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 14,892.22 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 125 | 85 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 14,892.22 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 125 | 87 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 14,750.35 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 125 | 90 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 10,005.60 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 90 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 17,887.86 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 125 | 90 | Rc | M9BW | 5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 8,498.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 100 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 16,787.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 1,000 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 33,864.55 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 125 | 1,000 | Rc | A44 | 0.5 | 2 | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 18,588.00 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 1,000 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 17,792.00 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 1,000 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 18,336.80 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 1,000 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 18,294.40 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 125 | 1,000 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 35,953.88 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 125 | 1,000 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | - | ||
฿ 39,067.65 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 125 | 1,000 | Rc | ไม่มี | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | เบาะลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง