(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมที่มีน้ำหนักเบาขึ้น 15%
[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐาน: ทำงานสองทาง สเปคคก้านสูบคู่
· อุปกรณ์ควบคุมตัวกันกระแทกได้ง่าย
· พร้อมแบบมีสวิตช์อัตโนมัติกับ (CDA2W) และไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ(CA2W)
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
· การติดตั้ง: พื้นฐาน ขาตั้งตามแกน หน้าแปลนด้านก้านสูบ ศูนย์ข้อต่อ Trunnion
·ขนาด รู:40 มม. / 50 มม. / 63 มม. / 80 มม. / 100 มม.
·ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว: Rc, NPT, G.
· วัสดุ สายยาง: สายยาง อะลูมิเนียม , ท่อ STEEL TUBE (* ไม่มีให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี สวิตช์อัตโนมัติ)
สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น
ลักษณะภายนอก ซีรีย์ CA2W
ซีรีย์ CA2W (เบาะลม) สัญลักษณ์ JIS
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | ||||
หนังบู๊ | การแสดงสองครั้ง | ||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.08 MPa | ||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 mm / s | ||||
อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง + 70 ° C * ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง + 60 ° C * | ||||
กันกระแทก | เบาะอากาศหรือ ยางกันกระแทก | ||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | มากถึง 250 st : (0 ถึง +1.0), 251 ถึง 1,000 st : (0 ถึง +1.4) | ||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น) | ||||
การติด | พื้นฐานเท้าแกนหน้าแปลนคันด้านศูนย์รองแหนบ |
(หน่วย: กิโลกรัม)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักพื้นฐาน | ประเภทพื้นฐาน | สายยาง อะลูมิเนียม | 0.92 | 1.38 | 1.86 | 3.32 | 4.55 |
สายยาง เหล็ก | 0.97 | 1.44 | 1.96 | 3.5 | 4.83 | ||
ประเภทเท้า ตามแนวแกน | สายยาง อะลูมิเนียม | 1.11 | 1.6 | 2.19 | 3.99 | 5.54 | |
สายยาง เหล็ก | 1.16 | 1.66 | 2.29 | 4.17 | 5.82 | ||
ชนิดหน้าแปลน | สายยาง อะลูมิเนียม | 1.29 | 1.83 | 2.65 | 4.77 | 6.47 | |
สายยาง เหล็ก | 1.34 | 1.89 | 2.75 | 4.95 | 6.75 | ||
ประเภทรอง วาล์วบอล | สายยาง อะลูมิเนียม | 1.28 | 1.86 | 2.66 | 4.87 | 6.83 | |
สายยาง เหล็ก | 1.33 | 1.92 | 2.76 | 5.05 | 7.11 | ||
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 50 มม | เหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งหมด | สายยาง อะลูมิเนียม | 0.28 | 0.37 | 0.44 | 0.66 | 0.86 |
สายยาง เหล็ก | 0.35 | 0.47 | 0.55 | 0.89 | 1.15 | ||
อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อร่วม เดียว | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.60 | 0.83 | |
ข้อต่อร่วม ขา (มี ขาพิน) | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.87 | 1.27 |
การคำนวณ
ตัวอย่าง: CA2WL40-100 (แกนเท้า, ø40 [เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ 40 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง], ระยะชัก 100 มม.)
1.18 + +0.28 × 100/50 = 1.74 กก
แผนภาพ: ซีรีย์ CA2W
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | ปริมาณ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | Diecast อะลูมิเนียม | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ไตรวาเลนท์ chromated |
2 | กระบอกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | 1 ชิ้น | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
3 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 ชิ้น | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง |
4 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | 1 ชิ้น | - |
5 | แหวน เบาะ | อะลูมิเนียมอัลลอย | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | อ อะลูมิเนียม |
6 | บุชชิ่ง | ตลับลูกปืน/รองลื่น โลหะผสม | 1 ชิ้น | - |
7 | เบาะ วาล์ว | ขดลวด เหล็กกล้า | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต |
8 | ลูกหมาก | เหล็กกล้าคาร์บอน | Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น | สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต |
9 | แหวนล็อค | เหล็กกล้า สำหรับ สปริง | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | การเคลือบผิวฟอสเฟต |
10 | แหวนสปริง | ขดลวด เหล็กกล้า | บิต แรงบิด T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 8 ชิ้น | สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต |
11 | น๊อตตัวเมีย ลูกหมาก | เหล็กกล้า | บิต แรงบิด T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 8 ชิ้น | สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต |
12 | ซีล | ยูรีเทน | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | - |
13 | ปะเก็นยางแท่ง | NBR | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | - |
14 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | 1 ชิ้น | - |
15 | เบาะ ซีล วาล์ว | NBR | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | - |
16 | ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบ | NBR | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | - |
17 | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็กกล้า | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต |
18 | แม่เหล็ก* | - | 1 ชิ้น | - |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประเภทพื้นฐาน: ดรออิ้งบอกขนาด CA2WB
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ภาพวาดมิติ: ก้านบูต (ด้านใดด้านหนึ่ง)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ภาพวาดมิติ: ก้านบูต (ทั้งสองด้าน)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | A | AL | B | B₁ | C | D | E | F | G | H₁ | J | K | KA | M | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 27 | 60 | 22 | 44 | 16 | 32 | 10 | 15 | 8 | M8 × 1.25 | 6 | 14 | 11 | M14 × 1.5 |
50 | 35 | 32 | 70 | 27 | 52 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M8 × 1.25 | 7 | 18 | 11 | M18 × 1.5 |
63 | 35 | 32 | 85 | 27 | 64 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M10 × 1.25 | 7 | 18 | 14 | M18 × 1.5 |
80 | 40 | 37 | 102 | 32 | 78 | 25 | 52 | 14 | 21 | 13 | M12 × 1.75 | 10 | 22 | 17 | M22 × 1.5 |
100 | 40 | 37 | 116 | 41 | 92 | 30 | 52 | 14 | 21 | 16 | M12 × 1.75 | 10 | 26 | 17 | M26 × 1.5 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | N | P | RT | RY | S | โดยไม่ต้องบูตคัน | ด้วยการบูตก้าน (ด้านใดด้านหนึ่ง) | (ทั้งสองด้าน) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ZZ | d | อี | ฉ | ชั่วโมง | L | ZZ | ZZ | ||||||
40 | 27 | 1/4 | 30 | 64 | 84 | 51 | 186 | 56 | 43 | 11.2 | 59 | 1/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 194 | 202 |
50 | 30 | 3/8 | 30 | 76 | 90 | 58 | 206 | 64 | 52 | 11.2 | 66 | 1/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 214 | 222 |
63 | 31 | 3/8 | 40 | 92 | 98 | 58 | 214 | 64 | 52 | 11.2 | 66 | 1/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 222 | 230 |
80 | 37 | 1/2 | 45 | 112 | 116 | 71 | 258 | 76 | 65 | 12.5 | 80 | 1/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 267 | 276 |
100 | 40 | 1/2 | 50 | 136 | 126 | 72 | 270 | 76 | 65 | 14.0 | 81 | 1/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 279 | 288 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | รอง | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | วัสดุ สายยาง | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,974.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 15 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 2,974.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 25 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 6,047.58 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 30 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 6,047.58 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 35 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 3,082.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 40 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 3,082.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 50 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 9,577.75 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 60 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | วัสดุ:สเตนเลส (ผสมระหว่าง XC7 และ XC68) | ||
฿ 3,189.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 75 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 4,981.60 | SMC CA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 100 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน ทั้งสองด้าน | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 6,521.93 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 100 | มาตรฐาน | เบาะ ยาง | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 3,297.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 100 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 3,404.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 125 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 6,948.81 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 130 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 3,512.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 150 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 3,620.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 175 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 3,727.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 200 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 7,780.33 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 225 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 7,780.33 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 240 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 3,942.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 250 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 4,157.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 300 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 2,974.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 25 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | NPT | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 7,175.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 25 | มาตรฐาน | เบาะ ยาง | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 3,637.60 | SMC CA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 25 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 3,799.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 40 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 3,799.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 50 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 7,824.81 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 60 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 7,824.81 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 70 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 9,338.33 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 75 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน ด้านเดียว | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 3,960.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 75 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 8,146.13 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 80 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 4,121.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 100 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 10,633.91 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 100 | มาตรฐาน / ทนความร้อน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | กระบอกสูบ ทนความร้อน (-10 ถึง 110 ° C) | ||
฿ 8,479.83 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 125 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 8,783.16 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 140 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 4,444.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 150 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 4,605.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 175 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 4,766.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 200 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 13,039.73 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 230 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน ด้านเดียว | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 5,089.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 250 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 5,412.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 300 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 5,734.40 | SMC CA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 330 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 12,851.30 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 450 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 14,173.38 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 590 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 8,146.13 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 100 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | G | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 9,163.24 | SMC CA TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 63 | 20 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 4,569.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 30 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 13,774.15 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 30 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | วัสดุ:สเตนเลส (ผสมระหว่าง XC7 และ XC68) | ||
฿ 4,569.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 50 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 9,388.64 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 75 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 10,685.72 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 80 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 13,485.68 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 94 | มาตรฐาน / ทนความร้อน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | กระบอกสูบ ทนความร้อน (-10 ถึง 150 ° C) | ||
฿ 4,892.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 100 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 10,030.93 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 120 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 10,067.76 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 125 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 5,214.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 63 | 150 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 13,301.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 150 | มาตรฐาน / ทนความร้อน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | กระบอกสูบ ทนความร้อน (-10 ถึง 150 ° C) | ||
฿ 11,087.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 200 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 5,860.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 63 | 250 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 14,312.67 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 410 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 14,501.24 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 500 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 20,234.58 | SMC CA TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 63 | 750 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 13,572.13 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 150 | มาตรฐาน / ทนความร้อน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | NPT | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | กระบอกสูบ ทนความร้อน (-10 ถึง 150 ° C) | ||
฿ 4,892.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 10,217.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 80 | 30 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 5,071.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 50 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 10,608.78 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 80 | 60 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 10,612.12 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 80 | 75 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 11,000.52 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 80 | 90 | มาตรฐาน | เบาะ ยาง | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 11,337.02 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 80 | 90 | มาตรฐาน | เบาะ ยาง | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | จาระบี สำหรับอุปกรณ์แปรรูปอาหาร | ||
฿ 5,429.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 80 | 100 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 11,447.50 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 80 | 125 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 15,271.43 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 80 | 125 | มาตรฐาน / ทนความร้อน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | กระบอกสูบ ทนความร้อน (-10 ถึง 150 ° C) | ||
฿ 11,784.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 80 | 135 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 11,839.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 80 | 150 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 12,091.65 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 80 | 175 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 6,146.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 200 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 6,504.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 80 | 250 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 14,146.84 | SMC CA TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 80 | 350 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 11,588.46 | SMC CA TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100 | 10 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 8,243.20 | SMC CA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 10 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 14,008.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 30 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน ด้านเดียว | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 6,020.80 | SMC CA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 50 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 8,526.40 | SMC CA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 50 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 6,272.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 100 | 75 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 6,523.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 100 | 100 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 9,092.80 | SMC CA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 100 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 18,127.39 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 100 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ซีล ยางฟลูออโร | ||
฿ 13,852.98 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 110 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 13,852.98 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 125 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ||
฿ 14,468.53 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 150 | มาตรฐาน | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.08 ถึง 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง