(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมสำหรับการวางท่อแบบรวมศูนย์
[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบที่มี 2 พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อท่อบนฝาครอบหัว ทำให้สามารถเชื่อมต่อท่อได้ในทิศทางตามแนวแกนเท่านั้น
· หนังบู๊: การแสดงสองครั้ง
·ประเภท:คันเดียว
·ประเภทเบาะ: ยางกันกระแทก
· อุปกรณ์มาตรฐาน: น็อตยึด น็อตปลายก้านสูบ
· การติดตั้ง: ชนิดก้านสูบข้อต่อ Trununion ชนิดก้านสูบหน้าแปลน ชนิดพื้นฐาน
· ผ้าหุ้มก้านสูบ: ไม่มี, ผ้าใบไนล่อน, ผ้าใบความร้อน
· พอร์ตเชื่อมต่อเกลียว: G, NPT, Rc
สัญกรณ์หมายเลข รุ่น
CM2□P ซีรีส์ประเภทท่อส่วนกลาง: การแสดงคู่ ลักษณะภายนอก แท่งเดียว
สัญลักษณ์ JIS: การแสดงคู่ / ก้านเดี่ยว ยางกันกระแทก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | 20 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงคู่ก้านเดี่ยว | |||
ของไหล | อากาศ | |||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | |||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | (0 ถึง +1.4) mm | |||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | |||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 700 มม. / วินาที | 50 ถึง 650 mm/s | 50 ถึง 590 มม. / วินาที | 50 ถึง 420 มม. / วินาที |
พลังงานจลน์ที่อนุญาต | 0.27 J | 0.4 J | 0.65 J | 1.2 J |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตสูงสุด * (มิลลิเมตร) |
---|---|---|
20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150 200, 250, 300 | 1,000 |
25 | ||
32 | ||
40 |
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตหากคุณต้องการเกิน 300 จังหวะ
สัญลักษณ์ | วัสดุ รองเท้าบู๊ต | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด |
---|---|---|
J | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | 70°C |
K | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | 110°C* |
*อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสูงสุดสำหรับผ้าหุ้มก้านสูบ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing บอกขนาด: พื้นฐาน (B)/ (ขนาด รู P - สโตรค/ระยะเคลื่อนที่)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | A | AL | B1 | B2 | D | E | F | FL | G | H | H1 | H2 | I | K | KA | MM | N | NA | NN | P | Q | QY | S | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 15.5 | 13 | 26 | 8 | 20 (-0.033 ถึง 0) | 13 | 10.5 | — | 41 | 5 | 8 | 28 | 5 | 6 | M8 × 1.25 | 15 | 24 | M20 × 1.5 | 1/8 | 19.8 | 14 | 62 | 103 |
25 | 22 | 19.5 | 17 | 32 | 10 | 26 (-0.033 ถึง 0) | 13 | 10.5 | — | 45 | 6 | 8 | 33.5 | 5.5 | 8 | M10 × 1.25 | 15 | 30 | M26 × 1.5 | 1/8 | 22 | 14 | 62 | 107 |
32 | 22 | 19.5 | 17 | 32 | 12 | 26 (-0.033 ถึง 0) | 13 | 10.5 | 9 | 45 | 6 | 8 | 37.5 | 5.5 | 10 | M10 × 1.25 | 15 | 34.5 | M26 × 1.5 | 1/8 | 25.8 | 16 | 64 | 109 |
40 | 24 | 21 | 22 | 41 | 14 | 32 (-0.039 ถึง 0) | 16 | 13.5 | 10.5 | 50 | 8 | 10 | 46.5 | 7 | 12 | M14 × 1.5 | 21.5 | 42.5 | M32 × 2 | 1/4 | 29.8 | 16 | 88 | 138 |
* ขนาดของ กระบอกลม พร้อมบูทก้านสูบเท่ากับ มาตรฐาน แบบตัดบอสสองแกน/ก้านเดี่ยว อ้างถึงหน้า 180 ของแคตตาล็อกของผู้ผลิต
แผนภาพ: CM2□P ซีรีส์ประเภทท่อส่วนกลาง, การแสดงคู่, ก้านเดี่ยว
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียมผสม | ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี |
2 | ฝาครอบ หัว | อะลูมิเนียมผสม | ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี |
3 | ท่อกระบอกสูบ | สเตนเลส | — |
4 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต |
5 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | การชุบผิวฮาร์ดโครม |
6 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | — |
7 | ซีล เนอร์ | สเตนเลส | — |
8 | แหวนล็อค | เหล็กกล้าคาร์บอน | การเคลือบผิวฟอสเฟต |
9 | ท่อเหล็ก | อะลูมิเนียมผสม | ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี |
10 | สตัด | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
11 | กันชนก | ยูรีเทน | — |
12 | ยางกันกระแทก B | ยูรีเทน | — |
13 | แหวนล็อค | สเตนเลส | — |
14 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | — |
15 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | — |
16 | ปะเก็น | เรซิ่น | — |
17 | ปะเก็น ท่อเหล็ก | ยางยูรีเทน | — |
18 | ปะเก็น สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | เรซิ่น | ยกเว้น ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.) |
19 | สวม แหวน | เรซิ่น | — |
20 | น๊อตตัวเมีย ยึด | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ นิกเกิล |
21 | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต |
22 | ซีล ก้าน * | NBR | — |
* เนื่องจาก ซีล นี้ไม่มี จาระบี แพ็ค ให้สั่งซื้อแยกต่างหาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รอง | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ | สเปค ของ กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,108.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,771.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,521.27 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 15 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,817.60 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 15 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | A93 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,108.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,710.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7BW | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,108.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,525.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | B53 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,648.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | B53 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,971.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,094.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,340.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 5,161.99 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 25 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9BW (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,372.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด M9N) | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,155.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,155.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,863.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | A93 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,572.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | B53 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,017.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,140.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,417.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,540.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,356.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9BW | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,909.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 3,234.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9BW | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,201.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 57 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,201.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 60 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,201.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,064.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,433.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73C | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,187.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,618.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7A1 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,464.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,926.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7BW | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,002.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,247.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 5,955.05 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 100 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | B54 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,232.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,232.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7BA | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,479.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 5,555.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 100 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,293.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 120 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,525.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 120 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73C | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,293.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 125 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,156.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 125 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,402.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 125 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,803.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 125 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7C | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,926.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 125 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7C | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,340.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,048.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | A93 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,171.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | A93 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,017.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | B53 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,417.60 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | B64 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,202.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,325.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,941.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7BW | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 3,064.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7BW | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,572.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 3,218.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 3 | 3 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,540.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9BW | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,664.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9BW | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 3,163.27 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 165 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,372.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 165 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,386.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 175 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 3,111.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 175 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7BW | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,432.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 200 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,294.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 200 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,417.60 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 200 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,695.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 200 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 3,464.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 200 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7BA | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 3,588.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 200 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7BA | 5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 3,328.75 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 210 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,187.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 210 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | A93 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,340.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 210 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 3,372.86 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 220 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,187.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 220 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | A93 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 3,033.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 220 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | B54 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | วัสดุ:สเตนเลส | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,524.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 250 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,756.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 250 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73C | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,510.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 250 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,986.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 250 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,941.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 250 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | H7A1 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,756.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 250 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 2,648.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 250 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 3,880.80 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 250 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 3,030.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 250 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 3,892.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 250 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 3,492.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 250 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | C73 | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 4,262.40 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 250 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง | ||
฿ 1,571.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 265 | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทท่อส่วนกลาง |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 ถึง 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง