(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมที่มีฝาปิดหลากหลายประเภทให้เลือก
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีชิ้นส่วนใดอยู่ใกล้กับไฟ LED บอกสถานะ ช่วยให้มองเห็นชัดเจนขึ้น
· การติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติทำแค่เพียงสวมแล้วจัดตำแหน่งให้ถูกต้องเท่านั้น
· ความยาวรวม สั้นลงถึง 97 มม.
· พอร์ตเชื่อมต่อเลือกขนาดได้: M5, Rc, NPT1 / 8
· มีตัวเลือกปลายก้านตัวผู้และตัวเมีย
· มีสวิตช์อัตโนมัติ (JCDM)
สัญกรณ์หมายเลข รุ่น
JCM series double acting, single rod ลักษณะภายนอก
สัญลักษณ์ JIS แบบแท่งเดี่ยว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | 20 | 25 | 32 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||||
หนังบู๊ | การแสดงคู่ก้านเดี่ยว | ||||
ของไหล | อากาศ | ||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.0 MPa | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | ||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5°C ถึง 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | ||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | (0 ถึง +2.0) mm | ||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | ||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | ||||
พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | เกลียวนอก | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 |
เกลียวใน | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.52 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) |
---|---|
20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |
25 | |
32 | |
40 |
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตหากคุณต้องการเกิน 300 จังหวะ
การจัดหมวดหมู่ | ชื่อ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|
เหล็กฉากสำหรับยึด | น๊อตตัวเมีย ยึด | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต |
น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต |
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ เลือกได้: M5, Rc1/8, NPT1/8. ด้วย พอร์ตเชื่อมต่อ M5 ความยาวรวม จะสั้นลงสูงสุด 13 มม. (สำหรับ ⌀20 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.])
มีปลายก้าน เกลียวนอก และ ตัวเมีย
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing บอกขนาด: พื้นฐาน (เกลียวใน บนฝาครอบคัน) (BZ)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | A | AL | B1 | C | D | E | F | H | H1 | J | KA | MM | NA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14.5 | 12 | 13 | 15.5 | 8 | 14 (-0.1 ถึง 0) | 2 | 21 | 5 | M4 × 0.7 ความลึก 7 | ด้านทแยงมุม 6 ยาว 3.5 | M8 × 1.25 | 24 |
25 | 17.5 | 15 | 17 | 16.5 | 10 | 14 (-0.1 ถึง 0) | 2 | 24 | 6 | M5 × 0.8 ลึก 7.5 | ด้านทแยงมุม 8 ยาว 3.5 | M10 × 1.25 | 27 |
32 | 17.5 | 15 | 17 | 20 | 10 | 18 (-0.1 ถึง 0) | 2 | 24 | 6 | M5 × 0.8 ความลึก 8 | ด้านทแยงมุม 8 ยาว 3.5 | M10 × 1.25 | 34.5 |
40 | 23.5 | 20.5 | 22 | 24 | 14 | 24 (-0.1 ถึง 0) | 2 | 30 | 8 | M6 × 1 ลึก 10 | ด้านทแยงมุม 12 ยาว 3.5 | M14 × 1.5 | 42.5 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | GA | GB | S | ZZ |
---|---|---|---|---|
20 | 9 | 5 | 41 (46.5) | 62 (67.5) |
25 | 11 | 5 | 43.5 (49) | 67.5 (73) |
32 | 10.5 | 5 | 43.5 (49.5) | 67.5 (73.5) |
40 | 11 | 5 | 50.5 (56.5) | 80.5 (86.5) |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | GA | GB | S | ZZ | |
---|---|---|---|---|---|
Rc 1/8 | NPT 1/8 | ||||
20 | 10.5 | 11 | 7.5 | 54 (59.5) | 75 (80.5) |
25 | 10.5 | 11 | 7.5 | 52.5 (58) | 76.5 (82) |
32 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 53 (59) | 77 (83) |
40 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 57.5 (63.5) | 87.5 (93.5) |
* ค่าภายใน () คือขนาดสำหรับประเภท แม่เหล็ก แบบฝัง ตัว
พื้นฐาน (เกลียวใน บนฝาครอบแกน)/ ตัวอย่าง: เกลียว ยึดที่ด้านแกน
พื้นฐาน (เกลียวใน ที่ปกทั้งสอง)/ตัวอย่าง: เกลียว ยึดที่แกนและ หัว ด้านข้าง
เกลียวนอก ทั้งสองปก / ตัวอย่าง: ติดตั้ง หัว ด้านข้าง
เกลียวนอก บนฝาครอบแกน / ตัวยึดด้านข้าง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สเปค | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,177.49 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,140.53 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 15 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,177.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 4,958.38 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,015.54 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BV | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 4,880.46 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,160.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 3,498.84 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 0.5 | 1 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,119.07 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 5,158.73 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 25 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 4,916.91 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 1 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,232.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,258.78 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 33 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,051.22 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 33 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,262.45 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 35 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,233.34 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 40 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,666.49 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 40 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BA | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,177.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,140.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,062.44 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 4,919.59 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 1 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,121.61 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BV | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,399.54 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BV | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 4,985.12 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,264.46 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 4,850.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9N | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,119.93 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9N | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,265.46 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9NW | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,219.61 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 5,060.76 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 2,334.98 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,152.53 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,325.44 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 60 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 2,325.44 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 61 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,279.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,328.96 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 5,492.55 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BV | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 1,979.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,187.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,310.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,224.26 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BV | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,503.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BV | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,089.18 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,369.12 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,646.45 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,226.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | m9P | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,331.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 5,495.56 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BV | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 5,087.50 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 75 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 5,268.47 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 80 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,430.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 4,991.81 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,356.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,128.30 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 1 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,325.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,448.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,428.33 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 4,990.14 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 5,192.16 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 5,471.50 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 2,294.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,092.19 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,375.81 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,432.37 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BV | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,712.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BV | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,297.89 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,577.83 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,163.75 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9N | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 7,054.17 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | m9P | 1 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ A-cord 4 ขาพิน [กุญแจ ปกติ] M12) | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,544.57 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 5,169.64 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 125 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9N | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 1,155.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,200.53 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 6,481.44 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 0.5 | 3 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,479.87 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 3,931.85 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 0.5 | 1 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,537.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BV | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,816.37 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BV | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,681.89 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 4,020.33 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 0.5 | 1 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,538.87 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9NV | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,402.89 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9NW | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 2,642.74 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 4,196.28 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 5 | 1 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวใน | ||
฿ 2,847.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | ไม่มี | - | - | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,409.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,688.59 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9B | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,610.67 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 0.5 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 5,890.61 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BW | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก | ||
฿ 6,159.57 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึด | M5 | M9BWV | 3 | 2 | พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก) | เกลียวนอก |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | เบาะ ยาง |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 ถึง 0.7 | ชนิด | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง