(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมมเบรนฟลูออโรโพลิเมอร์สำหรับตัวกรองแก๊สสะอาดที่น่าเชื่อถือสูง
[คุณสมบัติ]
· ไม่สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้
· การกรองอากาศอัดและไนโตรเจนด้วยความละเอียดสูงสำหรับกระบวนการเซมิคอนดักเตอร์ (สารกึ่งตัวนำ)
· ระดับการกรอง 0.01 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 99.99%)
· ชนิดใช้แล้วทิ้ง ชนิดหลายแผ่นดิสก์
· วิธีการเชื่อมต่อ: Rc, TSJ, URJ
· ค่ากำหนดของเกลียวท่อ: 1/4, 3/8
ลักษณะภายนอกของชนิดใช้แล้วทิ้ง/ชนิดหลายแผ่นดิสก์ ซีรีส์ SFC100
กราฟลักษณะอัตราการไหลของ SFC10□
ของไหล: อากาศอัด/อุณหภูมิด้านขาเข้า: 20°C
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ, ไนโตรเจน | |
---|---|---|
ความดันใช้งาน*1 | สูงสุด 0.99 MPa, สุญญากาศ 1.3 × 10-6 kPa | |
อุณหภูมิใช้งาน | 5 ถึง 120°C | |
ความดันแตกต่างพิสูจน์ของชิ้นส่วนที่ใช้งานได้ | สูงสุด 0.42 MPa | |
ความดันแตกต่าง การไหลย้อนกลับ | สูงสุด 0.07 MPa | |
การกรอง*2 | 0.01 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 99.99%) | |
ปริมาณการรั่วไหลของฮีเลียม | 4.0 × 10-9 Pa・m3/วินาทีหรือน้อยกว่า | |
วัสดุหลัก | เคส | SUS316 (ภายใน/ภายนอก: ขัดผิวด้วยไฟฟ้า) |
ตัวกลางในการกรอง | เมมเบรน PTFE | |
มีซีล | PTFE |
*1) แรงดันใช้งานสูงสุดคือ 0.99 MPa เนื่องจากสินค้านี้ไม่เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยแก๊สแรงดันสูง (ประเทศญี่ปุ่น) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหากเกิน 0.1 MPa จะไม่มีความผันผวนของแรงดันระหว่างการใช้งาน
*2: วัดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้ผลิต
รุ่น | อัตราการไหล ลิตร/นาที (ANR)* | การเชื่อมต่อ | พื้นที่การกรอง มม.2 | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|
SFC100-02 | 240 | Rc 1/4 (เกลียวใน) | 300 | 0.35 |
SFC100-03 | Rc 3/8 (เกลียวใน) | 0.36 | ||
SFC102-02 | TSJ 1/4 | 0.40 | ||
SFC102-03 | TSJ3/8 | 0.41 | ||
SFC105-02 | URJ 1/4 | 0.44 | ||
SFC105-03 | URJ3/8 | 0.49 |
*ที่ความดันขาเข้า 0.7 MPa และ ความดันตก 0.02 MPa
แผนภาพของชนิดใช้แล้วทิ้ง/ชนิดหลายแผ่นดิสก์ ซีรีส์ SFC100
จำนวน | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | เคส 1 | SUS 316 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า (ภายใน/ภายนอก) |
2 | เคส 2 | ||
3 | ส่วนประกอบ | PTFE, PVDF | — |
4 | โอริง | PTFE | — |
5 | สเปสเซอร์ | PVDF | — |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ SFC100-02/SFC100-03
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ SFC102-02/SFC102-03
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ SFC105-02/SFC105-03
รหัสสินค้า |
---|
SFC100-02 |
SFC100-03 |
SFC102-02 |
SFC102-03 |
SFC105-02 |
SFC105-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,154.55 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ||
฿ 11,154.55 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ||
฿ 13,135.05 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | TSJ | 1/4 | ||
฿ 13,135.05 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | TSJ | 3/8 | ||
฿ 13,135.05 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | URJ | 1/4 | ||
฿ 13,135.05 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | URJ | 3/8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 0.01μm |
---|---|---|---|---|---|
อัตราการไหล อากาศบำบัด(ลิตร / นาที) | 240 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | สเปค ห้องสะอาด (ป้องกันฝุ่น) | ก๊อกระบายออก | ไม่ |
วัสดุ ชาม | SUS316 | ชามยาม | ไม่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | null:: 0.99 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง