(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองแก๊สสะอาดที่สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· การกรองอากาศอัดและไนโตรเจนที่ความละเอียดสูง
· ทำความสะอาดประกอบ ทดสอบ และบรรจุภัณฑ์คู่ที่ซีลปิดผนึกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ชิ้นส่วนทั้งหมดในสภาพแวดล้อมที่สะอาดอย่างต่อเนื่อง
· ตลับไส้กรองเมมเบรน PTFE (ระดับการกรอง 0.01 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 99.99%))
· ชิ้นส่วนสามารถถอดเปลี่ยนได้
· ชนิดตลับ/ชนิดดิสก์
ลักษณะภายนอกของ SFA103
ลักษณะภายนอกของ SFA200
ลักษณะภายนอกของ SFA302
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ, ไนโตรเจน | |
---|---|---|
ความดันใช้งาน*1 | สูงสุด 0.99 MPa, สุญญากาศ 1.3 × 10-6 kPa | |
อุณหภูมิใช้งาน | 5 ถึง 80°C | |
ความดันแตกต่างพิสูจน์ของชิ้นส่วนที่ใช้งานได้ | สูงสุด 0.1 MPa | |
ความดันแตกต่าง การไหลย้อนกลับ | สูงสุด 0.05 MPa | |
การกรอง*2 | 0.01 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 99.99%) | |
วัสดุหลัก | เคส | SUS316 (ภายใน/ภายนอก: ขัดผิวด้วยไฟฟ้า) |
ตัวกลางในการกรอง | เมมเบรน PTFE | |
มีซีล | ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ (FKM) | |
บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์สองชั้นซีลปิดผนึกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
*1) แรงดันใช้งานสูงสุดคือ 0.99 MPa เนื่องจากสินค้านี้ไม่เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยแก๊สแรงดันสูง (ประเทศญี่ปุ่น) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหากเกิน 0.1 MPa จะไม่มีความผันผวนของแรงดันระหว่างการใช้งาน
*2: วัดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้ผลิต
รุ่น | อัตราการไหล ลิตร/นาที (ANR)*1 | การเชื่อมต่อ | พื้นที่การกรอง มม.2 | รหัสสินค้าของชิ้นส่วน *2 | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|
SFA100-02 | 26 | Rc 1/4 (เกลียวใน) | 13.85 | ED001S-X10V | 0.34 |
SFA101-02 | NPT 1/4 (เกลียวใน) | ||||
SFA200-02 | 70 | Rc 1/4 (เกลียวใน) | 33.18 | ED101S-X10V | 0.44 |
SFA201-02 | NPT 1/4 (เกลียวใน) | ||||
SFA300-02 | 140 | Rc 1/4 (เกลียวใน) | 56.75 | ED201S-X10V | 0.66 |
SFA301-02 | NPT 1/4 (เกลียวใน) | ||||
SFA102-02 | 26 | TSJ 1/4 ข้อต่อท่อแบบบีบอัด | 13.85 | ED001S-X10V | 0.38 |
SFA202-02 | 70 | 33.18 | ED101S-X10V | 0.49 | |
SFA302-02 | 140 | 56.75 | ED201S-X10V | 0.70 | |
SFA103-02 | 26 | UOJ1/4 ข้อต่อยูเนี่ยนโอริง | 13.85 | ED001S-X10V | 0.42 |
SFA203-02 | 70 | 33.18 | ED101S-X10V | 0.53 | |
SFA303-02 | 140 | 56.75 | ED201S-X10V | 0.75 |
*1: ที่ความดันขาเข้า 0.7 MPa และความดันตก 0.02 MPa
*2: เนื้อหาของแผนภาพหมายเลข (3) ถึง (7) รวมอยู่ในรหัสสินค้าของชิ้นส่วน (ดูแผนภาพ)
แผนภาพของชนิดตลับ/ชนิดดิสก์ ซีรีส์ SFA100/SFA200/SFA300
จำนวน | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เคส | SUS 316 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า (ภายใน/ภายนอก) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | แคลมป์ยึด V | SUS304 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ที่ยึด 1 | โพลีเอสเตอร์ | ส่วนประกอบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ที่ยึด 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ตัวกลางในการกรอง | PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังโหลด …
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง