(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบลมกันน้ำทำความสะอาดง่าย
· ยืดอายุการใช้งานมากขึ้น 5 เท่า (เมื่อเทียบกับรุ่นที่ยังมีการผลิตอยู่)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | รูปทรง ปลาย ก้าน | วัสดุ กระบวนการซีล | จาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,076.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,172.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 6,167.20 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,227.20 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 6,204.00 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,526.49 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 12,132.55 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 10 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6N | 5 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 6,258.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 15 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 6,222.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 15 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,154.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,796.05 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 20 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,930.53 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 20 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 12,199.49 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 20 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 5 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 6,167.20 | SMC HYDQB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,964.30 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 25 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 6,404.80 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6N | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,282.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 6,258.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 6,404.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 12,199.02 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 25 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 5 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 6,313.60 | SMC HYDQB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 6,204.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6N | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,227.20 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 6,350.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 12,145.44 | SMC HYDQB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 40 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,264.00 | SMC HYDQB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 6,386.40 | SMC HYDQB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 40 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,927.78 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 45 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6P | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,264.00 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 6,240.00 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,336.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 6,460.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,373.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 6,350.40 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 6,496.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,300.80 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 6,276.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 6,423.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | FKM ภายนอก | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,769.60 | SMC HYDQB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 10,758.69 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6N | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,843.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวใน | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 10,954.19 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 9,271.69 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 5 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 1 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 9,137.21 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 1 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,880.00 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวนอก | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 5,856.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 5,929.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,788.00 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 5,764.80 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 5,911.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,776.00 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 1 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 10,794.14 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6N | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,868.00 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6N | 3 | 1 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,794.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6N | 0.5 | 1 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,861.60 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวใน | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 10,857.73 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 4,868.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6P | 0.5 | 1 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 5,947.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,806.40 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 15 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 5,783.20 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 15 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 5,929.60 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 15 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 5,929.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 15 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6N | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,843.20 | SMC HYDQB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 15 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวนอก | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 9,284.58 | SMC HYDQB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 15 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 1 ชิ้น | เกลียวนอก | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,934.40 | SMC HYDQB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 16 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวนอก | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,824.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 5,800.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 6,130.40 | SMC HYDQB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6N | 5 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 5,984.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6P | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 5,874.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 6,020.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,934.40 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวนอก | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 6,057.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 5,984.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 4,849.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 1 ชิ้น | เกลียวนอก | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,843.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 5,819.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 5,965.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 6,002.40 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6N | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,880.00 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวนอก | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 6,002.40 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,861.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 11,055.50 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 30 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6N | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี มาตรฐาน (สำหรับที่ไม่ใช่อาหาร) | ||
฿ 3,934.40 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวใน | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 5,911.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 6,093.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6N | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวใน | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 3,971.20 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0~ 70 | 0.2~ 1 | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม ราง ยึด สวิตช์อัตโนมัติ ) | ไม่มี | ไม่มี | เกลียวนอก | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 5,947.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 0.5 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 6,093.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 3 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร | ||
฿ 11,628.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 30 | 0 ถึง 60 | 0.2~ 1 | M สกรู | F6B | 5 | 2 ชิ้น | เกลียวนอก | NBR | จาระบี รองรับการใช้งาน อาหาร |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง