1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ สำหรับถุงบรรจุภัณฑ์ ชุดที่ ด้ามจับแพ้ด VPE ชนิด คลองเลื่อย โดยตรง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,127.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดถุงเพาส์และถุงบรรจุของเหลวที่เปลี่ยนรูปร่างได้ ส่วนที่สัมผัสกับวัตถุเป้าหมายใช้วัสดุที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA และสอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารของญี่ปุ่น มีตัวเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง ø30 ถึง ø50 และมีทั้งแบบ 3 หรือ 5 ชั้น

ขนาด (เกลียวเมตริก/เกลียวมิล)

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศสำหรับถุงบรรจุภัณฑ์ ชุดด้ามจับ VPE ชนิดติดตั้งโดยตรง
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศสำหรับถุงบรรจุภัณฑ์ ชุดด้ามจับ VPE ชนิดติดตั้งโดยตรง

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน ( เกลียวเมตริก/เกลียวมิล)

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
MABL1L2การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPA30PBS[5]3-M5[8]30M5×0.82.837.42534.6-PB15
VPA30PBS[5]3-M6[8]M6×13.838.4
VPA30PBS[5]3-M8[8]M8×1638.632.6
VPA30PBS[5]3-M14[8]M14×11244.6
VPA40PBS[5]3-M5[8]40M5×0.82.841.729.338.9
VPA40PBS[5]3-M6[8]M6×13.842.7
VPA40PBS[5]3-M8[8]M8×1642.936.9
VPA40PBS[5]3-M14[8]M14×11248.9
VPA50PBS[5]3-M5[8]50M5×0.82.846.233.843.4
VPA50PBS[5]3-M6[8]M6×13.847.2
VPA50PBS[5]3-M8[8]M8×1647.441.4
VPA50PBS[5]3-M14[8]M14×11253.4
VPA30PBS[5]5-M5[8]30M5×0.82.845.43342.6
VPA30PBS[5]5-M6[8]M6×13.846.4
VPA30PBS[5]5-M8[8]M8×1646.640.6
VPA30PBS[5]5-M14[8]M14×11252.6
VPA40PBS[5]5-M5[8]40M5×0.82.851.739.348.9
VPA40PBS[5]5-M6[8]M6×13.852.7
VPA40PBS[5]5-M8[8]M8×1652.946.9
VPA40PBS[5]5-M14[8]M14×11258.9
VPA50PBS[5]5-M5[8]50M5×0.82.858.245.855.4
VPA50PBS[5]5-M6[8]M6×13.859.2
VPA50PBS[5]5-M8[8]M8×1659.453.4
VPA50PBS[5]5-M14[8]M14×11265.4

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส ความแข็ง ริมฝีปาก * [8]: แทนที่ด้วย Oversuction ที่ป้องกันรหัส อแดปเตอร์/ตัวแปลง ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก

ขนาด ( เกลียว ท่อเหล็ก ขนาน)

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศสำหรับถุงบรรจุภัณฑ์ ชุดด้ามจับ VPE ชนิดติดตั้งโดยตรง
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศสำหรับถุงบรรจุภัณฑ์ ชุดด้ามจับ VPE ชนิดติดตั้งโดยตรง

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน ( เกลียว ท่อเหล็ก ขนาน)

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
GABL1L2แม่มด
H
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPA30PBS[5]3-G1[8]30G1/8A5.337.92532.624-PB15
VPA30PBS[5]3-G2[8]G1/4A6.439
VPA30PBS[5]3-G3[8]G3/8A7.940.5
VPA30PBS[5]3-G4[8]G1/2A8.44127
VPA40PBS[5]3-G1[8]40G1/8A5.342.229.336.924
VPA40PBS[5]3-G2[8]G1/4A6.443.3
VPA40PBS[5]3-G3[8]G3/8A7.944.8
VPA40PBS[5]3-G4[8]G1/2A8.445.327
VPA50PBS[5]3-G1[8]50G1/8A5.346.733.841.424
VPA50PBS[5]3-G2[8]G1/4A6.447.8
VPA50PBS[5]3-G3[8]G3/8A7.949.3
VPA50PBS[5]3-G4[8]G1/2A8.449.827
VPA30PBS[5]5-G1[8]30G1/8A5.345.93340.624
VPA30PBS[5]5-G2[8]G1/4A6.447
VPA30PBS[5]5-G3[8]G3/8A7.948.5
VPA30PBS[5]5-G4[8]G1/2A8.44927
VPA40PBS[5]5-G1[8]40G1/8A5.352.239.346.924
VPA40PBS[5]5-G2[8]G1/4A6.453.3
VPA40PBS[5]5-G3[8]G3/8A7.954.8
VPA40PBS[5]5-G4[8]G1/2A8.455.327
VPA50PBS[5]5-G1[8]50G1/8A5.358.745.853.424
VPA50PBS[5]5-G2[8]G1/4A6.459.8
VPA50PBS[5]5-G3[8]G3/8A7.961.3
VPA50PBS[5]5-G4[8]G1/2A8.461.827

หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส ความแข็ง ริมฝีปาก * [8]: แทนที่ด้วย Oversuction ที่ป้องกันรหัส อแดปเตอร์/ตัวแปลง ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก

รหัสสินค้า
VPE30PBS23G2-FF
VPE30PBS43G2-FS
VPE40PBS23M8-FF
VPE40PBS43M8-FF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ความแข็ง ริมฝีปาก ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง

฿ 1,127.10

SUCTION PAD 1 ชิ้น 13 วัน 1030G1 / 4 ก20°ประเภทเครื่องบิน

฿ 1,127.10

SUCTION PAD 1 ชิ้น 13 วัน 1030G1 / 4 ก40°ประเภททรงกลม

฿ 1,310.99

SUCTION PAD 1 ชิ้น 13 วัน 1040M8 × 120°ประเภทเครื่องบิน

฿ 1,310.99

SUCTION PAD 1 ชิ้น 13 วัน 1040M8 × 140°ประเภทเครื่องบิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด เครื่อง เบลโลว์ สเตจ วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ เกลียวนอก วัสดุ กลุ่ม ยาง ยางซิลิโคน สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน
วัสดุ ยาง จำนวนชั้นของ เบลโลว์ 3