(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม
·อุณหภูมิในการอบสม่ำเสมอ
· น้ำหนักเบาและกะทัดรัด
· outgassing ต่ำ
·การปนเปื้อนของโลหะหนักเล็กน้อย
·ทนต่อ การกัดกร่อน ฟลูออรีน
· เปลี่ยนเครื่อง เบลโลว์ (แบบสูบลม-ซีล)
รหัสสินค้า | XLF (V) - 16-2 | XLF (V) - 25-2 | XLF (V) - 40-2 | XLF (V) - 50-2 | XLF (V) - 63-2 | XLF (V) - 80-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภทวาล์ว | วาล์วปกติปิด (ดันเพื่อเปิด, ซีล สปริง) | ||||||
ของไหล ปฏิบัติการ | สุญญากาศ ก๊าซเฉื่อย | ||||||
อุณหภูมิใช้งาน°C | 5 ถึง 50 | ||||||
ความดัน ใช้งาน pa (หน้าท้อง) | 1 × 10⁻⁵ สู่ ความดัน | ||||||
ความนำไฟฟ้า L/s^*1) | 5 | 14 | 45 | 80 | 160 | 200 | |
การรั่วไหลต่อปี · m³/s | ภายใน | สำหรับ วัสดุ มาตรฐาน (FKM) 1.3 × 10⁻¹⁰ ที่อุณหภูมิห้อง ไม่รวมการซึมผ่านของก๊าซ | |||||
ภายนอก | สำหรับ วัสดุ มาตรฐาน (FKM) 1.3 × 10⁻¹⁰ ที่อุณหภูมิห้อง ไม่รวมการซึมผ่านของก๊าซ | ||||||
แบบหน้าแปลน | KF (NW) | KF (NW)·K (DN) | |||||
วัสดุ หลัก ^*2) | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ส่วนหลักของ อะลูมิเนียมอัลลอย: สเตนเลส,FKM (วัสดุ กระบวนการซีล มาตรฐาน) | ||||||
กระบวนการเตรียมผิว | ภายนอก: อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง,ภายใน: วัสดุฐาน | ||||||
ความดัน ไพล็อต MPa (G) | 0.4 ถึง 0.7 | ||||||
พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | M5: 1 (P)/ 3 (R) พอร์ต | Rc1/8: 1 (P) พอร์ตเชื่อมต่อ,M5: 3 (R) พอร์ต | |||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.34 | 0.54 | 1.3 | 2.0 | 3.4 | 5.8 |
หมายเหตุ 1: การนำไฟฟ้าเหมือนกับ ข้อต่องอ มีขนาดเท่ากัน
*2) จาระบี สุญญากาศ [Y-VAC2] ใช้กับส่วนที่เลื่อนของ ซีล ของชิ้นส่วน สุญญากาศ
รหัสสินค้า |
---|
XLFV-16G-2M9NA-1G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน ขนาดเกลียว | แรงดันไฟฟ้า | การนำไฟฟ้าความเร็วโซนิค | ไฟบอกสถานะ | ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | สวิตช์ รหัสรุ่น/ Part number | จำนวน สวิตช์ | วัสดุ ซีล | ปริมาณการรั่วไหล (Pa · ลบ.ม. / วินาที) | วิธีการทางไฟฟ้า | ตัวป้องกันแรงดันไฟ / ไฟกระชาก | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง | ตำแหน่งการเปลี่ยน ซีล | ทำเครื่องหมาย CE- | ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับ สวิตช์ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,428.59 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | KF | 16 | 100 V AC | 5L/S | มีตัวแสดงสถานะ | พื้นผิวหน้าแปลน, ด้านหลัง | D-M9N (สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต) | 2 ชิ้น วาล์วเปิด/ปิด | FKM 1349-80 | ภายใน: 1.3 × -10 , ภายนอก: 1.3 × -11 | Grommet (สายไฟ) (ความยาวของสายไฟ: 300 มม.) | ไม่มี | ภายนอก: อลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์, ภายใน: วัสดุฐาน | ไม่มี | ไม่รองรับการใช้งาน | 0.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์ สุญญากาศ สูง | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพอร์ต | 2- วาล์ว | ประเภทโซลินอยด์ | เดียว | ประเภทการสลับ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด |
ลักษณะการขับเคลื่อน | ดำเนินการโดยตรง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | หน้าแปลน | ประเภท ซีล | ซีล ยืดหยุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง