(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้เคสอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา ช่วยลดน้ำหนักได้ 30% (เมื่อเทียบกับรุ่น JA40)
· คุณภาพที่เหมาะสมสำหรับกระบอกลม
· รองรับทุกความเยื้องศูนย์ระหว่างชิ้นงานและกระบอกสูบ
· การติดตั้งสามารถถอดสลับกับ JA Series รุ่นปัจจุบันได้
ลักษณะภายนอกของข้อต่อแบบลอย ซีรีส์ JC
ช่วงการทำงานของข้อต่อแบบลอย ซีรีส์ JC
รุ่น | การใช้งาน ท่อกระบอกลม ขนาดรู (มม.) | กระบอกลมที่รองรับการใช้งาน ค่ากำหนดของขนาดเกลียว | แรงดึงและแรงอัดสูงสุดในการทำงาน (N) | ความเยื้องศูนย์ที่รับได้ U (มม.) | มุมการหมุน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดพื้นฐาน | |||||
ขนาดมาตรฐาน/ค่ากำหนดของขนาดเกลียว | |||||
JC20-8-125 | 20 | M8 × 1.25 | 300 | 0.5 | ±5° |
JC30-10-125 | 25, 32 | M10 × 1.25 | 800 | 0.5 | |
JC40-14-150 | 40 | M14 × 1.5 | 1,250 | 0.75 | |
JC63-18-150 | 50/63 | M18 × 1.5 | 3,100 | 1 | |
ขนาดกึ่งมาตรฐาน/ค่ากำหนดของขนาดเกลียว | |||||
JC20-8-100 | 20 | M8 × 1 | 300 | 0.5 | ±5° |
JC25-10-150 | 25 | M10 × 1.5 | 800 | 0.5 | |
JC32-10-100 | 32 | M10 × 1 | 800 | 0.5 | |
JC40-12-125 | 32/40 | M12 × 1.25 | 1,250 | 0.75 | |
JC40-12-150 | 40 | M12 × 1.5 | 1,250 | 0.75 | |
JC40-12-175 | 32/40 | M12 × 1.75 | 1,250 | 0.75 | |
JC50-16-150 | 50 | M16 × 1.5 | 3,100 | 1 | |
JC63-16-200 | 50/63 | M16 × 2 | 3,100 | 1 |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของข้อต่อแบบลอย ซีรีส์ JC
รุ่น | การใช้งาน ขนาดรูกระบอกลม | M | A | B | D | E | F | G | H | ศูนย์กลางของทรงกลม R | เกลียวสูงสุด ความลึก P | ที่รับได้ ความเยื้องศูนย์ U | แรงดึงสูงสุดในการทำงาน และแรงอัด N | น้ำหนัก กิโลกรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | ระยะพิทช์ | ||||||||||||||
JC20-8-125 | 20 | 8 | 1.25 | 44 | 17.5 | 21 | 4.5 | 7 | 7 | 13 | 30.5 | 8 | 0.5 | 300 | 0.03 |
JC30-10-125 | 25/32 | 10 | 1.25 | 49.5 | 19.5 | 24 | 5 | 8 | 8 | 17 | 34 | 9 | 0.5 | 800 | 0.05 |
JC40-14-150 | 40 | 14 | 1.5 | 60 | 20 | 31 | 6 | 11 | 11 | 22 | 38 | 13 | 0.75 | 1,250 | 0.12 |
JC63-18-150 | 50/63 | 18 | 1.5 | 74.5 | 25 | 41 | 7.5 | 14 | 13.5 | 27 | 47.5 | 15 | 1 | 3,100 | 0.23 |
แผนภาพของข้อต่อแบบลอย ซีรีส์ JC
จำนวน | ลักษณะ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | สตัด | เหล็กกล้า | แมงกานีสฟอสเฟต |
2 | เคส | อะลูมิเนียม | โครเมต |
3 | แหวน | เหล็กกล้า | — |
4 | ฝาครอบ | เหล็กกล้า | ซิงค์โครเมต สีดำ |
5 | ฝาปิดกันฝุ่น | ยางสังเคราะห์ | — |
6 | สกรูตัวหนอน | เหล็กกล้า | ซิงค์โครเมต |
7 | นัทร็อดเอนด์ | เหล็กกล้า | ซิงค์โครเมต |
8 | แหวนรอง | เหล็กกล้า | — |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดนัทร็อดเอนด์
รุ่น | d: ค่ากำหนดของขนาดเกลียว | H | B | C |
---|---|---|---|---|
JC20-8-100 | M8 × 1 | 5 | 13 | 15 |
JC20-8-125 | M8 × 1.25 | 5 | 13 | 15 |
JC32-10-100 | M10 × 1 | 6 | 17 | 19.6 |
JC30-10-125 | M10 × 1.25 | 6 | 17 | 19.6 |
JC25-10-150 | M10 × 1.5 | 6 | 17 | 19.6 |
JC40-12-125 | M12 × 1.25 | 7 | 19 | 21.9 |
JC40-12-150 | M12 × 1.5 | 7 | 19 | 21.9 |
JC40-12-175 | M12 × 1.75 | 7 | 19 | 21.9 |
JC40-14-150 | M14 × 1.5 | 8 | 22 | 25.4 |
JC50-16-150 | M16 × 1.5 | 10 | 24 | 27.7 |
JC63-16-200 | M16 × 2 | 10 | 24 | 27.7 |
JC63-18-150 | M18 × 1.5 | 11 | 27 | 31.2 |
รหัสสินค้า |
---|
JC20-8-100 |
JC20-8-125 |
JC25-10-150 |
JC30-10-125 |
JC32-10-100 |
JC40-12-125 |
JC40-12-150 |
JC40-12-175 |
JC40-14-150 |
JC50-16-150 |
JC63-16-200 |
JC63-18-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต (มิลลิเมตร) | แรงดึง สูงสุดในการทำงาน (กิโลนิวตัน) | ขนาดกระบอกสูบที่ใช้บังคับ (ø) | บังคับ เกลียว กระบอกสูบ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,081.20 | SMC JC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | M3 ถึง M8 | 1 ถึง 1.75 | 0.5 | 0.3 | 20 | M8 × 1 | ||
฿ 913.75 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 ถึง M8 | 1 ถึง 1.75 | 0.5 | 0.3 | 20 | M8 × 1.25 | ||
฿ 1,136.45 ฿ 1,002.80 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | 0.5 | 0.8 | 25 | M10 × 1.5 | ||
฿ 963.90 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | 0.5 | 0.8 | 25/32 | M10 × 1.25 | ||
฿ 1,136.45 | SMC JC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | 0.5 | 0.8 | 32 | M10 × 1 | ||
฿ 1,466.25 | SMC JC TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | 0.75 | 1.25 | 32/40 | M12 × 1.25 | ||
฿ 1,466.25 | SMC JC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | 0.75 | 1.25 | 40 | M12 × 1.5 | ||
฿ 1,466.25 | SMC JC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | 0.75 | 1.25 | 32/40 | M12 × 1.75 | ||
฿ 1,243.55 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | 0.75 | 1.25 | 40 | M14 × 1.5 | ||
฿ 1,466.25 | SMC JC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | 1 | 3.1 | 50 | M16 × 1.5 | ||
฿ 1,898.05 | SMC JC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | M10 ถึง M18 | 2 ถึง 2.5 | 1 | 3.1 | 50/63 | M16 × 2 | ||
฿ 1,674.50 | SMC JC TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | 1 | 3.1 | 50/63 | M18 × 1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน | เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | การเบี่ยงเบนเชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | ±5 |
หัว โลหะ | ไม่ | วัสดุ สตัด | เหล็กกล้า | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง