1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ JT ข้อต่อแบบลอยชนิดมาตรฐาน/น้ำหนักเบาและกะทัดรัด

ซีรีส์ JT ข้อต่อแบบลอยชนิดมาตรฐาน/น้ำหนักเบาและกะทัดรัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 811.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อแบบลอยสามารถใช้งานได้กับกระบอกลมประหยัดพื้นที่ (JCM)
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักสูงสุดลดลง 56%
· ขนาดสกรูเท่ากับขนาดสกรูของซีรีส์ JA ชนิดมาตรฐาน
· สามารถผสมผสานความกะทัดรัดและน้ำหนักเบาได้ โดยใช้ซีรีส์ JT ร่วมกับกระบอกลมซีรีส์ JCM
· มีฝาปิดกันฝุ่น
· ความดันขณะทำงาน: กระบอกลมนิวเมติกส์
· การติดตั้ง: ประเภทพื้นฐาน

รายละเอียดจำเพาะของข้อต่อแบบลอยชนิดมาตรฐาน/น้ำหนักเบาและกะทัดรัด ซีรีส์ JT

ลักษณะภายนอกของข้อต่อแบบลอย ซีรีส์ JT

ลักษณะภายนอกของข้อต่อแบบลอย ซีรีส์ JT

ช่วงการทำงานของข้อต่อแบบลอย ซีรีส์ JT

ช่วงการทำงานของข้อต่อแบบลอย ซีรีส์ JT

รุ่นค่ากำหนดของขนาดเกลียวแรงตามแนวแกนที่รับได้ (N)ความเยื้องศูนย์ที่รับได้ U (มม.)มุมการหมุน (°)ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
JT20M8 × 1.252200.5±2-10 ถึง +70°C
JT32M10 × 1.255600.5±2
JT40M14 × 1.58800.75±2

ขนาด (ชนิดมาตรฐาน/ระบบนิวเมติกส์: สูงสุด 0.7 MPa)

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของข้อต่อแบบลอย ซีรีส์ JT

Drawing ระบุขนาดของข้อต่อแบบลอย ซีรีส์ JT

รุ่นขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ
M
AB⌀C⌀D⌀E□FGด้านทแยงมุม
H
ความลึกสูงสุดของเกลียว
P
น้ำหนัก
JT20M8 × 1.2519.2811(25.4)231013.6229.522 g
JT32M10 × 1.25231013.4(30.6)281216.32711.538 g
JT40M14 × 1.5291419(40.4)37.41720.33615.598 g

* ค่าใน () คือขนาดเมื่อใช้ฝาครอบกันฝุ่น

กระบอกลมที่รองรับการใช้งาน

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นกระบอกลมที่รองรับการใช้งาน*กระบอกลมที่แนะนำ
ขนาดรูความดันในการใช้งาน
JT20⌀20 (ขนาดรู 20 มม.)0.7 MPa หรือน้อยกว่าJC□M20 (ชนิดร็อดเอนด์เกลียวนอก)
JT32⌀25 (ขนาดรู 25 มม.)JC□M25 (ชนิดร็อดเอนด์เกลียวนอก)
⌀32 (ขนาดรู 32 มม.)JC□M32 (ชนิดร็อดเอนด์เกลียวนอก)
JT40⌀40 (ขนาดรู 40 มม.)JC□M40 (ชนิดร็อดเอนด์เกลียวนอก)

*ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้กระบอกลมที่มีกลไกกันกระแทกในตัว

แผนภาพ

แผนภาพของข้อต่อแบบลอย ซีรีส์ JT

แผนภาพของข้อต่อแบบลอย ซีรีส์ JT

จำนวนลักษณะวัสดุหมายเหตุ
1สตัดเหล็กกล้าคาร์บอนซิงค์โครเมต
2เคสอะลูมิเนียมผสมโครเมต
3ซ็อกเกตเหล็กกล้าคาร์บอนซิงค์โครเมต
4แหวนเหล็กม้วนชุบผิวด้วยไนไตรด์
5ตัวเลื่อนเหล็กม้วนชุบผิวด้วยไนไตรด์
6แผ่นเพลทเหล็กม้วนซิงค์โครเมต
7ฝาปิดกันฝุ่นยางสังเคราะห์

รุ่นที่รองรับชิ้นส่วนทดแทน (หมายเลข 7/ฝาครอบกันฝุ่น)

  • P215420-07: JT20
  • P215432-07: JT32
  • P215440-07: JT40

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

  1. *1 พื้นที่งานซ่อมบำรุง
    เตรียมให้พื้นที่เพียงพอสำหรับการบำรุงรักษาและการตรวจสอบ
  2. *2 ลองใช้งานซ็อกเกตด้วยมือก่อนทำการติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
    ฝาครอบกันฝุ่นอาจติดอยู่กับซ็อกเกต เลื่อนฝาครอบกันฝุ่นที่ฐานของซ็อกเกตด้วยนิ้วของคุณ หรือบิดซ็อกเกตไปทางขวาและซ้ายเบา ๆ เพื่อคลายออกก่อนทำการติดตั้ง
  3. *3 ขันสินค้าให้แน่นด้วยแรงบิดที่เหมาะสมสำหรับขนาดสกรูโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม นอกจากนี้ให้ใช้กาวล็อค
    เมื่อเชื่อมต่อตัวขับเคลื่อนกับแกนสูบด้วยข้อต่อแบบลอย ให้จับชิ้นส่วนแปดเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมด้วยประแจที่เหมาะสม และขันข้อต่อแบบลอยให้แน่นด้วยแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสมตามตารางด้านล่าง
    ข้อต่อแบบลอยอาจหักหรือทำงานผิดปกติได้ หากส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนแปดเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมถูกจับและหมุนด้วยคีมหรือประแจ หรือถ้าขันแน่นจนเกินกำลัง
    ให้ใช้กาวล็อคเพื่อป้องกันการคลายที่เกิดจากการสั่นสะเทือนหรือสาเหตุอื่น ๆ
  4. *4 ดูข้อมูลสินค้าในแคตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายการสินค้าด้านบน
ภาพร่างอ้างอิงสำหรับการติดตั้งข้อต่อแบบลอย ซีรีส์ JT ที่ถูกต้อง

ภาพร่างอ้างอิงสำหรับการติดตั้งข้อต่อแบบลอย ซีรีส์ JT ที่ถูกต้อง

  • *ขันนัทร็อดเอนด์เข้ากับกระบอกลมให้แน่น
  • *ขันข้อต่อแบบลอยไปจนถึงปลายสุด
รุ่นสตัด (ด้านเกลียวนอก)ซ็อกเกต (ด้านเกลียวใน)
ขนาดประแจ
(ถ้วย)
แรงบิดขันแน่นขนาดประแจ
(ซ็อกเกต)
แรงบิดขันแน่น
JT20กว้าง 22 มม.12 N⋅mกว้าง 10 มม.8 ถึง 12 N⋅m
JT32กว้าง 27 มม.24 N⋅mกว้าง 12 มม.15 ถึง 24 N⋅m
JT40กว้าง 36 มม.68 N⋅mกว้าง 17 มม.40 ถึง 68 N⋅m
รหัสสินค้า
JT20
JT32
JT40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต
(มิลลิเมตร)
แรงดึง สูงสุดในการทำงาน
(กิโลนิวตัน)
ขนาดกระบอกสูบที่ใช้บังคับ
(ø)
บังคับ เกลียว กระบอกสูบ ขนาดเกลียว

฿ 811.75

SMC FLOATING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M3 ถึง M80.50.22สำหรับ ⌀20M8 × 1.25

฿ 862.75

SMC FLOATING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M10 ถึง M180.50.56สำหรับ ⌀25, ⌀32M10 × 1.25

฿ 1,141.55

SMC FLOATING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M10 ถึง M180.750.88สำหรับ ⌀40M14 × 1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โฟลทติ้งจอยท์ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ เกลียว ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
กระบอกสูบ ใช้งานได้ กระบอกลม การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P(มิลลิเมตร) 1 ถึง 1.75 วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้าคาร์บอน
การเบี่ยงเบนเชิงมุมที่อนุญาต(องศา) ±2 หัว โลหะ ไม่ วัสดุ สตัด เหล็กกล้า
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 70