(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกจวัดความดันสำหรับซีรีส์คลีน (10 ซีรีส์)
(หน่วย: มม.)
ลักษณะภายนอกของเกจวัดความดันสำหรับซีรีส์คลีน (10 ซีรีส์) G49
Drawing ระบุขนาดของเกจวัดความดันสำหรับซีรีส์คลีน (10 ซีรีส์) G49
*ขนาดใน ( ) ใช้กับขนาดพอร์ต R1/4
รุ่น | ช่วงความดัน*1 | หน่วยที่แสดง | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
MPa | ||||
G49-2-02 | 0 ถึง 0.2 | MPa | R 1/4 | — |
G49-7-02 | 0 ถึง 0.7 | |||
G49-10-02 | 0 ถึง 1.0 |
*1: ห้ามจ่ายความดันเกินกว่าค่าความดันที่แสดงได้สูงสุด เพราะอาจทำให้ชำรุดได้
รหัสสินค้า |
---|
G49-2-01 |
G49-2-02 |
G49-2-02-X3 |
G49-4-01 |
G49-4-02 |
G49-4-02-X3 |
G49-7-01 |
G49-7-02 |
G49-7-02-X3 |
G49-10-01 |
G49-10-02 |
G49-10-02-X3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ความดันที่ระบุสูงสุด (Mpa) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | ความดัน ระบุสูงสุด | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | การกำหนดค่าพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 906.10 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | 0.2 MPa | R 1⁄8 | - | ||
฿ 906.10 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | 0.2 MPa | R1/4 | - | ||
฿ 3,506.25 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | 0.2 MPa | R1/4 | ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวทำจากสแตนเลส | ||
฿ 906.10 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สเตนเลสสตีล / เกจวัดความดันสะอาด | 0.4 | 44 | 0.4 MPa | R 1⁄8 | - | ||
฿ 906.10 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สเตนเลสสตีล / เกจวัดความดันสะอาด | 0.4 | 44 | 0.4 MPa | R1/4 | - | ||
฿ 2,319.65 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลสสตีล / เกจวัดความดันสะอาด | 0.4 | 44 | 0.4 MPa | R1/4 | ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวทำจากสแตนเลส | ||
฿ 906.10 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | 0.7 MPa | R 1⁄8 | - | ||
฿ 906.10 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | 0.7 MPa | R1/4 | - | ||
฿ 2,319.65 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | 0.7 MPa | R1/4 | ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวทำจากสแตนเลส | ||
฿ 906.10 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | สเตนเลสสตีล / เกจวัดความดันสะอาด | 1 | 44 | 1.0 MPa | R 1⁄8 | - | ||
฿ 906.10 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สเตนเลสสตีล / เกจวัดความดันสะอาด | 1 | 44 | 1.0 MPa | R1/4 | - | ||
฿ 2,319.65 | SMC PRESSURE GAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลสสตีล / เกจวัดความดันสะอาด | 1 | 44 | 1.0 MPa | R1/4 | ชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลวทำจากสแตนเลส |
กำลังโหลด …
รูปทรง | เกลียวด้านหลัง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง