1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์สุญญากาศ แบบไดอะแฟรม ซีรีส์ ZSM1-115 / 121

สวิตช์สุญญากาศ แบบไดอะแฟรม ซีรีส์ ZSM1-115 / 121
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,079.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สามารถติดตั้งเข้ากับระบบกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ ZM

รายละเอียดจำเพาะของสวิตช์สุญญากาศ / แบบไดอะแฟรม

ลักษณะภายนอกของสวิตช์สุญญากาศ / แบบไดอะแฟรม

ลักษณะภายนอกของสวิตช์สุญญากาศ / แบบไดอะแฟรม

วิธีการเชื่อมต่อของ ZSM1-115

วิธีการเชื่อมต่อของ ZSM1-115

วงจรภายในของ ZSM1-115

วงจรภายในของ ZSM1-115

  • สายไฟสีน้ำตาล: ต่อเข้ากับขั้วต่อ (+) ของแหล่งจ่ายไฟ เพื่อให้วงจรหลักของสวิตช์ทำงาน
  • สายไฟสีดำ: ต่อเข้ากับโหลด (อินพุตของ PLC , กล่องรีเลย์)
  • สายไฟสีน้ำเงิน: ต่อเข้ากับขั้วต่อ GND ของแหล่งจ่ายไฟ
วงจรภายในของ ZSM1-121

วงจรภายในของ ZSM1-121

รายละเอียดจำเพาะ

รุ่นZSM1-115ZSM1-121
ชนิดของสวิตช์โซลิดสเตตหน้าสัมผัส (ลีดสวิตช์)
ของไหลลม และแก๊สเฉื่อย
แรงดันใช้งานสูงสุด0.5 MPa
ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้-27 ถึง -80 kPa
ฮิสเทอรีซิสสูงสุด 15 kPaสูงสุด 20 kPa
ความสามารถในการทำซ้ำ±10% หรือต่ำกว่า
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง +60 °C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
แรงดันไฟเลี้ยง4.5 ถึง 28 V DC100 V AC / DC หรือต่ำกว่า
ไฟแสดงสถานะสว่างเมื่อ ON
จำนวนสายไฟ32
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อR1/8
น้ำหนัก65 g

สเปคเชิงไฟฟ้า

ZSM1-115

  • แรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ: 4.5 ถึง 28 V DC
  • เอาท์พุต (โอเพ่นคอลเลคเตอร์): 28 V สูงสุด 40 mA
  • ปริมาณการใช้กระแสไฟ: 10 mA หรือต่ำกว่า (24 V DC)

ZSM1-121

  • แรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ: 100 V AC / DC
  • ช่วงกระแสไฟฟ้าใช้งานสูงสุด: 24 V หรือต่ำกว่า: 50 mA, 48 V: 40 mA,100 V: 20 mA
  • ความจุหน้าสัมผัสสูงสุด: AC 2 VA, 2 W DC

ขนาด

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของสวิตช์สุญญากาศ / แบบไดอะแฟรม

Drawing ระบุขนาดของสวิตช์สุญญากาศ / แบบไดอะแฟรม

Drawing ระบุขนาดของ ZSM1-115

Drawing ระบุขนาดของ ZSM1-115

Drawing ระบุขนาดของ ZSM1-121

Drawing ระบุขนาดของ ZSM1-121

หมายเหตุ

การต่อสายไฟ

วงจรภายในของกล่องป้องกันหน้าสัมผัส

วงจรภายในของกล่องป้องกันหน้าสัมผัส

  1. *1 อย่าออกแรงดึงสายพาวเวอร์คอร์ดเด็ดขาด เพราะอาจเกิดความเสียหายได้
  2. *2 ข้อควรระวังในการต่อสายไฟสำหรับ ZSM1-121: เมื่อเชื่อมต่อ ZSM1-121 แบบอนุกรม จะเกิดแรงดันตกเนื่องจากความต้านทานภายในของไดโอดเปล่งแสง แรงดันตกมีค่าประมาณ 2 V ต่อสวิตช์หนึ่งตัว หลังจากตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าใช้งานขั้นต่ำที่ด้านใช้งานแล้ว ให้ใช้งานภายในช่วงดังกล่าว
  3. *3 เนื่องจากไม่มีวงจรป้องกันหน้าสัมผัสในตัว จึงต้องใช้กล่องป้องกันหน้าสัมผัส (CD-P11) ที่มีโหลดตัวเหนี่ยวนำ หรือสายไฟที่มีความยาว 5 ม. หรือมากกว่า
  4. *4 วิธีการเชื่อมต่อ / กล่องป้องกันหน้าสัมผัส: ในการเชื่อมต่อบอดี้ของสวิตช์เข้ากับกล่องป้องกันหน้าสัมผัส ให้เชื่อมต่อสายไฟที่อยู่ด้านที่ระบุว่า SWITCH บนกล่องป้องกันหน้าสัมผัสเข้ากับสายไฟจากบอดี้ของสวิตช์ และรักษาความยาวสายไฟระหว่างบอดี้ของสวิตช์และกล่องป้องกันหน้าสัมผัสไม่ให้เกิน 1 ม. และตั้งให้ใกล้มากที่สุด

การติดตั้ง / การเชื่อมต่อท่อ

ห้ามใช้ประแจหมุนบอดี้หลัก

ห้ามใช้ประแจหมุนบอดี้หลัก

  1. *1 ขณะใช้งานสินค้า ให้จับที่บอดี้เสมอ และอย่าออกแรงดึงสายพาวเวอร์คอร์ด
  2. *2 ขณะใช้งาน อย่าทำหล่นหรือกระแทก เพราะอาจเกิดความเสียหายได้
  3. *3 เมื่อติดตั้งที่ท่อ ให้ใช้ประแจจับที่ฟิตติ้งและขันให้แน่น การใช้ประแจขันที่บอดี้หลักอาจทำให้เกิดความเสียหาย
  4. *4 ทิศทางการติดตั้งสามารถเป็นได้ทั้งแนวนอนหรือแนวตั้ง

แหล่งความดัน

  1. *1 เมื่อใช้เป็นสวิตช์ยืนยันการดูด อย่าให้สวิตช์ดูดน้ำเด็ดขาด อาจทำให้เกิดการชำรุดหรือเสียหาย
  2. *2ของไหลที่ใช้งาน คือลม และแก๊สเฉื่อยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ของไหลที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
รหัสสินค้า
ZSM1-015
ZSM1-015L
ZSM1-021
ZSM1-021L
ZSM1-115
ZSM1-115L
ZSM1-121
ZSM1-121L
ZSM1-T115
ZSM1-T115L
ZSM1-T121
ZSM1-T121L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะของ ของไหล ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
ขดลวด สายนำไฟฟ้า ฮิสเทอรีซิส
(MPa)

฿ 2,634.15

SMC VACUUM RELATED ITEM 1 ชิ้น 55 วัน [ติดตั้งโดยตรง] เมาท์อีเจ็คเตอร์ ZM---DC4.5 ถึง 280.5 m0.015

฿ 2,842.40

SMC VACUUM RELATED ITEM 1 ชิ้น 55 วัน [ติดตั้งโดยตรง] เมาท์อีเจ็คเตอร์ ZM--เฉื่อยDC4.5 ถึง 283 m0.015

฿ 2,079.95

SMC VACUUM RELATED ITEM 1 ชิ้น 55 วัน [ติดตั้งโดยตรง] เมาท์อีเจ็คเตอร์ ZM--เฉื่อยAC/DC1000.5 m0.02

฿ 2,287.35

SMC VACUUM RELATED ITEM 1 ชิ้น 55 วัน [ติดตั้งโดยตรง] เมาท์อีเจ็คเตอร์ ZM--เฉื่อยAC/DC1003 m0.02

฿ 2,634.15

SMC VACUUM RELATED ITEM 1 ชิ้น 3 วัน [หัวข้อ] เกลียวนอก[Rc (R)] R[1/8] 1/8เฉื่อยDC4.5 ถึง 280.5 m0.015

฿ 2,842.40

SMC VACUUM RELATED ITEM 1 ชิ้น 55 วัน [หัวข้อ] เกลียวนอก[Rc (R)] R[1/8] 1/8เฉื่อยDC4.5 ถึง 283 m0.015

฿ 2,079.95

ACCESSARY 1 ชิ้น 3 วัน [หัวข้อ] เกลียวนอก[Rc (R)] R[1/8] 1/8เฉื่อยAC/DC1000.5 m0.02

฿ 2,287.35

SMC VACUUM RELATED ITEM 1 ชิ้น 55 วัน [หัวข้อ] เกลียวนอก[Rc (R)] R[1/8] 1/8เฉื่อยAC/DC1003 m0.02

฿ 2,634.15

SMC VACUUM RELATED ITEM 1 ชิ้น 55 วัน [หัวข้อ] เกลียวนอก[NPT] NPTF[1/8] 1/8เฉื่อยDC4.5 ถึง 280.5 m0.015

฿ 2,842.40

SMC VACUUM RELATED ITEM 1 ชิ้น 55 วัน [หัวข้อ] เกลียวนอก[NPT] NPTF[1/8] 1/8เฉื่อยDC4.5 ถึง 283 m0.015

฿ 2,079.95

SMC VACUUM RELATED ITEM 1 ชิ้น 55 วัน [หัวข้อ] เกลียวนอก[NPT] NPTF[1/8] 1/8เฉื่อยAC/DC1000.5 m0.02

฿ 2,287.35

SMC VACUUM RELATED ITEM 1 ชิ้น 55 วัน [หัวข้อ] เกลียวนอก[NPT] NPTF[1/8] 1/8เฉื่อยAC/DC1003 m0.02

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ความดัน ประเภท ของไหล อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน / ก๊าซกรดคาร์บอนิก / แก๊สเมือง / ก๊าซมีเทน / ก๊าซโพรเพน เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ แยกประเภทข้อต่อขั้วต่อ
วิธีการ เอาต์พุต สวิตช์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวนจุดอินพุต 1
จำนวนจุด เอาต์พุต 1 ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ลง มาตรฐานที่ได้มา CE