• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pressure Switch With Status LED

Pressure Switch With Status LED

Operating points are displayed by the LED
[Features]
· For general fluids
· Equivalent to IP44
· With light

**ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

(i)Caution

  • **ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for details

PDF

Part Number
IS2761-103L9
IS2761-1103L9
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFluid Characteristics Pressure Resistant
(MPa)
Operating Temperature Range
(°C)
Liquid contact parts material Acquired Standards Protection Structure
45 Day(s) Noncorrosive / Inert1.5-5~80[Copper Alloy] Brass•Phosphor BronzeCEIP40
45 Day(s) Noncorrosive / Inert1.5-5~80[Stainless Steel] SUS 316CEIP40

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Pressure Switch Fluid Type Air / Water / Coolant / Lubricant / Nitrogen Gas / Carbonic Acid Gas / City Gas / Methane Gas / Propane gas Sensor, Monitor Structure Integrated shape
Output Method Switch Pipe Port Type Male thread Plumbing Thread Type R
Plumbing Thread Nominal 3/8 Number of Input Points 1 Number of Output Points 1
Pipe Connection Direction Down Hysteresis(MPa) 0.03 to 0.4 MPa Scale plate pressure unit MPa
Operation indicator lamp power supply 24 V DC

Additional Products in this Category

Tech Support