• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pressure Sensor For General Fluids PSE570 Series

Pressure Sensor For General Fluids PSE570 Series

[Features]
· Withstand voltage: 500 V AC
· IP65 enclosure
· Wetted parts material
  Piping port: C3604 + nickel plating
  Pressure sensor pressure receiving area: Al2O3 (Alumina 96%)
  O-ring: FKM + Grease (PSE570/573/574)
  Square ring: FKM (PSE575/576/577)

**ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

(i)Caution

  • **ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for details

PDF

Part Number
PSE570-02
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFluid Characteristics Pressure Resistant
(MPa)
Operating Temperature Range
(°C)
Operating Humidity Range
(%)
Mounting Holes Display Lamp Acquired Standards Protection Structure
Same day Noncorrosive3-10~6035~85NoNoNoCEIP65

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Pressure Sensor Sensor, Monitor Structure Separated sensor Output Method Analog
Analog Output Specification Voltage Pipe Port Type Male thread Plumbing Thread Type R
Plumbing Thread Nominal 1/4 Number of Input Points 1 Number of Output Points 1
Analog Voltage Output(V) 1-5V Liquid contact parts material Aluminum Application For positive pressure [0 to 1 MPa]
Option Lead wire with M12 connector (3 m) straight

Please check the type/dimensions/specifications of the part PSE570-02 in the Pressure Sensor For General Fluids PSE570 Series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PSE570-02 ในชุด Pressure Sensor For General Fluids PSE570 Series

Additional Products in this Category

Tech Support