• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch ZSE20(F)/ISE20 Series

3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch ZSE20(F)/ISE20 Series

[Features]
· Visualization of settings
· Simple 3-step setting
· Easy screen switching
· Setting is possible while checking measurement
· Delay time of 1.5 ms or less
· Current consumption of 25 mA or less
· Compatible with IO-Link
· ZSE20 (for vacuum pressure), ZSE20F (for compound pressure), ISE20A (for positive pressure)

**ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

(i)Caution

  • **ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for details

PDF

Part Number
ISE20-N-M-01-LA2
ZSE20F-N-M5-LD
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRated Pressure (Max.) Rated Pressure (Min.) Pipe Port Type Plumbing Thread Type Plumbing Thread Nominal Fluid Characteristics Operating Temperature Range
(°C)
Operating Humidity Range
(%)
Display Drive Component Lamp Acquired Standards Protection Structure Application Unit Specifications Option
Same day 1MPa-100kPa[Threads] Male thread[Rc (R)] R[1/8] 1/8Noncorrosive / Incombustible-5~5035~85DigitalDigitalPresenceCEIP40For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]SI unit fixedLead wire with connector (lead wire length: 2 m, 3 cores) / Bracket B (vertical mounting)
45 Day(s) 100kPa-100kPaFemale ThreadMM5x0.8Noncorrosive / Incombustible-5~5035~85DigitalDigitalPresenceCEIP40For compound pressure [-100.0 to 100.0 kPa]With unit conversion functionLead wire with connector (lead wire length: 2 m, 3 cores) / Panel-mount adapter + Front protective cover

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Pressure Switch Fluid Type Air Sensor, Monitor Structure Integrated shape
Output Method NPN Open Collector Number of Input Points 1 Number of Output Points 1
Power Supply Type DC Power Supply Voltage(V) 12~24 ±10% Liquid contact parts material Resin + Metal
Instruction Manual Yes Calibration Certificate None

Additional Products in this Category

Tech Support