(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หลากหลายฟังก์ชั่น
รวมสวิตช์และเซนเซอร์วัดความดันไว้ในตัวเดียว ลดพื้นที่ในการติดตั้งและชั่วโมงในการทำงาน
· มีไมโครคอนโทรลเลอร์และเซ็นเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ในตัว
ลักษณะภายนอกของเซนเซอร์วัดความดันดิจิทัล ซีรีส์ GS40
รุ่น | GS40-M5 | GS40-01 | GS40-02 |
---|---|---|---|
ของไหล | ลม และแก๊สเฉื่อย | ||
ฮิสเทอรีซิส | 3% F.S. (เต็มสเกล) หรือต่ำกว่า | ||
ความแม่นยำ | ±3%F.S. (+5 to +40°C), ±5%F.S. (-5 to +60°C) | ||
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 12 ถึง 24 V DC (ริปเปิล ±10% หรือน้อยกว่า) | ||
เอาต์พุต | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ 30 V, 80 mA หรือต่ำกว่า | ||
ไฟแสดงสถานะ | สว่างเมื่อ ON (ON เมื่อความดันลดลงต่ำกว่าค่าที่ตั้ง) | ||
ปริมาณการใช้กระแสไฟ | 15 mA (24 V DC, เมื่อ ON) หรือต่ำกว่า | ||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.98 MPa | ||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -5 ถึง +60 °C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||
ความถี่การสุ่มตัวอย่าง | 4 Hz | ||
ตัวยึด | 15501 | — | — |
ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | R1/8 | R1/4 |
น้ำหนัก (g) | 42 | 54 | 57 |
(หน่วย: มม.)
ลักษณะภายนอก 1 ของซีรีส์ GS40
Drawing ระบุขนาด 2 ของซีรีส์ GS40
ลักษณะภายนอกของรุ่น M (หน่วย SI คงที่)
Drawing ระบุขนาด 3 ของซีรีส์ GS40
Drawing ระบุขนาดของรุ่น M5
Drawing ระบุขนาดของรุ่น R
วงจรภายในและการเชื่อมต่อ
ตัวอย่างการต่อสายไฟสำหรับกล่องรีเลย์, โหลดต้านทาน, และอื่นๆ
ชื่อแต่ละชิ้นส่วนของซีรีส์ GS40
รหัสสินค้า |
---|
GS40-01 |
GS40-01-M |
GS40-01-M-X202 |
GS40-01-X202 |
GS40-02 |
GS40-02-M |
GS40-02-M-X202 |
GS40-02-X202 |
GS40-M5 |
GS40-M5-M |
GS40-M5-M-X202 |
GS40-M5-X202 |
GS40-M5B |
GS40-M5B-M |
GS40-M5B-M-X202 |
GS40-M5B-X202 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | สเปค หน่วย | เหล็กยึด | ขดลวด สายนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,218.15 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | 0.6 m | ||
฿ 5,218.15 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | หน่วย SI (MPa) คงที่ | ไม่มี | 0.6 m | ||
฿ 5,732.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | หน่วย SI (MPa) คงที่ | ไม่มี | 5 m | ||
฿ 5,732.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | 5 m | ||
฿ 5,218.15 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | 0.6 m | ||
฿ 5,218.15 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | หน่วย SI (MPa) คงที่ | ไม่มี | 0.6 m | ||
฿ 5,732.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | หน่วย SI (MPa) คงที่ | ไม่มี | 5 m | ||
฿ 5,732.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | 5 m | ||
฿ 5,218.15 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | 0.6 m | ||
฿ 5,218.15 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | หน่วย SI (MPa) คงที่ | ไม่มี | 0.6 m | ||
฿ 5,732.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | หน่วย SI (MPa) คงที่ | ไม่มี | 5 m | ||
฿ 5,732.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | 5 m | ||
฿ 5,416.20 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | มี | 0.6 m | ||
฿ 5,416.20 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | หน่วย SI (MPa) คงที่ | มี | 0.6 m | ||
฿ 5,930.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | หน่วย SI (MPa) คงที่ | มี | 5 m | ||
฿ 5,930.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | มี | 5 m |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ความดัน | ประเภท ของไหล | อากาศ | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | รูปทรง แบบรวม |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ เอาต์พุต | สวิตช์ | ลักษณะของ ของไหล | เฉื่อย | ประเภท ความดัน | ระดับมาตรฐาน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวนจุดอินพุต | 1 | จำนวนจุด เอาต์พุต | 1 |
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 24 | รูยึด | ไม่ |
แสดง | ดิจิทัล | ส่วนประกอบของไดรฟ์ | อนาล็อก | โคมไฟ | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง